Łatwy. Skuteczny. Inteligentny.

Logo Interact

Interact Pro to łatwy w zastosowaniu i przystępny cenowo bezprzewodowy system oświetleniowy.

Prosty

Prosty

Dzięki intuicyjnej aplikacji, konfiguracja oświetlenia jest szybka i bezproblemowa. Portal internetowy i bramka umożliwiają zdalne zarządzanie budynkiem i korzystanie z różnych funkcji – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, np. na parkingach.

Inteligentny

Inteligentny

Interact Pro pomaga obniżyć rachunki za energię i koszty eksploatacji budynku, jednocześnie pozytywnie wpływając na samopoczucie, produktywność i bezpieczeństwo pracowników.

Skalowalny i otwarty

Skalowalny i otwarty

System można w każdej chwili łatwo rozbudowywać lub redukować pod względem funkcjonalności, zastosowanego sprzętu i obszarów, w których jest wykorzystywany. Co więcej, można go integrować ze środowiskiem urządzeń obsługujących standard DALI.

To wszystko, czego potrzebujesz do swojego inteligentnego systemu oświetleniowego

Najlepsza jakość oświetlenia w tej klasie produktów

Philips ma w ofercie wiele wysokiej jakości lamp LED, opraw, czujników i przełączników, które doskonale współpracują z systemem Interact Pro. Urządzenia te można łatwo zintegrować z oprawami oświetleniowymi DALI przy pomocy początkowego zestawu i są one wyposażone zarówno w zintegrowane, jak i zewnętrzne czujniki bezprzewodowe. Dzięki bezproblemowej, bezprzewodowej instalacji oraz braku konieczności stosowania dodatkowego okablowania lub wiercenia, urządzenia te idealnie nadają się zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji.

 

Zobacz dostępne produkty

Oto jak to działa.

Zobacz, w jaki sposób komponenty Interact Pro łączą się, tworząc jeden potężny system oferujący nieskończone, inteligentne możliwości.

Jak to działa: Interact Pro

Cechy systemu Interact Pro

Przekonaj swoich klientów mnogością inteligentnych funkcji, które bardzo szybko obniżą koszty zużycia energii i podniosą komfort pracy w każdym przedsiębiorstwie

Konfiguracja oparta na technologii Bluetooth

Konfiguracja oparta na technologii Bluetooth
Szybka i prosta konfiguracja przy pomocy smartfonu, dzięki technologii Bluetooth.

Kilku instalatorów na projekt

Kilku instalatorów na projekt
Szybsza realizacja, ponieważ nad jednym projektem może pracować kilku instalatorów jednocześnie

Przygotowanie projektu poza miejscem instalacji

Przygotowanie projektu poza miejscem instalacji
Przygotuj projekty z wyprzedzeniem, aby zaoszczędzić czas na miejscu. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem aplikacji Interact Pro, jak i portalu internetowego.

Przystosowanie do każdej przestrzeni

Przystosowanie do każdej przestrzeni
Szczegółowe ustawienia oświetlenia, takie jak sposób włączania/wyłączania, czasy i poziomy oświetlenia, pozwalają na idealne dopasowanie systemu do każdej przestrzeni.

Kopia zapasowa w chmurze

Kopia zapasowa w chmurze
Wszystkie informacje o projekcie są bezpiecznie przechowywane w chmurze, co gwarantuje, że dane nigdy nie zostaną utracone.

Regularne aktualizacje aplikacji

Regularne aktualizacje aplikacji
Nasz zespół nieustannie pracuje nad poprawą obsługi z perspektywy użytkownika oraz wprowadzaniem nowych funkcji do systemu.

Skorzystaj z pomocy technicznej

Uzyskaj wsparcie
Czatbot Bulbi w aplikacji jest dostępny przez całą dobę: warto z niego skorzystać

Wykrywanie ruchu

Wykrywanie ruchu
Dzięki czujnikom ruchu, światła włączają się tylko wtedy, kiedy jest to konieczne,co pozwala zaoszczędzić energię.

Wykorzystanie światła dziennego

Wykorzystanie światła dziennego
Wykorzystuje dane z czujników do automatycznego przyciemniania świateł, gdy w pomieszczeniu znajduje się wystarczająca ilość światła słonecznego.

Przełączniki bezprzewodowe

Przełączniki bezprzewodowe
Możliwość montażu w dowolnym miejscu, aby ułatwić sterowanie systemem oświetleniowym
Rozwiązywanie problemów.

Obsługa scen

Obsługa scen
Twórz wygodnie własne scenariusze oświetleniowe i uruchamiaj je za pomocą przełączników bezprzewodowych lub aplikacji.

Grupuj swoje oświetlenie

Grupuj swoje oświetlenie
Grupuj oświetlenie budynku w sieci (np. na poziomie pięter). Uzyskaj szczegółową kontrolę poprzez dalszy podział na grupy (np. pomieszczenia) i strefy (np. obszary okienne).

Zmiana temperatury barwowej

Zmiana temperatury barwowej
Można ustawić domyślną temperaturę barwową świateł albo sterować nią ręcznie za pomocą bezprzewodowych przełączników.

Bramka Interact Pro oferuje dodatkowe funkcje

Bezprzewodowa brama sieciowa Interact Pro (WG) stanowi podstawę systemu oświetleniowego i łączy system z chmurą za pośrednictwem Internetu. Szkieletowa sieć IP doprowadzona do bramki bezprzewodowej umożliwia komunikację między oprawami a chmurą. Wymiana danych między bramką a oprawami odbywa się za pomocą protokołu ZigBee.

Brama Interact Pro
Zdalna diagnostyka

Zdalna diagnostyka
Na podstawie liczby godzin pracy i potencjalnych usterek system przewiduje, które oprawy będą wymagały wymiany, pomagając w ten sposób w konserwacji budynku.

Raportowanie zużycia energii

Raportowanie zużycia energii
Do 12 miesięcy szczegółowych raportów dotyczących zużycia energii. Eksportowanie w formacie .csv w celu dalszego przetwarzania.

Aktualizacje bezprzewodowe

Aktualizacje bezprzewodowe
Automatyczne aktualizowanie funkcji i zabezpieczeń odbywa się w tle, bez wpływu na funkcjonowanie budynku.

Sterowanie przez aplikację

Sterowanie przez aplikację
Przyznawanie użytkownikom dostępu, tak aby dostosowywali oświetlenie wokół siebie do własnych preferencji.

Ustawianie harmonogramu scen

Ustawianie harmonogramu scen
Automatyczne przełączanie między nawet 16 scenami w ciągu dnia. Harmonogram powtarza się każdego dnia.

Zdalne sterowanie oświetleniem

Zdalne sterowanie oświetleniem
Zdalne włączanie, wyłączanie świateł lub aktywowanie scen za pośrednictwem aplikacji Interact Pro lub portalu internetowego.

Wykorzystanie światła dziennego

Przełączanie w ciągu dnia
Na podstawie danych z czujników system automatycznie wyłącza światła, gdy do pomieszczenia dociera wystarczająca ilość światła dziennego.

Gotowy pójść jeszcze dalej?

System Interact IoT ma jeszcze więcej funkcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Nawigacja wewnętrzna

Nawigacja wewnętrzna
Szybka orientacja: usługi oparte na lokalizacji mogą pomóc Ci szybko znaleźć i zarezerwować wolny pokój.

Monitorowanie otoczenia

Monitorowanie otoczenia
Zbieraj dane za pośrednictwem istniejącej infrastruktury, aby zwiększyć wydajność i samopoczucie.

Integracja

Integracja
Wysyłanie danych o temperaturze, wilgotności i obecności osób do systemów automatyki budynkowej za pośrednictwem protokołu BACnet.

Usługi

Usługi
Otrzymaj szczegółową analizę potencjalnych obszarów optymalizacji, monitorowania zużycia energii i kontroli stanu systemu.

Interfejsy API

Interfejsy API
Wszystkie informacje o projekcie są bezpiecznie przechowywane w chmurze, dzięki czemu dane nigdy nie zostaną utracone.

Oświetlenie naśladujące cykl dobowy człowieka

Oświetlenie naśladujące cykl dobowy człowieka
Zautomatyzuj działanie systemu w taki sposób, aby dopasowywał się do rytmu dobowego, czyli naturalnych pór snu i wybudzenia, u pracowników w budynku.

Cyfrowy bliźniak

Cyfrowy bliźniak
Intuicyjne monitorowanie i regulowanie parametrów systemu. Łatwe monitorowanie wszystkich źródeł światła z uwzględnieniem ich lokalizacji.

I wiele więcej

I wiele więcej
Interact oferuje korzyści znacznie wykraczające poza sprawne zarządzanie oświetleniem. Dostępne są funkcję zarządzania wszystkimi typami przestrzeni czy personalizowane panele administracyjne.

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Odkryj potęgę światła

Sprawdź nasze realizacje i przekonaj się, jak innowacyjne rozwiązania oświetleniowe od Signify pomogły naszym klientom.​

Jernhusen

EuroMaint / Jernhusen Orebo, Szwecja

Jernhusen

Biuro i salon wystawowy firmy Naava

Naava Group OY, Finland

Biuro i salon wystawowy firmy Naava

Podstawy inteligentnego oświetlenia

Przejrzyj naszą ofertę szkoleń dotyczących inteligentnego oświetlenia. Zobacz, jakie korzyści system Interact Pro może przynieść Tobie, poznaj jego najważniejsze funkcje oraz sprawdź swoją wiedzę, odpowiadając na kilka pytań.

Rozpoczynasz projekt?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.