Wskazówki

    Zrównoważony rozwój

    Światło dla jaśniejszego życia i lepszego świata

     

    Signify, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, dokłada wszelkich starań, aby niskoemisyjna przyszłość stała się rzeczywistością. Oferujemy firmom, miastom i konsumentom energooszczędne produkty, systemy i usługi, które pozwalają zmniejszyć globalne zużycie energii elektrycznej w obszarze oświetlenia o ponad jedną trzecią. Chcemy Ci pokazać, jaki możesz mieć w tym swój udział.

    Udowodniliśmy nasze zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważone przywództwo dzięki przełomowym technologiom, takim jak ultraenergooszczędne oświetlenie i oświetlenie EyeComfort, projektowaniu z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym, wykorzystywaniu materiałów, które nadają się do recyklingu, oraz wycofaniu większości plastikowych opakowań dla produktów konsumenckich. Nie zamierzamy na tym poprzestawać: wręcz podwajamy nasze wysiłki, aby działać sprawniej, a także pomagać naszym klientom działać szybciej.

    Podwojenie
    tempa

     
    realizacji scenariusza 1,5°C Porozumienia Paryskiego

    Podwojenie dochodów z gospodarki o obiegu zamkniętym

     
    do 32% do końca 2025 r

    Podwojenie dochodów z programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat


    do 32% do końca 2025 r.

    Podwojenie
    liczby kobiet

     
    na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 r.

    Pracujemy nad podwojeniem naszego pozytywnego wpływu

     

    Przywództwo oznacza wskazywanie drogi – i to właśnie robimy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku w naszej działalności wykorzystujemy w 100% energię odnawialną.

    Dzięki naszemu programowi Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025 podejmujemy konkretne działania, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, kierując się Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

     

    Więcej o programie

    Już dziś wybierzmy Green Switch razem

     
    Przejście z konwencjonalnego oświetlenia na inteligentne oświetlenie LED pozwala obniżyć zużycie energii związane z oświetleniem nawet o 80%.
     
    Przejście to nazwaliśmy Green Switch i jest to jeden z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów gwaranujących postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

    Chcemy Ci pomóc w przeprowadzeniu zielonej transformacji – niezależnie, czy jesteś prezydentem miasta, przedsiębiorcą, kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju, właścicielem domu, czy też specjalistą od oświetlenia.
     

    Wybierz zrównoważone oświetlenie i zmień świat na lepsze

     

    Zrównoważone oświetlenie oznacza produkty oświetleniowe zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, łatwe w serwisowaniu i modernizacji. Oznacza oświetlenie zaprojektowane tak, aby pomóc nam lepiej widzieć, dobrze się czuć i dobrze działać. Dla Signify oznacza to również budowanie zrównoważonego łańcucha wartości, obejmującego rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, opracowane z myślą o trwałości, możliwości naprawy i recyklingu.

    Chcemy oferować produkty, systemy i usługi, dzięki którym nasi klienci mogą dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. Biorąc pod uwagę liczbę punktów świetlnych na całym świecie szacowaną na około 31 miliardów*, potencjalny wpływ jest ogromny.

     

    Dowiedz się więcej

    Zobowiązujemy się zmieniać świat na lepsze

    Środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem


    Signify angażuje się w ochronę środowiska, wywieranie pozytywnego wpływu społecznego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, a także kładzie nacisk na skuteczne przywództwo korporacyjne.

     

    Dowiedz się więcej

    Różnorodność, równość i inkluzywność

    W Signify rozumiemy, że ludzie są naszym najważniejszym zasobem. Naszym celem jest zróżnicowanie siły roboczej i miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i mogą wnieść znaczący wkład w życie firmy.

     

    Dowiedz się więcej

    Społeczna odpowiedzialność biznesu


    Naszym celem jest wykorzystywanie naszej wiedzy specjalistycznej i znajomości dziedziny oświetlenia, aby przynieść korzyści społecznościom, w których działamy. Według danych na 2023 rok tempo realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie do 2025 roku światła 10 milionom ludzi żyjących w społecznościach niepodłączonych do sieci, jest szybsze niż zakładaliśmy.

     

    Dowiedz się więcej

    Uznanie zewnętrzne

    DJSI

    2023

    Firma włączona do światowego indeksu DJSI

     

    Signify zostało uwzględnione w prestiżowym światowym indeksie DJSI 7 lat z rzędu, a czterokrotnie zdobyło tytuł Lidera Branży.

    Platynowy medal 2022

    Platynowy Medal
    2024

     

    Signify znalazło się w gronie 1% najlepszych firm pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu i czwarty rok z rzędu zdobyło platynowy medal od EcoVadis, światowego lidera rankingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

    MSCI

    2023
    Ocena AA (Lider)

     

    Firma Signify została uznana za lidera przez MSCI, znanego globalnego analityka ESG, w porównaniu z 6000 konkurentów.

    Lista CDP

    A List 2023

     

     

    Signify od kilku lat jest uwzględniane na liście A ze względu na wiodącą pozycję w działaniach na rzecz środowiska.

    Do pobrania

    Sprawozdanie z działań klimatycznych

    Roczny raport

    Odkryj, co Signify może zrobić dla Ciebie

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju