Aby osiągnąć cel Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do zapewnienia do 2050 r. neutralności klimatycznej, sektor transportu musi zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 90%. Jednak nie wszystkie środki transportu wnoszą jednakowy wkład w tę emisję — najwięcej gazów cieplarnianych emitują samochody osobowe i ciężarowe (72% całej emisji gazów cieplarnianych związanej z transportem), podczas gdy wkład kolei jest niewielki (0,5%). W konsekwencji głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu jest radykalna dekarbonizacja transportu drogowego. Pomóc w tym może m.in. inteligentne oświetlenie uliczne LED.