Wskazówki

    Program Green Switch

    Nadszedł czas, aby przejść na oświetlenie LED

     

    Przejście na oświetlenie LED z zintegrowanymi systemami zarządzania to jeden z najszybszych, najskuteczniejszych i najczęściej lekceważonych sposobów na przyspieszenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

    Możliwości są ogromne. Przejście firm i miast na całym świecie na oświetlenie LED wyeliminowałoby 420 miliony ton globalnej emisji CO2 i ​​pozwoliło zaoszczędzić 870 TWh energii – co wystarczyłoby do zasilenia 380 milionów gospodarstw domowych przez rok.

    W wielu regionach świata udostępniono finansowanie, fundusze i dotacje, z których korzystają gminy, firmy prywatne i obywatele chcący zmniejszyć swój ślad energetyczny i węglowy. Signify utworzyło program Green Switch, aby pomóc organizacjom i osobom prywatnym skorzystać z tych inicjatyw.

     

    Skontaktuj się z nami

    Wymiana wszystkich konwencjonalnych punktów świetlnych na świecie na zintegrowane oświetlenie LED pozwoliłaby zaoszczędzić rocznie:

    420 mln ton


    emisji CO2

    870 TWh

     
    zużycia energii elektrycznej

    120 mld EUR


    w kosztach energii elektrycznej
    pl_PL

    Oblicz, co możesz zaoszczędzić dzięki Green Switch

    Zacznij od wybrania obszaru zainteresowań

    Znając Twój obszar zainteresowań, możemy lepiej oszacować odpowiednie zastosowania oświetleniowe.

    Miasta
    Biznes
    Osiedla
    1 2 3 4

    Wybierz obszar zastosowań

    Wybierając obszar zastosowania, możemy lepiej oszacować, jakiego oświetlenia możesz potrzebować

    Daj nam znać żebyśmy wymienili Twoje aktualne oświetlenie

    Wypełniliśmy wstępne dane w oparciu o krajowe benchmarki, ale zachęcamy do dostosowania ich do swoich własnych warunków"

    Jednostki

    Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

    Proszę wypełnić wymagane informacje

    Godziny

    Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

    Proszę wypełnić wymagane informacje

    Wat

    Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

    Proszę wypełnić wymagane informacje

    /kWh

    Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

    Proszę wypełnić wymagane informacje

    kgCO2/kWh

    Wprowadzona wartość jest rozsądnie zbyt niska lub zbyt wysoka w celu oszacowania oszczędności.

    Proszę wypełnić wymagane informacje

    Oto, ile można zaoszczędzić, przechodząc na wydajny system oświetlenia

    Przeczytaj więcej o założeniach, które przyjęliśmy do obliczenia tego wskaźnika

    Nowe zużycie wynosi Zamiast

    Nowy koszt wynosi Zamiast

    Nowa emisja wynosi Zamiast

    Zintegrowanego oświetlenia

    Kiedy wybrano "Tak", oszacowanie uwzględnia oszczędności wygenerowane przez rozwiązanie oświetleniowe podłączone do sieci, które jest systemem wykorzystującym technologię Internetu Rzeczy (IoT) do łączenia urządzeń oświetleniowych LED z siecią: światła mogą być zdalnie sterowane, monitorowane i optymalizowane za pomocą systemu zarządzania. Połączone rozwiązania oświetleniowe są zaprojektowane, aby zapewniać szereg korzyści, takich jak oszczędność energii, poprawa doświadczenia użytkownika i zwiększone bezpieczeństwo.

    W przeciwnym razie, kiedy wybrane jest "Nie", oszacowanie uwzględnia oszczędności wygenerowane przez standardowe rozwiązanie oświetleniowe LED.

    Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać bardziej szczegółowy plan dostosowany do Twoich potrzeb

    Green_Switch_Savings_Estimate_Report_31102023.pdf

    Dowiedz się więcej
    www.signify.com
    QR code

    Kosztorys oszczędności Raport | Nov 24 2024

    Oto, ile można zaoszczędzić, przechodząc na wydajny system oświetlenia

    Przejście na oświetlenie LED i zintegrowane technologie oświetleniowe oferuje miastom, firmom i osobom prywatnym jedną z najszybszych ścieżek do osiągnięcia bardziej zrównoważonego rozwoju. Aby pomóc ludziom zacząć, Signify uruchomiła program Green Switch.

    Zastrzeżenie

    Informacje zawarte w niniejszym oszacowaniu mają charakter wyłącznie poglądowy, a wartości wynikające z pracy kalkulatora są jedynie przybliżone. Szacunki opierają się na dostarczonych danych wejściowych oraz określonych założeniach. Signify dokłada wszelkich starań, aby dane były aktualne i dokładne, jednakże ze względu na informacyjny charakter obliczeń Signify w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłącza swoją odpowiedzialność za wyniki zaprezentowane w niniejszym raporcie w zakresie ich dokładność i adekwatność. Signify zastrzega, że wartości stanowiące podstawę obliczeń mogą być niedokładne ze względu na modyfikacje produktu, a także mogą zależeć od warunków w jakich produkty te są użytkowane lub innych czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na ich działanie.

    Roczna szacunkowa oszczędność

    Nowe zużycie wynosi Zamiast

    Nowy koszt wynosi Zamiast

    Nowa emisja wynosi Zamiast

    Porównaj to z

    Ta szacunkowa wartość jest oparta na dostarczonych danych:

    Obszar zainteresowania

    Obszar zastosowań

    Godziny pracy (Godziny)

    Średnia moc (Watty)

    Zintegrowane systemy oświetleniowe

    Wybór kraju

    Ilość świateł konwencjonalnych (sztuki)

    Koszty energii elektrycznej ( /kWh)

    Intensywność węgla (kgCO2/kWh)

    Jak pomożemy Ci przeprowadzić zieloną transformację

    Konsultacja

    1. Skonsultuj


    Pomagamy Ci zrozumieć, jak oświetlenie LED i zintegrowane oświetlenie LED mogą pomóc w realizacji Twoich celów zrównoważonego rozwoju
    Plan

    2. Zaplanuj


    Współpracujemy z Tobą w celu określenia odpowiednich produktów, systemów i usług oświetleniowych
    Włącz

    3. Działaj


     Udzielimy Ci wskazówek i wsparcia przy uzyskiwaniu finansowania projektu związanego z oświetleniem
    Instalacja

    4. Zainstaluj


    Pomożemy Ci skonfigurować rozwiązanie oświetleniowe i zmierzyć jego wpływ na zrównoważony rozwój

    W jaki sposób, dzięki Green Switch, Twoje miasto może zostać liderem zrównoważonego rozwoju

     

    Oświetlenie odpowiada za aż 40% całkowitego zużycia energii elektrycznej w typowym mieście.


    Oświetlenie LED, zintegrowane oświetlenie LED i oświetlenie solarne wzdłuż dróg, w przestrzeni publicznej oraz w biurach i budynkach miejskich to jeden z najszybszych sposobów na obniżenie zużycia energii elektrycznej, kosztów i emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu Twoje miasto może stać się liderem zrównoważonego rozwoju.

     

    Green Switch dla miast

    Jak program Green Switch może pomóc Twojej firmie stać się wzorem efektywności

     
    30% spółek giełdowych na świecie uwzględnia w swoich planach wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem.

    Jako światowy lider w dziedzinie oświetlenia Signify dysponuje gruntowną wiedzą specjalistyczną i niezrównanym asortymentem profesjonalnych produktów, systemów i usług, dzięki czemu może Ci pomóc w realizacji Twoich celów zrównoważonego rozwoju.
     

    Odkryj, co Signify może dla Ciebie zrobić

    • Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Mając na celu całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r., dyrektywa EPBD jest główną inicjatywą UE mającą na celu stymulacje rozwoju bardziej energooszczędnych i komfortowych do życia budynków

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Wybierz Green Switch już dziś

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    *Dowiedz się więcej o naszym modelu obliczeniowym i referencjach
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju