Wskazówki

    Zmodernizuj oświetlenie już dziś

    Rozpocznij zieloną transformację

    Modernizacje w zakresie efektywności energetycznej nie mogą czekać

    miniatura wideo: Program Green Switch

    Działaj dla lepszej przyszłości już teraz

     

    Ponad  530 tys. miejsc pracy. Tyle możliwości zatrudnienia może stworzyć Europejski Zielony Ład.

    Walka ze zmianami klimatu nigdy nie była tak istotna. Mamy niezbędne fundusze, zrozumienie i pilną potrzebę, aby finansować projekty przyczyniające się do osiągnięcia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r.

    530 tysięcy miejsc pracy

     

    może powstać dzięki strategii Europejskiego Zielonego Ładu

    21,5 miliona domów


    może być zasilanych dzięki oszczędnościom energii

    21 mln ton


    CO2 mniej każdego roku

    Imponujący wpływ technologii LED


    Przejście na zintegrowane systemy oświetlenia LED to nie tylko element długofalowej strategii, ale także najszybszy sposób na to, aby już teraz zmniejszyć zużycie energii i zredukować ślad węglowy. Gdyby w Unii Europejskiej wymieniono na technologię LED tylko połowę istniejących profesjonalnych punktów świetlnych, roczne oszczędności energii pozwoliłyby zasilić 21,5 mln gospodarstw domowych i zmniejszyć emisję CO2 o 21 mln ton.

    To są imponujące wyniki przy stosunkowo niewielkiej i prostej zmianie. Instalatorzy oświetlenia i wykonawcy mają teraz wielkie możliwości aby wykorzystać ten niezwykły potencjał.

    Rozwiązanie dla każdego miasta

     

    Signify oferuje szeroką gamę wysokiej klasy opraw oświetleniowych LED, systemów i usług, aby tworzyć rozwiązania dla każdego rodzaju zastosowań – od prostej „LEDyfikacji” przy użyciu produktów Philips oraz innych wiodących marek oświetleniowych, poprzez platformę zarządzania oświetleniem dla Internetu Rzeczy - Interact, aż po udział w pełni rozwiniętych inicjatywach inteligentnych miast.

     


    Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków i chorób, kładąc nacisk na profilaktykę.
    Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest najwyższym priorytetem. Dbamy o naszych ludzi – każdy pracownik, kontrahent i gość ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy. Dzięki konsekwentnym wysiłkom można zapobiec wypadkom i chorobom zawodowym i wierzymy, że każdy w naszej organizacji jest współodpowiedzialny za osiągnięcie światowego poziomu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

    Dążymy do stworzenia środowiska pracy wolnego od wypadków i chorób, kładąc nacisk na profilktykę.
    Oferujemy sprawdzone, otwarte rozwiązania, które mogą się integrować i współdziałać z innymi inteligentnymi systemami w budynku lub mieście. Dzięki temu pozwalają tworzyć budynki neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i realizować ideę inteligentnej mobilności.

    Wspólnie z Signify, jako Twoim zaufanym partnerem możesz przygotować swoją działalność na przyszłe wyzwania, skorzystać z funduszy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i pomóc swoim klientom w dokonaniu zielonej transformacji z programem Green Switch.

    Zintegrowane oświetlenie LED jest kluczem

    czysta alternatywa

    Oświetlenie solarne Signify to oczywisty wybór

     

    W ramach inicjatywy Green Switch firmy Signify, oświetlenie solarne jest pozycjonowane jako opłacalna i czystsza technologicznie alternatywa dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego.

    oświetlenie to klucz do renowacji budynków

    Oświetlenie to klucz do renowacji budynków w Europie

     

    Oświetlenie LED to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na przyspieszenie tempa renowacji zrównoważonych budynków.

    oświetlenie LED w Chinach

    Zintegrowanie oświetlenie LED pozwala Chinom na przyspieszenie procesu dekarbonizacji


    Chińska strategia dual carbon ma na celu wykorzystanie oświetlenia do ograniczenia rosnących emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. co pomoże w osiągnięciu pełnej neutralności węglowej do 2060 r.