BESbswy
BESbswy
BESbswy
Nasz program | Signify
Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Nasz program

    Podwajamy nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo

     

    Przywództwo oznacza wskazywanie drogi – i to właśnie robimy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. dla przykładu od 2020 roku w naszej działalności wykorzystujemy w 100% energię z odnawialnych źródeł.

    W ramach programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025 podejmujemy konkretne działania, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, kierując się przy tym celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

    Podwojenie
    tempa

     
    realizacji scenariusza 1,5°C Porozumienia Paryskiego

    Podwojenie dochodów z gospodarki o obiegu zamkniętym

     
    do 32% do końca 2025 r

    Podwojenie dochodów z programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat


    do 32% do końca 2025 r.

    Podwojenie
    liczby kobiet

     
    na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 r.

    Rewolucyjne z założenia

     

    Oświetlenie zużywa około 1,736 TWh całej energii elektrycznej na świecie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) szybkie przejście na efektywne rozwiązania oświetleniowe LED to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

    Nasze produkty, systemy i usługi oświetleniowe zostały zaprojektowane tak, aby pomagać klientom w uczestniczeniu w tej transformacji. Wysoce energooszczędne źródła światła i oprawy, oświetlenie zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, zintegrowane systemy oświetleniowe maksymalizujące efektywność i oszczędność energii oraz nasze pozostałe rozwiązania oświetleniowe pomogą Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

     

    Odkryj zrównoważone oświetlenie

    Odpowiadamy na pilne wezwanie ONZ do działania

     

    Jako światowy lider branży oświetleniowej, Signify odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu kilku kluczowych celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG).


    Kierujemy się sześcioma celami zrównoważonego rozwoju — dobrym zdrowiem i dobrobytem, przystępną cenowo i czystą energią, godną pracą i wzrostem gospodarczym, zrównoważonymi miastami i społecznościami, zrównoważoną konsumpcją i produkcją oraz działaniami na rzecz klimatu. Cele te wyznaczają kierunek i informują o wszystkim, co robimy, zarówno jako firma, jak i w imieniu naszych klientów.

    Signify zobowiązuje się podwoić tempo działań w oparciu o Porozumienie paryskie

     

    Globalne temperatury rosną. Ostatnie pięć lat było najgorętszymi w historii. W 2015 r. w porozumieniu paryskim zobowiązano się do utrzymania średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu przedindustrialnego oraz do ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego.


    Celem Signify jest podwojenie tempa realizacji porozumienia paryskiego w ramach całego łańcucha wartości, zarówno w naszej własnej działalności, jak i poprzez umożliwienie klientom i dostawcom rozwijania ich pozytywnego wpływu na klimat i ograniczania emisji dzięki naszym energooszczędnym i solarnym produktom, systemom i usługom.

     

    Dowiedz się więcej

    Signify buduje zrównoważony łańcuch dostaw

     

    Nasz wpływ na środowisko obejmuje naszą własną działalność, ale wykracza także poza nią. Dlatego właśnie zbudowaliśmy ekosystem dostawców, który został oceniony pod kątem zrównoważonego rozwoju na 94%.

    Opracowaliśmy kilka kluczowych programów, które dotyczą zrównoważonego rozwoju różnych aspektów łańcucha wartości, na przykład audyty i szkolenia dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, zrównoważone pozyskiwanie surowców i ujawnianie informacji o emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.

     

    Dowiedz się więcej

    W Signify razem jesteśmy silniejsi

     

    Celem Signify jest stworzyć miejsce pracy, które daje ludziom poczucie przynależności, w którym ich działania znajdują oddźwięk i w którym wszyscy pracownicy mogą być dumni ze swojej roli w transformacji naszej firmy i branży oświetleniowej. Cenimy różnorodność i dążymy do zwiększenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 r., czyli dwukrotnie więcej niż w 2019 r.

     

    Dowiedz się więcej

    Nasze opakowania są przyjazne dla środowiska

     

    Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 2 mld ton odpadów, a 8 mln ton tworzyw sztucznych trafia do oceanów.

    Opakowania stanowią główny obszar zrównoważonego rozwoju od lat 90. XX wieku, a nasza polityka dotycząca opakowań obowiązuje od 2013 roku. W 2019 roku rozpoczęliśmy wycofywanie z naszych opakowań konsumenckich tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych i co roku eliminujemy 2,5 mln kg plastiku. Kontynuujemy współpracę z dostawcami, aby pozyskiwać alternatywne i zrównoważone rozwiązania dla klejów stosowanych w papierowych materiałach opakowaniowych.

     

    Dowiedz się więcej

    Odkryj, co Signify może dla Ciebie zrobić

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju