Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Dekarbonizacja

    Podwojenie tempa realizacji założeń Porozumienia paryskiego

     

    Globalne temperatury stale rosną. Ostatnie pięć lat było najgorętszymi w historii. W 2015 r. w porozumieniu paryskim zobowiązano się do utrzymania średniej temperatury na świecie w granicach 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

     

    Celem Signify jest podwojenie tempa realizacji założeń Porozumienia paryskiego w ramach całego łańcucha wartości, zarówno w naszej własnej działalności, jak i poprzez umożliwienie klientom i dostawcom zwiększania ich pozytywnego wpływu na klimat i ograniczania emisji dzięki naszym energooszczędnym i solarnym produktom, systemom i usługom. Pracujemy nad  realizacją celów zrównoważonego rozwoju nr 13 i 7, zamierzając do 2030 roku obniżyć o 70% bezwzględny poziom emisji gazów cieplarnianych zakresu 1 i 2 oraz o 30% bezwzględny poziom emisji gazów cieplarnianych zakresu 3.

    334 miliony ton

     
    Skumulowanej redukcji CO2 od 2019 roku

    100%

     
    energii odnawialnej w naszej działalności 

    31%

     
    redukcji CO2 we własnej działalności w stosunku do 2019 roku

    20%

     
    mniejszego zużycia energii przez ultraenergooszczędne oprawy oświetleniowe w porównaniu ze standardową ofertą z tej samej gamy

    Dążenie do zrównoważonego rozwoju w naszej działalności

     

    Nasz program zrównoważonej działalności koncentruje się na zmniejszeniu śladu węglowego, poprawieniu wpływu na środowisko i bezpieczeństwa naszych zakładów produkcyjnych oraz zminimalizowaniu ilości odpadów produkcyjnych trafiających na wysypiska. W naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia zdrowej przyszłości przyszłym pokoleniom stosujemy środki zwiększające efektywność energetyczną i energię odnawialną.

     

    Nasza polityka i system zarządzania w zakresie ochrony środowiska są oparte na międzynarodowej normie ISO 14001, ale zachowujemy zgodność także z normą dotyczącą zarządzania energią ISO 50001. Oczekujemy, że do końca 2024 roku wszystkie nasze zakłady produkcyjne uzyskają certyfikat ISO 14001.

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych staraniach związanych z dekarbonizacją kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7 (Czysta i dostępna energia) oraz 13 (Działania w dziedzinie klimatu).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 13

    Zapobieganie emisji dwutlenku węgla w fazie użytkowania produktów

     
    Do końca 2025 roku zamierzamy zredukować nasze emisje zakresu 1, 2 i 3 (bezpośrednie i pośrednie emisje wynikające z naszej działalności) o 40% w porównaniu z poziomem z 2019 roku. Jak pokazano na wykresie, 97% naszych emisji powstaje w fazie łańcucha wartości związanej z użytkowaniem produktów. Oferując energooszczędne, zrównoważone produkty oświetleniowe, pomagamy naszym klientom osiągnąć wielomilionową redukcję emisji CO2.
     
    Na koniec 2022 roku całkowita emisja CO2, której udało się uniknąć dzięki sprzedaży energooszczędnego i zintegrowanego oświetlenia LED, wyniosła 21 mln ton w porównaniu z konwencjonalną technologią oświetleniową.
     

    Obniżanie emisji dwutlenku węgla przez dostawców

     

    W Signify w dalszym ciągu współpracujemy z naszymi dostawcami, aby zmniejszyć ich ślad węglowy. Nasze podejście polega na proaktywnym inicjowaniu, rozwijaniu i wspieraniu działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych podejmowanych przez dostawców poprzez współpracę z globalnym programem CDP dotyczącym łańcuchów dostaw. W 2022 roku do programu zaprosiliśmy 501 naszych strategicznych dostawców. Szacujemy, że w wyniku wszystkich naszych działań w 2022 roku w obrębie bazy dostawców zaoszczędziliśmy 24 mln ton CO2.

     

    Dowiedz się o naszym zrównoważonym łańcuchu dostaw

     

     

    Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w logistyce i transporcie

     

    Staramy się skalować rozwiązania zeroemisyjne w naszym łańcuchu dostaw i operacjach logistycznych, poprzez członkostwa i liczne partnerstwa.

     

    Jako aktywny członek partnerstwa Clean Cargo i projektu WBCSD Transforming Heavy Transport angażujemy się we współpracę międzybranżową i staramy się zmniejszać ślad węglowy naszego transportu towarowego.

     

    W 2022 roku odnowiliśmy współpracę z Maersk, naszym kluczowym partnerem w zakresie frachtu oceanicznego, którego wspieraliśmy przy wprowadzeniu nowych statków zasilanych paliwami o zerowej emisji dwutlenku węgla.

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju