Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Świetne miejsce do pracy

    Silniejsi razem

     

    W Signify rozumiemy, że nasi pracownicy są naszym największym atutem. Naszym celem jest stworzyć miejsce pracy, które daje pracownikom poczucie przynależności, w którym nasze działania znajdują oddźwięk i w którym wszyscy możemy być dumni ze swojej roli w transformacji naszej firmy i branży oświetleniowej.

     

    Gwarantując naszym pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsce pracy kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 8. Cenimy różnorodność i dążymy do podwojenia odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 r. w porównaniu z 2019 r.

    28%

     
    kobiet na stanowiskach kierowniczych w Signify (2022)

    36

     
    wskaźnik zadowolenia pracowników (2022)

    97%

     
    aktywnych uczących się (2022)

    Różnorodność, równość i inkluzywność

     

    Pielęgnujemy środowisko, w którym pomysły, perspektywy, doświadczenia i style wszystkich osób i pracowników są wysoko cenione. Wszyscy pracownicy traktowani są sprawiedliwie i z szacunkiem, mają równe możliwości oraz mogą w pełni przyczynić się do sukcesu Signify. Nasz program różnorodności i inkluzywności wzmacnia naszą wartość „Silniejsi razem”, dzięki czemu możemy podejmować lepsze decyzje, zwiększać innowacyjność, kreować wzrost i doskonalić naszą kulturę.

     

    Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w różnorodność i inkluzywność

     

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych ambicjach związanych z miejscem pracy kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 8 (Wzrost gospodarczy i godna praca).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 8

    Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

     

    Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem. Dbamy o naszych ludzi i wierzymy, że każdy pracownik, wykonawca i gość ma prawo do bezpiecznego środowiska pracy. Wierzymy, że wszystkim wypadkom i chorobom w miejscu pracy można zapobiec, i że każdy członek naszej organizacji może się przyczynić do poprawy naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążymy do stworzenia bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, kładąc nacisk na zapobieganie urazom.

    Certyfikaty

     

    Od 2014 roku posiadamy wielooddziałowe certyfikaty ISO 14001 i ISO 45001. Certyfikat ISO 14001 opiera się na naszych programach środowiskowych. Certyfikat ISO 45001 obejmuje programy bezpieczeństwa, w których więcej środków zapobiegawczych stworzy bezpieczniejsze i zdrowsze miejsce pracy dla naszych pracowników. Podstawą tych programów są wymogi zgodności z prawem. W naszej polityce stawiamy sobie jeszcze wyższe wymagania dotyczące efektywności.

    Zaangażowanie pracowników

     

    Zaangażowanie pracowników jest niezbędne, aby stworzyć miejsce pracy, do którego ludzie przynależą, mają wpływ i są dumni z firmy, którą wspólnie budujemy. Co kwartał zapraszamy naszych pracowników do wzięcia udziału w wyzwaniu, dzięki któremu mogą zrobić mały krok w stronę lepszego świata – na przykład podróżować w sposób zrównoważony lub przygotować posiłek neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Zorganizowaliśmy coroczny tydzień ochrony środowiska, wyzwanie dotyczące zerowej ilości odpadów i konkurs na esej na temat kompensacji emisji dwutlenku węgla.

    Możliwości zawodowe

     

    Stań się częścią naszej przyszłości i zabłyśnij pełnym blaskiem w Signify.

     

    Kariera w Signify

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju