Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Zrównoważone opakowania

    Opakowania wykonane w sposób zrównoważony

     

    Każdego roku produkuje się ponad 2 miliardy ton odpadów, a 8 milionów ton plastiku trafia do oceanów na świecie. Dostrzegamy inny sposób.

     

    Dlatego też od lat 90. XX w. opakowanie stanowi jeden z naszych głównych obszarów zrównoważonego rozwoju, a od 2013 r. mamy wdrożoną politykę dotyczącą opakowań. Naszym celem jest maksymalizacja możliwości recyklingu przy jednoczesnej minimalizacji wpływu naszych opakowań na środowisko, poprzez wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i/lub certyfikowanych materiałów odnawialnych ze zrównoważonych źródeł. Nasi dostawcy są zobowiązani przestrzegać wytycznych i obowiązków zawartych w wymaganiach dotyczących opakowań Signify. Nasze zasady i wytyczne dotyczące odpowiedzialnych opakowań koncentrują się na optymalizacji wpływu na środowisko we wszystkich fazach cyklu życia produktu. Jednym z aspektów jest uwzględnianie w projekcie naszych opakowań w 80% papieru z recyklingu.

     

    Co roku usuwamy średnio 2500 ton plastiku z naszych opakowań konsumenckich, co odpowiada 125 milionom półlitrowych butelek PET. Nasze opakowania są również mniejsze, co przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 6000 ton rocznie.

    Nasza droga w stronę zrównoważonych opakowań

     

    W 2019 roku rozpoczęliśmy wycofywanie z opakowań konsumenckich tworzyw sztucznych opartych na paliwach kopalnych. Napotkaliśmy w tym czasie wiele wyzwań. Chociaż nie dotrzymaliśmy terminów realizacji celów na lata 2021 i 2022, to opracowaliśmy rozwiązania alternatywne, w tym wykorzystanie materiałów na bazie papieru pochodzącego z recyklingu lub rozwiązań alternatywnych pochodzenia biologicznego, takich jak bawełna i bambus, zamiast tworzyw sztucznych. Do tej pory na całym świecie wyeliminowaliśmy z naszych opakowań produktów konsumenckich ponad 99% tworzyw sztucznych na bazie paliw kopalnych.

     

    Ten wynik jest dla nas powodem do dumy, ale nasza praca na rzecz zrównoważonych opakowań jeszcze się nie skończyła. Będziemy kontynuować współpracę z branżą, aby śledzić i eliminować wszystkie tworzywa sztuczne, zwiększać możliwości ponownego wykorzystania naszych produktów i minimalizować ich wpływ na środowisko.

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych działaniach na rzecz zrównoważonych opakowań  kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ 12

    Wymagania regulacyjne i branżowe

     

    Wymogi prawne i branżowe dotyczące substancji wykorzystywanych w materiałach opakowaniowych zawiera lista substancji regulowanych Signify oraz nasze materiały referencyjne dla dostawców. Wszyscy dostawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów RSL, wymogów polityki dotyczących zrównoważonych opakowań oraz wszystkich przepisów lokalnych i globalnych.

     

    Lista substancji regulowanych Signify

     

    Wymagania Signify dotyczące opakowań

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju