Wskazówki

    Zrównoważone oświetlenie

    Rewolucyjne z założenia

     

    Oświetlenie zużywa około 1,736 TWh energii elektrycznej na świecie. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia Energii (IEA) szybkie przejście na efektywne rozwiązania oświetleniowe LED to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.

    Nasze produkty, systemy i usługi oświetleniowe zostały zaprojektowane tak, aby pomóc klientom przejść tę transformację. Wysoce energooszczędne źródła światła i oprawy, oświetlenie zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, zintegrowane systemy maksymalizujące efektywność i oszczędność energii i inne nasze rozwiązania oświetleniowe pomogą Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju.

    33%

     
    dochodów z produktów, systemów i usług w obiegu zamkniętym

    Podwajamy tempo

     
    realizujemy scenariusz Porozumienia paryskiego wynoszący 1,5°C

    31%

     
    dochodów z produktów, systemów i usług w ramach programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat

    2,5 miliona kilogramów

     
    niewyprodukowanych plastikowych opakowań konsumenckich rocznie

    Nasze rozwiązania oświetleniowe wspierają Twoje cele zrównoważonego rozwoju

    Klimat i energia

    Klimat i energia


    Oświetlenie zaprojektowane w celu zwiększenia oszczędności energii i pomocy klientom w zmniejszeniu śladu węglowego
     
     
     
    Gospodarka o obiegu zamkniętym

    Gospodarka o obiegu zamkniętym


    Produkty, systemy i usługi oświetleniowe, które umożliwiają ponowne wykorzystanie, naprawę i ulepszenie oraz zapobiegają spadkowi wartości i składowaniu odpadów na wysypiskach
     
    Dostępność żywności

    Dostępność żywności


     Oświetlenie, które umożliwia produkcję większej ilości lepszej jakościowo żywności, optymalizuje wykorzystanie gruntów, wody i energii oraz pozwala uniknąć pestycydów
     
     
    Bezpieczeństwo i ochrona już dziś

     

    Bezpieczeństwo i ochrona już dziś


    Oświetlenie, które pomaga ograniczyć przestępczość w miastach i domach, zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz chronić przed cyberprzestępczością i oszustwami
     
    Zdrowie i dobre samopoczucie

     

    Zdrowie i dobre samopoczucie


    Wykorzystanie wizualnego, biologicznego i emocjonalnego potencjału światła do wspierania zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i dzikiej przyrody
     

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych działaniach dotyczących zrównoważonego oświetlenia kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3 (Dobre zdrowie i jakość życia), 7 (Czysta i dostępna energia), 11 (Zrównoważone miasta i społeczności) i 13 (Działania w dziedzinie klimatu).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ 11
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ 12
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 13

    Nasze opakowania są przyjazne dla środowiska

     

    Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 2 mld ton odpadów, a 8 mln ton tworzyw sztucznych trafia do oceanów na całym świecie.

    Opakowania stanowią główny obszar zrównoważonego rozwoju od lat 90. XX wieku, a nasza polityka dotycząca opakowań obowiązuje od 2013 roku. W 2019 roku rozpoczęliśmy wycofywanie z naszych opakowań konsumenckich tworzyw sztucznych pochodzących z paliw kopalnych i co roku eliminujemy 2,5 mln kg plastiku. Kontynuujemy współpracę z dostawcami, aby pozyskać zrównoważone zamienniki dla klejów stosowanych w naszych papierowych materiałach opakowaniowych.

     

    Dowiedz się więcej

    Signify buduje zrównoważony łańcuch dostaw

     
    Nasz wpływ na środowisko obejmuje naszą własną działalność i wykracza poza nią. Dlatego właśnie zbudowaliśmy ekosystem dostawców który w 2023 roku został oceniony pod kątem zrównoważonego rozwoju na 97%.

    Opracowaliśmy kilka kluczowych programów, które dotyczą zrównoważonego rozwoju różnych aspektów łańcucha wartości, na przykład audyty i szkolenia dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i ujawnianie informacji o emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw.
     

    Odkryj, co Signify może dla Ciebie zrobić

    • Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Mając na celu całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r., dyrektywa EPBD jest główną inicjatywą UE mającą na celu stymulacje rozwoju bardziej energooszczędnych i komfortowych do życia budynków

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Czekamy na Twoje pytania

    Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
    Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju