Wskazówki

    Gospodarka o obiegu zamkniętym

    Ziemia działa w obiegu zamkniętym.

    Oświetlenie powinno działać tak samo.

     

    W 2022 r. wykorzystaliśmy 1,7 razy więcej zasobów niż nasza planeta może utrzymać. Przejście na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga, abyśmy ponownie przemyśleli sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy towary. Nie ma planu B dla naszej planety.

     

    Misją Signify jest rozjaśnianie życia ludzi i tworzenie lepszego świata, dzięki przyjaznemu dla środowiska oświetleniu. Z tego powodu wspieramy rozwój produktów przyjaznych dla środowiska, które można ponownie zadrukować, odnowić, wykorzystać i poddać recyklingowi.

    Signify wspiera zrównoważony rozwój, gospodarkę o obiegu zamkniętym i produkty przyjazne dla środowiska

    Nasze zobowiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym

    Wysyłanie zero

     
    odpadów produkcyjnych na wysypiska

    2x

     
    naszych dochodów z gospodarki o obiegu zamkniętym do 32% do końca 2025 r.

    2,5 miliona kilogramów

     
    wycofanych tworzyw sztucznych z opakowań konsumenckich

    Zmniejszenie o 5%

     
    rocznego zużycia wody
    i odpadów niebezpiecznych

    Musimy przekształcić nasz system

     

    Obecna liniowa metoda produkcji wyczerpuje zasoby planety i wytwarza coraz więcej odpadów. Oświetlenie zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym otwiera nową erę i umożliwia przejście od gospodarki liniowej do obiegu zamkniętego.

    Gospodarka liniowa
    Gospodarka liniowa
     
    Produkty są przeznaczone do utylizacji po zakończeniu okresu użytkowania
    Gospodarka oparta na recyklingu
    Gospodarka oparta na recyklingu
     
    Niektóre materiały na zakończenie cyklu życia są poddawane recyklingowi i wykorzystywane ponownie w tym samym lub innym łańcuchu użytkowania
    Gospodarka o obiegu zamkniętym
    Gospodarka o obiegu zamkniętym
     
    W ramach podejścia „ograniczać – wykorzystywać ponownie – poddawać recyklingowi” powstają produkty przyjazne dla środowiska, które można naprawić, ulepszyć, wykorzystać ponownie i odnowić.

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych działaniach dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 12 (Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ 12

    Produkty, usługi i systemy oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym pomagają w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju

    Cele zrównoważonego rozwoju „Ograniczać – Wykorzystywać ponownie – Poddawać recyklingowi” Signify na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

    Produkty oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Opracowujemy produkty i ich części przyjazne dla środowiska, które można naprawiać, ulepszać, odnawiać i poddawać recyklingowi.

    Usługi oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Dzięki naszym usługom maksymalizujemy trwałość i użyteczność naszych ekologicznych opraw oświetleniowych.

    Systemy oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Maksymalizujemy oszczędność energii i optymalizujemy konserwację dzięki inteligentnym systemom oświetleniowym.

    Produkty oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Usługi oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Usługi oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Pakiety usług dla zrównoważonych inwestycji i operacji

     

    Tworzymy rozwiązania oświetleniowe z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym – dopasowane do potrzeb twojej firmy i zgodne z jasno określonym zestawem kluczowych wskaźników efektywności. Rozwiązania obejmują wszystkie etapy – od projektu i konstrukcji po obsługę i konserwację oświetlenia.

    Systemy oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Systemy oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Maksymalna kontrola, minimalny wpływ na środowisko

     

    Nasze zintegrowane systemy oświetleniowe Interact mają istotny wpływ na środowisko i mogą pomóc Ci w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Nie tylko pomagają zmniejszyć nadmierne oświetlenie, automatycznie dostosowując natężenie światła do rzeczywistych potrzeb oświetleniowych w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, ale także minimalizują konieczność konserwacji i maksymalizują dostępność systemu dzięki zdalnemu monitorowaniu i szczegółowym statystykom.

    Systemy oświetleniowe zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym

    Wiele zastosowań, wiele korzyści

     

    Oświetlenie zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym niesie ze sobą wiele korzyści, dzięki którym liczne obszary zastosowań stają się bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

    Biura
    Biura
    Przemysł, warsztaty, magazyny itp.
    Przemysł, warsztaty, magazyny itp.

    Odkryj, co Signify może dla Ciebie zrobić

    • Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Mając na celu całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r., dyrektywa EPBD jest główną inicjatywą UE mającą na celu stymulacje rozwoju bardziej energooszczędnych i komfortowych do życia budynków

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Czekamy na Twoje pytania