Wskazówki

    Klimat i energia

    Nadszedł czas na przejście na oświetlenie energooszczędne

     

    Świat mierzy się z postępującym ociepleniem klimatycznym i kryzysem energetycznym, który ma obecnie prawdziwie globalny charakter. Energooszczędne oświetlenie odgrywa ważną rolę w działaniach dotyczących klimatu podejmowanych przez miasta, przedsiębiorstwa i konsumentów.

     

    „Nigdy wcześniej nie było pilniejszej potrzeby opracowania efektywnych rozwiązań zmniejszających ilość zużywanej przez nas energii” – mówi Maurice Loosschilder, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Signify. „Jeśli w 2050 r. chcemy żyć w świecie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, co najmniej połowa zmian, których musimy dokonać, będzie wynikać z ograniczenia zużycia energii”.

    Już dziś wybierzmy Green Switch – razem

     

    Oświetlenie odpowiada za 12% globalnego zużycia energii. W porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem zintegrowane oświetlenie LED pozwala obniżyć zużycie energii związane z oświetleniem nawet o 80%. Przejście to nazwaliśmy Green Switch, i zapewnia ono szybki i skuteczny postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

     

    Chcemy Ci pomóc w przeprowadzeniu zielonej transformacji – niezależnie od tego, czy jesteś prezydentem miasta, przedsiębiorcą, kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju, właścicielem domu, czy specjalistą w zakresie oświetlenia.

     

    Podejmij działania

    Uczynienie branży oświetleniowej katalizatorem dla pozytywnych zmian

     

    W Signify angażujemy się we współpracę z naszymi klientami i partnerami, niezależnie od tego, czy są to korporacje, rządy, instytucje edukacyjne lub konsumenci, aby sprawić, że branża oświetleniowa będzie korzystnie wpływać na zmiany środowiskowe.

     

    Dzięki naszemu programowi „Jasniejsze życie, lepszy świat 2025” podejmujemy konkretne działania, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, wykorzystując Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych jako nasz strategiczny kompas.

     

    Odkryj program Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W naszych ambicjach związanych z klimatem i energią kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7 (Czysta i dostępna energia) oraz 13 (Działania w dziedzinie klimatu).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 7
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 13

    Ultradobra odpowiedź na potrzeby związane ze zrównoważonym rozwojem

     
    Ultraenergooszczędne źródła światła LED, świeczki, reflektory punktowe, świetlówki i źródła światła zamienne HID firmy Philips to prawdziwy przełom na drodze do bardziej zrównoważonego oświetlenia. Nasze źródła światła UltraEfficient zużywają o 60% mniej energii niż standardowe alternatywy LED.
     

    3x

    większa trwałość niż standardowe diody LED

    CRI 80

    bez migotania i z mniejszym efektem olśnienia

    Całkowite koszty utrzymania na znakomitym poziomie

    ze zwrotem kosztów już po 4 miesiącach

    Interact: Światło, które łączy

     

    Zmiana oświetlenia z konwencjonalnego na LED może zmniejszyć zużycie energii nawet o 50%. Przy zintegrowanym oświetleniu LED oszczędność energii może sięgnąć nawet 80%.

     

    Zintegrowane systemy oświetleniowe Interact łączą inteligentne oprawy oświetleniowe firmy Philips i innych marek z czujnikami, oprogramowaniem Interact oraz chmurową platformą IoT, aby zapewnić kompleksowe, scentralizowane zarządzanie systemem oświetleniowym.

     

    Zoptymalizuj zachowanie oświetlenia, usprawnij operacje i konserwację, wzmocnij wrażenia i stwórz inteligentną i zintegrowaną infrastrukturę potrzebną do osiągnięcia zerowej emisji netto i innych celów związanych z działaniami na rzecz klimatu w miastach i budynkach.

     

    Odkryj Interact

    Wykorzystanie energii solarnej jako odnawialnego źródła energii

     

    Ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Czysta energia jest niezbędna do osiągnięcia celów klimatycznych i poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

     

    Nasze rozwiązania w zakresie oświetlenia solarnego są energooszczędne i wytwarzają własną energię za pomocą energii czerpanej ze słońca, dzięki czemu ich wykorzystanie jest neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo pozwalają nam doświetlić obszary pozbawione dostępu do sieci energetycznej.

    Energia odnawialna

    Energia odnawialna

     
    Energia słoneczna jest darmowa i dostępna wszędzie
    Energooszczędność

    Energooszczędność

     
    Systemy solarne niepodłączone do sieci oszczędzają 100% energii
    Niskie koszty konserwacji

    Niskie koszty konserwacji

     
    Trwałość do 100 tys. godzin w przypadku diod LED, 25 lat w przypadku paneli fotowoltaicznych i ponad 10 lat w przypadku baterii
    Jakość życia

    Jakość życia

     
    Pomaga większej liczbie osób uzyskać dostęp do taniej, przenośnej i czystej energii
    Firma Philips oferuje szeroką gamę opraw solarnych i hybrydowych, wyposażonych w najnowszą technologię i zaprojektowanych tak, aby pomóc Ci osiągnąć oszczędności energii, o których istnieniu nawet nie miałeś pojęcia. 

    Odkryj, co Signify może dla Ciebie zrobić

    • Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Zmieniona dyrektywa EPBD a efektywność energetyczna

      Mając na celu całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r., dyrektywa EPBD jest główną inicjatywą UE mającą na celu stymulacje rozwoju bardziej energooszczędnych i komfortowych do życia budynków

    • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

      Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

    • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

      Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

    Czekamy na Twoje pytania