Wskazówki

    Dostępność żywności

    Zaspokajanie potrzeb rosnącej populacji

     

    Biorąc pod uwagę prognozy, że do 2050 r. liczba ludności na świecie osiągnie 9,7 miliarda, dostępność żywności stoi w obliczu szeregu rosnących wyzwań. Oczekuje się, że światowy popyt na żywność wzrośnie o 70% do 2050 r., podczas gdy ilość gruntów ornych na świecie maleje. Około jedna trzecia dostępnej na świecie żywności ulega zepsuciu lub trafia na śmietnik, zanim trafi na talerz. Systemy produkcji i dystrybucji żywności na całym świecie odpowiadają aktualnie za 25% światowych emisji gazów cieplarnianych.

     

    Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są znaczące zmiany w naszych systemach żywnościowych, aby zapewnić wszystkim wystarczającą ilość bezpiecznej, zdrowej, dostępnej i niedrogiej żywności. Technologie LED mogą stanowić odpowiedź na ten problem, oferując rozwiązania oświetleniowe, które umożliwiają wydajne rolnictwo, zarówno na lądzie, jak i w wodzie.

    Pomagamy w uprawie żywności na świecie

     

    Dzięki odpowiedniemu spektrum światła i jego barwie nasze innowacje oświetleniowe zapewniają lepszą ochrone klimatu i upraw oraz pomagają osiągnąć wysoką jakość i plony we właściwym czasie. Dzięki niektórym metodom rolnicy mogą uprawiać rośliny spożywcze bez pestycydów i przy niższym nawet o 98% zużyciu wody.

     

    Signify korzysta z ponad 80 letniego doświadczenia w oświetleniu ogrodniczym, zarówno w zakresie produktów i systemów konwencjonalnych, jak i LED. Jesteśmy największym dostawcą projektów oświetleniowych oraz szklarniowych systemów oświetleniowych, które zwiększają plony i wzrost roślin w oparciu o wyniki badań naukowych, przy jednoczesnym wsparciu globalnego zespołu inżynierów i specjalistów w dziedzinie roślinności.

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W swoich ambicjach związanych z oświetleniem do zastosowań w ogrodnictwie, rolnictwie i akwakulturze kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3 (Dobre zdrowie i jakość życia).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3

    Korzyści z uprawy szklarniowej z oświetleniem LED

    Większa niezawodność w porównaniu z rolnictwem polowym

     

    Zwiększ plony i wydajność

     

    Utrzymanie produkcji ryb

     

    Według ONZ prawie 90% światowych zasobów ryb morskich jest obecnie w pełni wyeksploatowanych, nadmiernie eksploatowanych lub uszczuplonych. Na całym świecie potrzebne są rozsądne polityki mające na celu ochronę zasobów rybnych i zapewnienie zrównoważonej hodowli ryb.

     

    Rozwiązania oświetleniowe LED mogą pomóc zoptymalizować rozwój i dobrostan ryb, obniżyć koszty produkcji i zwiększyć przychody. Oświetlenie Philips dla akwakultury odpowiada specyficznym potrzebom wylęgarni i miejsc hodowli na lądzie lub na morzu i zostało opracowane w ścisłej współpracy z wiodącymi uniwersytetami i instytutami. W nasze oświetlenie wbudowane są najbardziej zaawansowane chipsety i układy sterowania LED z najwyższej jakości materiałów do zastosowań morskich, co gwarantuje trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach.

     

    Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla akwakultury opartych na oświetleniu LED

    Wydłużenie świeżości żywności

     

    Słabe oświetlenie wpływa negatywnie na jakość produkcji żywności. Właściwe oświetlenie pomaga dłużej zachować świeżość żywności, co oznacza dłuższy okres przydatności do spożycia i mniej odpadów.

     

    Nasze rozwiązania oświetleniowe LED dla świeżej żywności umożliwiają rewolucję w dziedzinie świeżej żywności, poprawiając wygląd i jakość najbardziej nietrwałych produktów.

     

    Poznaj przepis LED na świeżą żywność

    Czekamy na Twoje pytania