Otrzymuj najświeższe informacje i aktualizacje:
Wskazówki

    Zdrowie i dobre samopoczucie

    Wpływ światła na dobre samopoczucie

     

    Istnieją dowody na to, że światło ma ogromny wpływ na emocje i procesy fizjologiczne. Światło oddziałuje na rytm dobowy człowieka, jakość snu, poziom hormonów i sprawność kognitywną. Z uwagi na to, że ludzie spędzają przeciętnie 90% czasu w pomieszczeniach, w tym 36% w miejscu pracy, odpowiednie oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla lepszej widoczności, dobrego samopoczucia i wydajności w pracy.

    Dobrze budować

    Buduj dobrze

     
    Stwórz przestrzeń, która wspiera dobre samopoczucie i zapewnia oszczędność energii dzięki zoptymalizowanej efektywności oświetlenia.
    Dobrze widzieć

    Popraw komfort widzenia

     
    Personalizuj oświetlenie miejsca pracy, aby dostosować je do potrzeb i zadań pracowników, korzystając z opraw zapewniających komfortowe oświetlenie.
    Dobrze się czuć

    Czuj się dobrze

     
    Twórz sceny świetlne inspirowane naturą, które poprawiają nastrój dzięki oświetleniu imitującym rytm dobowy.
    Komfort i bezpieczeństwo pracy, dzięki oświetleniu UV-C z dezynfekcją powietrza.
    Osiągać dobre wyniki

    Osiągaj dobre wyniki

     
    Zapewnij optymalny rozwój pracowników, korzystając z odpowiedniego oświetlenia o właściwej porze dnia, aby zwiększyć komfort, ułatwić koncentrację i zwiększyć zaangażowanie w pracy.

    Signify wspiera cele zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych

     
    W swoich ambicjach związanych z oświetleniem zapewniającym zdrowie i dobre samopoczucie kierujemy się celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3 (Dobre zdrowie i jakość życia).
    Cel zrównoważonego rozwoju ONZ nr 3

    Rozwiązania oświetleniowe zorientowane na człowieka, zapewniające dobre samopoczucie

     

    Dzięki Signify zmienisz swoje oświetlenie, które zapewni dobre samopoczucie — portfolio rozwiązań oświetleniowych zaprojektowanych tak, aby pomóc ludziom lepiej widzieć, czuć się dobrze i osiągać jeszcze lepsze wyniki.

    NatureConnect

    NatureConnect

     

    NatureConnect wykorzystuje integrację opraw oświetleniowych LED i intuicyjnych metod sterowania oświetleniem, aby uzyskać wysoki poziom światła melanopowego, co poprawia samopoczucie i wydajność użytkowników. Ciesz się zaletami naturalnego światła w miejscach pracy i placówkach służby zdrowia. Wspierając naturalne rytmy organizmu, NatureConnect zwiększa produktywność i dobre samopoczucie. Dobowy rytm oświetlenia w środowisku biurowym zwiększa produktywność nawet o 12%.

     

    Dowiedz się więcej

    EyeComfort

    EyeComfort

     

    Oświetlenie Philips EyeComfort LED zostało zaprojektowane tak, aby nie przemęczało oczu. Oświetlenie EyeComfort jest zgodne z naszym standardem EyeComfort, który poddaje ocenie kluczowe kryteria jakości światła, takie jak migotanie, olśnienie, efekt stroboskopowy, bezpieczeństwo fotobiologiczne, ściemnianie, regulacja odcienia i oddawanie barw. Rezultatem jest lepsza widoczność i większy komfort widzenia.

     

    Dowiedz się więcej

    Technologia światła melanopowego BioUp

    Technologia światła melanopowego BioUp

     

    Światło melanopowe odgrywa kluczową rolę w synchronizacji wewnętrznego zegara biologicznego z pozawizualnymi efektami światła. Technologia BioUp firmy Signify została zaprojektowana tak, by imitować elementy naturalnego światła dziennego, które są niedostrzegalne wzrokowo, ale niosą ze sobą korzyści charakterystyczne dla światła melanopowego. Wzbogacając widmo LED światłem cyjanowym, BioUp pomaga informować Twój zegar biologiczny. Ustabilizowany rytm dobowy może pomóc złagodzić stres, wspiera funkcje poznawcze i poprawia nastrój.

     

    Dowiedz się więcej

    Urządzenia dezynfekujące UV-C

    Urządzenia dezynfekujące UV-C

     

    Oświetlenie dezynfekcyjne Philips UV-C to sprawdzona technologia stosowana od ponad 35 lat. Oświetlenie Philips UV-C unieszkodliwia 99,99%* patogenów obecnych w powietrzu. To skuteczny sposób oczyszczania powietrza z wirusów i bakterii, a przy tym niezwykle energooszczędny.

     

    Dowiedz się więcej

    Czekamy na Twoje pytania