Wskazówki

    Naszym celem jest uwolnić niezwykłe możliwości światła, aby życie było jaśniejsze, a świat lepszy.  

    Signify to nowa nazwa firmy Philips Lighting. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie oświetlenia i zapewniamy naszym klientom wysokiej jakości energooszczędne produkty oświetleniowe, systemy i usługi. Zmieniamy źródła światła w punkty danych, z którymi można połączyć kolejne urządzenia, miejsca i osoby za pomocą światła, co przyczynia się do powstania bezpieczniejszej, bardziej wydajnej i inteligentniejszej rzeczywistości. 

     

    Wybór nowej nazwy wiąże się z tym, że światło staje się inteligentnym językiem, który łączy i niesie nowe znaczenie.

     

    Dowiedz się o nas więcej

    Produkty oświetleniowe, systemy i usługi


    Signify wzbogaca miejsca publiczne, miejsca pracy i domy. Nasze produkty oświetleniowe, systemy i usługi pozwalają klientom cieszyć się niepowtarzalną jakością światła, sprawiają, że życie staje się bezpieczniejsze i wygodniejsze, firmy bardziej wydajne, a miasta stają się energooszczędne, wydajne i dobrze się w nich mieszka. Ponadto świat rozwija się w sposób bardziej zrównoważony.

     

    Poznaj naszą ofertę

    Wiodąca rola naszych innowacji


    Firma Signify jest liderem innowacji w zakresie oświetlenia LED i jest liderem rozwoju branży w zakresie systemów i usług.

     

    Jako lider w zakresie oświetlenia zintegrowanego jesteśmy najlepszym wyborem, jeśli chodzi o oświetlenie w technologii Internetu rzeczy (IoT).1 Podłączyliśmy już ponad 64 miliony punktów świetlnych.

     

    1 Zobacz raport przywództwa Navigant dotyczący IoT

     

    Poznaj nasze innowacje

    Nasza pasja dla zrównoważonego rozwoju

     

    Zrównoważony rozwój stanowi rdzeń wszystkich naszych działań. Nasz program „Jaśniejsze życie, lepszy świat” stawia ambitne cele w zakresie zrównoważonych działań i przychodów. Jesteśmy liderem2 przez cały okres notowania w indeksie Dow Jones Sustainability Index.

     

    Od roku 2019:

     

    • w 99% zrównoważony łańcuch dostaw
    • w 82,5% zrównoważone przychody
    • w 94% elektryczność ze źródeł odnawialnych
    • 90% odpadów przemysłowych jest poddawanych recyklingowi

     

    2 Lider branży, kategoria „Komponenty i sprzęt elektryczny”, Dow Jones Sustainability Index (2017,2018,2019)

     

    Odkryj zrównoważony rozwój

    Budujmy wspólnie przyszłość


    Przyłącz się do lidera branży oświetleniowej, który zmienia całą branżę. Będziesz częścią światowego zespołu, w którym wydajność bierze się z różnorodności. Pomóż nam kształtować przyszłość światła w Internecie rzeczy i osiągać bardziej zrównoważoną przyszłość. Przyłącz się do nas i umów na spotkanie w Signify.

     

    Oferty pracy

    Nasze ostatnie realizacje

     

    Signify oferuje usługi oświetleniowe, które nie tylko dbają o oświetlenie Twojego wnętrza, ale również o Twój biznes. Sprawdź, jak nasze spersonalizowane, profesjonalne usługi oświetleniowe pomagają naszym klientom stworzyć przyjazne miejsce do pracy i życia, zapewniają komfort użytkowania oraz dbają o środowisko i oszczędność energii

     

    Zobacz wszystko 

    Najnowszy artykuł na blogu

    • Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Kutnie

      Kompleksowa modernizacja oświetlenia w Kutnie

      Kompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Kutnie. 4-krotnie mniejsze rachunki za energię!

    Informacje prasowe