Seja o primeiro! Receba as últimas notícias e atualizações
Sugestões

    Pura proteção contra vírus e bactérias

    A iluminação UV-C tem a capacidade de desinfetar o ar, as superfícies e a água

    A qualidade do ar que respiramos e a limpeza das superfícies têm um efeito profundo na nossa saúde e bem-estar. Estamos todos em risco de contrair e propagar vírus e bactérias, especialmente em espaços públicos movimentados como escritórios, lojas, escolas, museus e transportes públicos. Amplamente utilizada por cientistas há mais de 40 anos1, a radiação UV-C é um conhecido desinfetante para o ar, as superfícies e a água. Todas as bactérias e vírus testados até à data respondem à radiação UV-C.2 A Signify está na vanguarda da tecnologia UV há muitos anos e tem um historial comprovado de desenvolvimento de produtos e aplicações UV-C inovadores. Em testes de laboratório, as nossas fontes de luz UV-C desativaram 99% do vírus SARS-CoV-2 numa superfície com um tempo de exposição de 6 segundos.3

     

    Leia o anúncio

    Pura proteção: desinfeção do ar, das superfícies e dos objetos com iluminação UV-C
    Comprovada

    Confiável


    35 anos de experiência em iluminação UV-C e grande competência em aplicações
    Eficaz

    Eficaz


    Todas as bactérias e vírus testados até à data respondem à desinfeção por UV-C.
    Rápida

    Rápida


    Desinfeta as superfícies e os objetos numa questão de minutos.
    Versátil

    Versátil


    Pode ser utilizada em diversas aplicações, tais como escritórios, hospitais, lojas, escolas e transportes públicos.
    Desinfeção do ar e das superfícies
    Desinfeção do ar e das superfícies
    Desinfeção de objetos
    Desinfeção de objetos
    Soluções personalizadas
    Soluções personalizadas

    Uma palavra de prudência

    As lâmpadas UV-C apresentam um risco mínimo quando são utilizadas por profissionais que sabem como as utilizar. Devem proteger os olhos e a pele para evitar os danos causados pela luz e lesões graves oculares e cutâneas. Recomendamos aos clientes que tenham cuidado ao selecionar o equipamento e que procurem provas de testes de terceiros, bem como da certificação de materiais de dispositivos e componentes elétricos por organizações reconhecidas como NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW ou outros requisitos internacionais, conforme aplicável.
     

    Neste momento, nenhuma das nossas lâmpadas UV-C está certificada ou aprovada como dispositivo médico ao abrigo de quaisquer legislação aplicável e, como tal, não é atualmente intenção da Signify e/ou de qualquer das empresas do grupo que sejam utilizadas como dispositivos médicos em qualquer parte do mundo.
     

    1) Relatório da EPA, "Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases" Pág. 56 

    2) Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae. Revisão, atualização e ampliação por Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns e James R. Bolton. Com contributos anteriores de Gabriel Chevrefils (2006) e Eric Caron (2006). Com revisão por pares de Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) e Karl G. Linden.

    3) Os dados que nos foram disponibilizados pelos NEIDL (National Emerging Infectious Diseases Laboratories) da Universidade de Boston foram recolhidos a partir de uma experiência de laboratório conduzida pelo Dr. Anthony Griffiths (Professor Associado de Microbiologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Boston) e a sua equipa nas instalações do NEIDL (os dados referidos serão objeto de uma futura publicação científica da Universidade de Boston). Os dados demonstram que a irradiação da superfície de um material inoculado com SARS-CoV-2 (o vírus que causa a doença COVID-19) por fontes de luz UV-C da Signify a uma dose de UV-C de 5 mJ/cm2 (tempo de exposição de 6 segundos) resultou numa redução de 99% do vírus SARS-CoV-2 presente nessa superfície. Este estudo determinou que uma dose de 22 mJ/cm2 de UV-C resulta numa redução de 99,9999% do vírus SARS-CoV-2 nessa superfície (tempo de exposição de 25 segundos). As variáveis da investigação estão disponíveis a pedido.