O novo tubo LED T5 da Philips representa a primeira substituição realmente direta 1:1, com a maior compatibilidade de balastros para lâmpadas fluorescentes T5 de 1500 mm
Lisboa, Portugal – A Philips Lighting ( Euronext Amsterdam: LIGHT), líder global em iluminação, anunciou hoje o novo tubo LED T5 da Philips para o portefólio Philips MASTER LEDtubes. O tubo LED T5 economizador fornece uma emissão de luz elevada e de grande qualidade, bem como a maior compatibilidade de balastros, o que os torna numa solução "clique para encaixar" simples. O tubo LED T5 da Philips possui um fator de forma pequeno, fornecendo um elevado desempenho de 150 lúmenes por Watt.
Instalação fácil e segura
Os Philips MASTER LEDtubes permitem uma instalação fácil e 100% segura com uma substituição lâmpada por lâmpada simples. Através da tecnologia InstantFit, o tubo LED T5 pode ser diretamente instalado nas luminárias existentes e não requer substituição de cablagem. Os pinos eletricamente seguros e o controlador isolado facilitam o manuseamento dos tubos, sem risco de choques. Isto irá ajudar os instaladores a efetuar uma instalação rápida e precisa, poupando tempo e dinheiro.
Qualidade de longa duração
O tubo LED T5 da Philips é fabricado em policarbonato para obter uma maior gestão de calor ao longo da vida útil. Com uma vida útil garantida de 50.000 horas, o tubo LED T5 supera os tubos fluorescentes, tendo o dobro da vida útil e metade dos custos de manutenção.
"Enquanto que o preço médio de compra dos tubos fluorescentes possa ser menor, os custos totais por ano são mais do dobro quando comparados com os tubos LED T5 da Philips", afirmou Robert Boogaard, Gestor de Produto da Philips Lighting. "Para garantir uma qualidade ainda mais elevada, alargámos a garantia das lâmpadas LED profissionais para cinco anos. Com o maior portefólio de tubos LED do mercado, conseguimos garantir uma duração adequada da luz para cada aplicação, desde parques de estacionamento a escritórios, de escolas a armazéns."
O novo tubo LED T5 da Philips encontra-se agora disponível na maior parte dos mercados europeus e está disponível nos seguintes tipos: 1500 mm HO 26 W 830 T5 InstantFit, 1500 mm HO 26 W 840 T5 InstantFit y 1500 mm HO 26 W 865 T5 InstantFit.