Sugestões

    Philips Hue apresenta novas lâmpadas e luminárias

    16 junho de 2020

     

    Lisboa, Portugal - Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, anuncia o lançamento de  vários novos produtos e atualizações na gama Philips Hue, que prometem revolucionar as suas experiências culinárias e gastronómicas, permitindo-lhe destacar objetos específicos e tornando a iluminação inteligente ainda mais acessível. Os novos produtos e atualizações incluem uma lâmpada standard mais brilhante, uma nova família de luminárias interiores de teto, uma nova versão da Philips Hue lighstrip e do Philips Hue Bloom e novas referências na gama de luminárias de interior Philips Hue White ambiance com ligação por Bluetooth.

     

    A nova e poderosa lâmpada Philips Hue White E27 permite aos utilizadores iluminar uma sala inteira graças à elevada potência de 1600 lumens (equivalente a uma lâmpada tradicional de 100W). É a lâmpada perfeita para iluminar devidamente um quarto ou uma sala quando apenas temos um ponto de luz, e também oferece a possibilidade de regulação da intensidade de luz por wireless. A nova lâmpada E27 de luz suave também é ideal para iluminar uma área funcional como uma entrada – podendo ser utilizada como luz de boas vindas quando chega a casa.

     

    A nova Philips Hue Centris é uma família única e inovadora de focos de luz White and Color Ambiance, desenhados para criar uma atmosfera de luz poderosa. A luz de teto difusa ilumina toda a sala, enquanto os focos são ajustáveis, permitindo realçar os objetos. A luz de cada foco pode ser ajustada e controlada individualmente, e os focos - com rotação de 350 graus - podem ser facilmente orientados.

     

    A Philips Hue Lightstrip Plus sempre foi personalizável e ajustável ao tamanho perfeito - mas agora, com a atualização da Hue Lighttrip Plus, pode reutilizar peças cortadas ou prender uma lightstrip a outra com o conector que é fornecido. Adicionalmente, o novo Hue Lightstrip inclui agora uma ligação por Bluetooth o que facilita a instalação e a utilização, mesmo para consumidores que são novos na utilização do sistema Philips Hue e não possuem (ainda) uma bridge.

     

    O icónico candeeiro de mesa Philips Hue Bloom também recebeu uma atualização com cores mais ricas e uma melhoria notável da luz branca que é reforçada até 500 lm e proporciona uma experiência consistente com o resto da gama Hue (a temperatura da cor pode ser sintonizada desde o branco quente [2000K] até a uma luz branca fria [6500k]. O produto atualizado está equipado com Bluetooth, tornando-o um verdadeiro produto plug-and-play e, portanto, um ponto de partida perfeito para os consumidores que querem experimentar o sistema de iluminação inteligente Philips Hue. O design compacto e moderno faz do Hue Bloom uma excelente solução para qualquer sala, permitindo aos consumidores brincar com a luz (indirecta), pintar as suas paredes com milhões de cores e criar um ambiente perfeito para qualquer momento. O novo Bloom também pode ser regulado até um nível de luz muito baixo (nível mínimo abaixo de 1%), para que possa ser utilizado como uma luz de presença perfeita.

     

    Para tornar a iluminação inteligente ainda mais acessível e oferecer uma forma simples de definir o ambiente através da  luz, a Signify está a introduzir luminárias de interior Philips Hue White Ambiance com tecnologia Bluetooth. A gama inclui spots, candeeiros de teto e de parede, suspensões, candeeiros de mesa e luminárias painel para aplicação de teto.

     

    Disponibilidade

    • Lâmpada Philips Hue E27 (a partir de meados de Junho): 24,95€
    • Luminárias de teto Philips Hue Centris (tanto brancas como pretas): Introdução de quatro tamanhos, 279,95€- 449,95€
    • Philips Hue Bloom (a partir de meados de Junho): 79,95€ (tanto na versão branca como preta)
    • Philips Hue Lightstrip Plus (a partir de meados de Junho): 79,99€ para 2m e 24,99€ para 1m 

    Sobre Signify

     

    A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2024 tivemos vendas de 6.100 milhões de euros, cerca de 29.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há oito anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis pelo quinto ano consecutivo, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations

    Meydan Bridge

    Mais comunicados de imprensa

    • Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

      Janeiro 24, 2025

      Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024

    • Estádio do Sporting Clube de Portugal

      Dezembro 04, 2024

      Estádio do Sporting Clube de Portugal

    • Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)

      Novembro 07, 2024

      Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)