Lisboa, Portugal – A Signify, líder mundial em iluminação, anuncia hoje a nova gama de produtos de iluminação inteligente WiZ para o dia-a-dia. Com o ecossistema WiZ e a sua mais recente gama de produtos de iluminação inteligente – que inclui candeeiros de mesa, iluminação de teto e acessórios – é mais fácil do que nunca deixar a sua casa totalmente conectada com iluminação inteligente. Os novos produtos estão disponíveis a partir do Outono.
Crie o ambiente mais adequado ou pinte as suas paredes com luz
Quer transformar espaços vazios em recantos de leitura aconchegantes? O novo WiZ Hero é um candeeiro de mesa compacto e versátil que pode criar o ambiente perfeito para ler, trabalhar ou relaxar, através de um simples toque. Está pré-programado com o modo de despertar e deitar, para que possa acordar ao seu ritmo e com mais energia, e adormecer suavemente. O seu exclusivo controlo de toque faz com que seja também indicado para crianças, como candeeiro de mesa de cabeceira.
Apresentamos também uma nova luz para a sua mesa de apoio ou estante: o candeeiro WiZ Squire. Com o seu design exclusivo de iluminação dupla, permite transformar qualquer parede branca com um toque de luz colorida, ao mesmo tempo que emite um brilho suave na superfície, criando um ambiente harmonioso e relaxante.
Candeeiros de teto inteligentes que se adequam a todas as divisões
Se procura uma iluminação elegante e subtil, os candeeiros de Teto luz branca regulável WiZ são a melhor opção. O design minimalista e extremamente fino funciona bem em salas de estar e quartos, complementando todos os estilos de interiores. Com o modo de ritmo circadiano, permite recriar a transição natural da luz do sol ao longo do dia em sua casa.
Os candeeiros de teto WiZ Adria Daylight Dimmable e Warm Dimmable trazem recursos de iluminação inteligente para as áreas mais funcionais da casa, como a cozinha, casa de banho ou corredor. Conecte os candeeiros de teto à aplicação WiZ para controlar a intensidade da luz através da aplicação ou por controlo de voz. Já não precisa de ficar encadeado com a luz forte quando vai à noite à casa de banho ou à cozinha, basta usar a voz para ter uma luz mais suave.
Se pretende destacar detalhes da sua casa, WiZ Full color ou Tunable White Build on Spots permitem iluminação direcional. Os seus focos LED versáteis e reguláveis com cabeça regulável revelam as cores reais, ornamentos favoritos e outros detalhes de decoração da casa. Como alternativa, posicione o feixe de luz em direção à mesa do escritório para obter um efeito de luz fria potenciado a concentração e produtividade.
Especialmente adequado para suspender sob a mesa de jantar ou ter as lâmpadas visíveis conferindo um toque extra de elegância, a WiZ apresenta a nova lâmpada de vidro fosco. Esta atraente lâmpada emite luz branca regulável desde suave a frio, que é mais confortável para os olhos graças à sua superfície macia e fosca.
Torne a iluminação e equipamentos inteligentes
Com a WiZ Smart Plug a sua iluminação e equipamentos não inteligentes podem tornar-se inteligentes, sendo controlados remotamente sem fios através da aplicação WiZ ou por assistente de voz – como ventiladores portáteis ou candeeiros de chão. Os utilizadores podem definir temporizadores e rotinas e controlar a iluminação ou aparelhos quando se encontram fora de casa. O novo Smart Plug tem um medidor de potência incorporado que monitoriza o consumo de energia para a sua otimização.
Maikel Klomp
Business Leader da WiZ Connected.
Disponível na Europa do Outono com um preço PVP recomendado:
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais, para consumo e para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Em 2023 tivemos vendas de 6.700 milhões de euros, cerca de 32.000 colaboradores e presença em mais de 70 países. Valorizamos o extraordinário potencial da luz para tornar as vidas mais iluminadas e um mundo melhor. Estamos no Índice Dow Jones de Sustentabilidade desde a nossa Oferta Pública Inicial há sete anos consecutivos e alcançámos a menção Platina na EcoVadis durante quatro anos consecutivos, colocando a Signify no top 1% das empresas avaliadas. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao Newsroom, X e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página de Investor Relations.
Janeiro 24, 2025
Resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de Signify 2024
Dezembro 04, 2024
Estádio do Sporting Clube de Portugal
Novembro 07, 2024
Signify distinguida com medalha de platina EcoVadis, obtendo a classificação mais elevada desde a sua oferta pública inicial (OPI)