Portugal - Português

Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: Iluminação pública solar conectada tudo-em-um

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com as luminárias solares SunStay Pro gen2 é mais fácil do que nunca atingir as suas metas de sustentabilidade. Com um painel solar integrado e uma opção de painel fotovoltaico vertical adicional, bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), estas luminárias solares também apresentam opções de carregador para um funcionamento híbrido e autónomo. As Sunstay Pro gen2 vem numa ampla gama de temperaturas de cor com receitas de luz dedicadas que ajudam a preservar céus noturnos. Tudo isto num design diferenciado da luminária, com uma estrutura de alumínio robusta e duradoura (PDC). Assim, poderá levar luz a áreas sem acesso à rede elétrica durante muitos anos. A iluminação solar SunStay Pro gen2 usa a mais recente tecnologia LED para uma longa vida útil de 100.000 horas com a melhor manutenção de lúmen da categoria @L95. O espigão de montagem em poste especialmente projetado oferece diferentes ângulos de inclinação e a opção de montagem lateral e no topo do poste. Com a plataforma ótica Ledgine O, também pode aumentar a distância entre os postes para reduzir o custo total de propriedade numa ampla gama de aplicações. O Sunstay Pro gen2 foi desenvolvido para instalação rápida e simples, com passagem de cabos redesenhada e acesso de cima para baixo e sem ferramentas aos componentes do equipamento para melhor manutenção. E graças ao Signify Service tag, você tem acesso a toda a documentação necessária no local. Estão disponíveis opções de conectividade e regulação de intensidade, incluindo um sensor de movimento de radar montado para aumentar automaticamente os níveis de luz quando é detetada uma presença. Há também a opção de agrupar e controlar postes de luz vizinhos por meio de uma rede interna para aumentar os níveis de luz em caso de detecção de presença ou atividade. Além disso, a iluminação solar VGP726 SunStay Pro gen2 é System Ready, ou seja, pode ser combinada com sistemas de gestão de iluminação, como o Interact City, a qualquer momento no futuro. A escolha completa para hoje e amanhã.

Benefícios

  • Ilumine áreas sem acesso à rede elétrica

  • Preservar paisagens (sem valas para cablagem)

Características

  • Bateria de fosfato de ferro-lítio substituível para longa vida útil e operações sem complicações

  • Escolha de mais de 40 feixes, opções de grelha interna

Aplicações

  • Ciclovias, percursos e passagens pedonais
  • Áreas urbanas e residenciais, rotundas, parques e zonas de recreio, zonas comerciais
  • Áreas industriais, áreas de estacionamento, postos de gasolina, aeroportos, portos, áreas de transporte público

Aviso e segurança

  • Para garantir o desempenho e a autonomia da iluminação pública, o cálculo do dimensionamento solar deve ser feito por uma equipa qualificada da Signify ou por um parceiro qualificado pela equipa da Signify.

  • Para um desempenho eficaz da iluminação pública solar, o painel fotovoltaico deve ser exposto ao sol o dia todo e não deve ser instalado sob sombras.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet SunStay Pro gen2 pt_PT pdf 748.0 kB
Instruções de instalação
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB
Instruções de instalação
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 664.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-SunStay Pro gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-SunStay Pro gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
SunStay Pro gen2 off-grid Environmental Product Declaration pdf 843.9 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-Sunstay-Pro-gen2-(Hybrid)-VGP726-Ref-912300060595 pdf 1.0 MB