Sugestões

    Conservar a biodiversidade com a iluminação LED para culturas

    Uma estratégia da horta à mesa que funciona para o clima, os produtores e os consumidores

     

    Os sistemas alimentares são responsáveis por quase um terço das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e consomem grandes quantidades de recursos naturais. Por outro lado, a produção sustentável de alimentos, assegura alimentos frescos e saudáveis para todos enquanto limita o seu impacto climático e assegura retornos económicos justos para os produtores e agricultores. A transição para este método de produção sustentável de alimentos pode reduzir as emissões e restaurar a biodiversidade conservando a terra e os recursos naturais.

    O contributo do programa Green Switch da Signify


    A Signify oferece iluminação especificamente concebida para métodos de produção de alimentos mais rentáveis e sustentáveis, tais como a horticultura em estufa, a agricultura vertical e a aquicultura sustentável. As nossas receitas de luz LED com base científica ajudam a incrementar o rendimento, aumentam a previsibilidade e melhoram a qualidade das plantas, enquanto a nossa iluminação LED para crescimento consome até 50% menos eletricidade do que as opções convencionais. A nossa iluminação para a aquicultura aumenta o rendimento e melhora a conversão alimentar e o bem-estar dos animais.

    Iluminação para a disponibilidade alimentar: uma vontade de mudança

     

    A população mundial está a crescer mais rapidamente do que o nosso abastecimento alimentar. A inovação na área da iluminação é essencial para fomentar uma produção alimentar mais eficiente e sustentável.

    A iluminação LED da aquicultura otimiza os resultados de crescimento e melhora o bem-estar dos peixes

     

    A Seacage, a nova luminária para aquicultura de 340 W da Signify, otimiza os resultados de crescimento ao mesmo tempo que reduz a necessidade de tratamento do piolho do mar em até 50%.

    A Signify instala a primeira iluminação LED completa da Polónia numa estufa de tomate rosa

     

    A Signify, a empresa líder mundial em iluminação, instalou pela primeira vez lâmpadas LED numa estufa de tomate rosa da variedade Tomimaru Muchoo na Polónia.

    4 resultados notáveis que pode atingir com a iluminação LED para crescimento numa agricultura vertical

     

    Descubra 4 notáveis utilizações que pode fazer com a iluminação LED dinâmica para crescimento com base em estudos de um centro de investigação em agricultura vertical Philips GrowWise.

    Adoraríamos ajudá-lo a fazer o Green Switch

    Saiba mais

    • Onda de renovação

      Onda de renovação

      Com poupanças de energia de até 80% e o potencial de economizar 100 megaton de emissões de gases efeito de estufa por ano, a iluminação LED conectada oferece uma solução rápida e fácil para a renovação sustentável, as cidades inteligentes e a criação da infraestrutura digital que a economia de neutralidade carbónica requer.

    • Energias renováveis

      Energias renováveis

      Tire partido do poder da luz solar com a iluminação pública híbrida e solar. Reduza as emissões, crie uma infraestrutura digital ao nível da cidade e aumente a utilização das energias renováveis no seu município. Utilize as poupanças de energia para fomentar iniciativas integradas, como a alimentação dos veículos elétricos.

    • Economia circular

      Economia circular

      A economia circular está estreitamente ligada ao consumo sustentável, à reutilização e à eliminação dos resíduos. As luminárias 3D recicláveis da Signify cortam a pegada de carbono da iluminação para metade. As Luminarias urbanas de economia circular reduzem os custos de manutenção em 60%, com zero resíduos para os aterros. E as abordagens de iluminação como serviço promovem a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida da iluminação.