Os edifícios são os maiores consumidores de energia da Europa, sendo responsáveis por 40% do consumo de energia e 36% das emissões de gases de efeito estufa, enquanto a iluminação para o ambiente urbano é responsável por cerca de 50% do consumo total de eletricidade de uma cidade. A duplicação da taxa de renovação dos edifícios de 1,5% para 3% por ano, juntamente com o retrofitting de iluminação energeticamente eficiente, é indispensável para atingir os objetivos do Green Deal de neutralidade carbónica, eficiência energética e energias renováveis.