Sugestii

    Obiectivul nostru este de a explora potențialul extraordinar al luminii pentru o viață mai luminoasă și o lume mai bună.  

    Signify este noul nume al companiei Philips Lighting. Suntem liderii mondiali în iluminat și oferim clienților noștri produse, sisteme și servicii de iluminat de calitate superioară, eficiente energetic. Transformăm sursele de lumină în puncte de date pentru conectarea mai multor dispozitive, locații și persoane prin intermediul luminii, construind o lume mai sigură, mai productivă și mai inteligentă. 

     

    Alegerea numelui noii noastre companii s-a bazat pe faptul că lumina devine un limbaj inteligent care conectează și transmite semnificație.

     

    Descoperiți mai multe despre noi

    Produsele, sistemele și serviciile noastre de iluminat


    Signify îmbunătățește spațiile publice, locurile de muncă și rezidențele. Produsele, sistemele și serviciile noastre de iluminat oferă clienților posibilitatea de a se bucura de o calitate unică a luminii și sporesc siguranța și confortul vieții de zi cu zi, sporesc eficiența energetică a companiilor și orașelor, creând un mediu mai productiv și mai primitor și o lume mai sustenabilă.

     

    Descoperiți ofertele noastre

    Poziția noastră de lider în inovație


    Signify este lider în inovația iluminatului cu LED și ocupă poziția de vârf în efortul de expansiune a industriei în ceea ce privește sistemele și serviciile.

     

    În calitate de lider din industrie în iluminatul conectat, suntem compania de iluminat pentru Internet of Things (IoT).1 Am conectat peste 64 de milioane de puncte de lumină.

     

    1 Accesați raportul de conducere Navigant IoT

     

    Descoperiți inovațiile noastre

    Pasiunea noastră pentru sustenabilitate

     

    Sustenabilitatea este esențială pentru tot ceea ce facem. Programul nostru O viață mai luminoasă, o lume mai bună stabilește obiective ambițioase pentru venituri și operațiuni sustenabile. Suntem liderul nr. 12 în industrie conform indicelui de sustenabilitate Dow Jones.

     

    Începând cu 2017:

     

    • 95% lanț de aprovizionare sustenabil
    • 77% venituri sustenabile
    • 80% electricitate din surse regenerabile
    • 87% reziduuri industriale reciclate

     

    2 Liderul nr. 1 din industrie, categoria „Componente și echipamente electrice”, indice de sustenabilitate Dow Jones – RobecoSAM

     

    Descoperiți sustenabilitatea

    Haideți să construim viitorul împreună


    Vă invităm să vă alăturați liderului din industria iluminatului care remodelează industria. Veți face parte dintr-o echipă globală, unde performanța este alimentată de diversitate. Ajutați-ne să modelăm viitorul luminii din Internet of Things și să lucrăm împreună pentru a construi un viitor mai sustenabil. Veniți alături de noi și găsiți semnificația la Signify.

     

    Descoperiți carierele

    Impulsionați de inovația responsabilă


    Signify și Mercedes-AMG PETRONAS F1 sunt conduse de o pasiune comună pentru tehnologie și dorința de a împinge limitele a ceea ce este posibil. Inovațiile noastre în iluminat sprijină ambiția echipei de a deveni cea mai durabilă din lume în sport, servesc bunăstarea și performanța șoferilor și a membrilor echipei și oferă experiențe puternice pentru fani, pe marginea pistei și acasă. 

     

    Citește mai mult

    Comunicate de presă