Sugestii

    Inovație

    4,8%


    din vânzări investite în R&D

    100+


    parteneriate cu universități

    Nr. 1


    compania de iluminat pentru
    IoT

    17.750


    brevete

    Poziția noastră de lider în inovație

     
    Inovația este în ADN-ul nostru. Încă de la apariția luminii electrice, am fost pionierii multora dintre descoperirile din industria noastră. Oamenii noștri de știință au fost cei care au dezvoltat primul bec cu LED înlocuibil de 60 W, precum și cel mai economic bec din lume.

    Respectăm în continuare această tradiție

     

    Ne provocăm pe noi înșine zilnic pentru a oferi servicii mai bune clienților noștri cu inovații revoluționare - de la „rețete de lumină” care sporesc calitatea și randamentul unor legume diverse, până la lumini care asigură conexiuni rapide la Internet prin Li-Fi. Totuși, nu facem aceste lucruri singuri. Politica noastră „Inovație deschisă” descrie parteneriatele noastre cu câteva dintre universitățile, institutele și start-up-urile de top din lume.

    Photochemistry (Fotochimie)

     

    Pentru fiecare etapă a dezvoltării chimice, iluminatul este esențial pentru reducerea deșeurilor și optimizarea sintezei.

     

    Signify (fosta Philips Lighting) are o lungă tradiție în furnizarea de soluții fotochimice. De la iluminatul convențional la iluminatul LED.

     

    Descoperiți Photochemistry

    Transfer de date pe bandă largă prin intermediul luminii

     

    În 2018 Signify a devenit prima companie de iluminat globală care a echipat instalațiile de iluminat normale pentru birouri cu Li-Fi. Tehnologia noastră care schimbă regulile jocului oferă o conexiune rapidă, stabilă de bandă largă prin intermediul undelor luminoase. Este ideală în zonele unde tehnologia Wi-Fi nu poate fi utilizată sau în care conexiunea wireless este slabă sau absentă.

     

    Descoperiți Li-Fi

    Bine ați venit în universul iluminatului inteligent

     

    Platforma IoT Interact permite sistemelor de iluminat cu LED conectat și rețelelor de senzori încorporați să livreze clienților informații detaliate, avantaje și servicii noi. Ea face ca iluminatul să devină inteligent. Oferim partenerilor, clienților și dezvoltatorilor noștri un ecosistem IoT susținut de cea mai extinsă rețea din lume – iluminatul cu LED conectat.

     

    Descoperiți interact-lighting.com

    Ghidare prin lumină

     

    În 2014, am lansat sistemul nostru de poziționare de interior care utilizează corpuri de iluminat ce transmit locația prin intermediul undelor luminoase. Acest lucru le permite vânzătorilor să ofere servicii bazate pe locație pentru a crește vânzările și a-și fideliza clienții.

     

    Descoperiți interact-lighting.com

    Lumina care îndulcește gustul roșiilor dumneavoastră

     

    Experții noștri în iluminatul pentru horticultură au creat „rețete de lumină” speciale, bazate pe cerințele unice ale diverselor plante și legume. Acestea le permit crescătorilor să îmbunătățească calitatea, gustul și randamentul, reducând în același timp costurile de funcționare.

    Luminați-vă casa mai inteligent

     

    În 2012, am lansat Philips Hue, sistemul de iluminat casnic inteligent cel mai bun din lume. Acesta s-a dezvoltat, devenind un ecosistem de produse care este perfect compatibil cu toate platformele casnice inteligente principale și cu peste 750 de aplicații. Hue vă poate ajuta să vă treziți într-un mod mai natural, vă poate energiza și relaxa. Vă permite să creați experiențe noi, cum ar fi sincronizarea luminilor cu muzica, jocurile și filmele.

     

    Descoperiți mai multe la Philips-Hue.com

    Copilul nostru de 10 milioane de dolari

     

    În 2011 am câștigat L-Prize, o competiție cu un premiu de 10 milioane USD pentru a dezvolta un bec cu un randament echivalent de 60 W care să consume mai puțin de 10 W. Becul nostru cu LED care a câștigat premiul a inspirat revoluția iluminatului cu LED.

    În 2011 am câștigat L-Prize, o competiție cu un premiu de 10 milioane USD pentru a dezvolta un bec cu un randament echivalent de 60 W care să consume mai puțin de 10 W. Becul nostru cu LED care a câștigat premiul a inspirat revoluția iluminatului cu LED.