Sugestii

    Iluminatul cu LED a transformat o moschee construită recent într-o emblemă a spiritualității

    Sigla Philips
    16 mai 2018
     
    Proiectantul de sisteme de iluminat, Ayrim Yaser Talu, a primit recent un premiu pentru munca sa la moscheea Merkez Nur din Kirikkale, Turcia. Revista Luminous a discutat cu acesta despre spectacolul uluitor de iluminat arhitectural, la crearea căruia a contribuit.

    Putem într-adevăr folosi lumina pentru a adăuga emoție clădirii? Lumina are cu adevărat puterea de a influența oamenii?


    – Ayrım Yaser Talu, proiectant de sisteme de iluminat

    Proiectată de prestigiosul arhitect Necip Dinç, moscheea Merkez Nur este un simbol religios al orașului Kirikkale. Pentru a evidenția și demonstra identitatea spirituală a acesteia pe timpul nopții, lideri din cadrul moscheii au dorit să lumineze clădirea de 26.000 m2 cu un iluminat dinamic de exterior. Ayrim Yaser Talu, proiectant de sisteme de iluminat în cadrul ZEVE Engineering and Lighting din Istanbul, a acceptat provocarea. Pentru munca sa, acesta a primit Premiul de merit din partea Asociației internaționale a proiectanților de sisteme de iluminat.

    Mai multă inovație de la Signify

    • Cumpărături IoT Carrefour

      Cumpărături IoT Carrefour

      Carrefour folosește un sistem inovator de poziționare interioară de la Signify, pentru a transforma experiența la cumpărături.

    • Iluminatul stradal conectat din Jakarta

      Iluminatul stradal conectat din Jakarta

      Iluminatul stradal conectat Signify din Jakarta a implicat modernizarea corpurilor de iluminat stradal cu iluminat cu LED eficient energetic

    • All innovation stories

      All innovation stories

      Datorită produselor inovatoare ale Signify, oferim mai multă eficiență orașelor, iluminăm birourile și creăm locuințe mai inteligente.