Sugestii

    Trulifi: când lumina devine un nou limbaj inteligent

    Vă prezentăm Trulifi, o nouă gamă de sisteme LiFi: lumină de înaltă calitate și o conexiune sigură și rapidă la internet.

    Acolo unde există lumină… pot exista comunicații wireless

    Până în 2020, peste 50 de miliarde de dispozitive vor fi conectate la Internet, majoritatea prin wireless. Acest lucru supune comunicațiile wireless unei presiuni din ce în ce mai mari. Mai exact, spectrul de frecvențe radio devine tot mai congestionat. În plus, există zone unde comunicațiile wireless prin frecvențe radio nu sunt întotdeauna permise sau potrivite.

     

    Trulifi de la Signify este soluția perfectă. Este o gamă de sisteme LiFi care oferă comunicații wireless bidirecţionale fiabile, sigure și rapide. 

    Vrei să afli despre soluția Truelifi?

     

    Descarcă prezentarea noastră pentru mai multe informații!

    Trulifi explanation

    Internet de mare viteză prin iluminat

     

    Sistemele noastre Trulifi modulează undele de lumină pentru a transmite date. Un receptor USB conectat la un laptop sau o tabletă preia date și le retrimite către un transmițător. Folosindu-se de infrastructura iluminatului, clienții Trulifi obțin ce e mai bun din ambele categorii: lumină Philips de o înaltă calitate și conexiune prin wireless sigură, fiabilă și de mare viteză.

     

    Plug & play. Trulifi poate fi instalat în corpuri de iluminat existente: o soluție completă, pentru a nu încărca plafonul.

    Aplicații


    Trulifi este foarte potrivit pentru a fi utilizat în bănci, școli, clădiri guvernamentale, în sectorul medical și industrial; oriunde conexiunea prin wireless este slabă, restricționată sau indisponibilă.
    Corporate LiFi
    Clădiri de birouri
    Government LiFi
    Clădiri guvernamentale
    Industry LiFi
    Sectorul industrial
    Healthcare LiFi
    Sectorul medical

    Beneficii

    Security icon

    Fiabil

     

    Trulifi este ideal pentru zone aglomerate, precum clădiri cu chiriași multipli, stații, aeroporturi și zone publice. Disponibilitatea rețelei și supraîncărcarea nu mai sunt o problemă. Trulifi oferă o lățime de bandă garantată, fără interferențe cu alte sisteme de radiocomunicații.

     

    Mai mult, funcționează în locuri unde frecvențele radio nu sunt permise, sunt restricționate sau ar putea cauza interferențe – precum spitale, anumite școli, în avioane și fabrici. De asemenea, funcționează acolo unde frecvențele radio nu merg bine sau deloc.

     

    • Trulifi coordonează în mod activ traficul de date, asigurând întotdeauna o bună calitate a serviciului pentru toți utilizatorii. Utilizează Standardul LiFi ITU G.9991. 
    Security icon

    Sigur

     

    Trulifi utilizează criptarea AES 128-bit. Informațiile sunt accesate folosind un receptor USB. De asemenea, are un grad suplimentar de siguranță, întrucât undele de lumină nu pot penetra pereții. Acest lucru face Trulifi să fie la fel de sigur precum comunicațiile prin cablu. Este perfect pentru aplicațiile unde siguranța primează:

     

    • Instituții financiare
    • Clădiri guvernamentale
    • Poliție
    • Armată
    • Centre de date
    • Organizații corporatiste
    Clock icon

    Rapid

     
    • Trulifi seria 6002 are o viteză a datelor de până la 150 Mbps, atât pentru uplink cât şi pentru downlink. Este suficient de rapid pentru a transmite patru filme 4K, pentru a ține o video-conferință cu șapte sau mai multe persoane și pentru a difuza 250 de cântece simultan.
    • Este perfect pentru birouri și spații mari, întrucât fiecare transmițător al unui corp de iluminat efectuează un transfer fără întreruperi către un altul. Și spre deosebire de alte sisteme LiFi, acesta funcționează cu luminile aprinse, la intensitate redusă sau stinse.
    • Trulifi 6013 este un sistem fix punct-la-punct. Acesta acționează ca un cablu wireless cu o viteză a datelor garantată de până la 250 Mbps, pentru uplink şi downlink. Poate fi utilizat într-o multitudine de medii – de la conectarea mașinăriilor într-o fabrică, la trimiterea unor fișiere de mari dimensiuni într-un spital. Trulifi 6013 este disponibil cu lumină albastră, roșie și verde.

    De ce să alegeţi Trulifi de la Signify?

     

    Cu Trulifi de la Signify, vă bucurați de un dublu beneficiu: o lumină LED de calitate, eficientă energetic și o conexiune în bandă largă, rapidă, foarte stabilă și sigură. Vă oferim tot ce aveţi nevoie, de la surse de iluminat, până la modemuri şi receptori USB. Ca lider global în industria iluminatului, ne-am folosit cunoştinţele în iluminatul pentru Internetul Lucrurilor și expertiza globală pentru a oferi această tehnologie cu adevărat revoluționară. Cu Trulifi de la Signify lumina conectează ca niciodată până acum și devine un nou limbaj inteligent.

    Ne-am bucura să luaţi legătura cu noi