Sugestii

    Protecție pură împotriva virusurilor și bacteriilor

    Iluminatul cu UV-C are puterea de a dezinfecta aerul, suprafețele și apa

    Calitatea aerului pe care îl respirăm și curățenia suprafețelor pe care le atingem au un efect profund asupra sănătății și confortului nostru. Toți suntem în pericol de a ne infecta cu virusuri și bacterii și de a le răspândi, mai ales în spații publice aglomerate, cum ar fi birourile, magazinele, școlile, muzeele și mijloacele de transport în comun. Utilizată intens de oamenii de știință timp de peste 40 de ani1, lumina ultravioletă UV-C este un dezinfectant cunoscut pentru aer, suprafețe și apă. Toate bacteriile și virusurile testate până în prezent răspund la radiațiile UV-C.2 Signify a fost pentru mulți ani lider în domeniul tehnologiei UV și are o experiență dovedită în dezvoltarea de aplicații și de produse UV-C inovatoare. În testele de laborator, sursele noastre de lumină UV-C au inactivat virusul SARS-CoV-2 în proporție de 99 %, pe o suprafață cu un timp de expunere de 6 secunde.3

    Citiți anunțul
    Protecție pură: dezinfectarea aerului, a suprafețelor și a obiectelor cu iluminat cu UV-C
    Dovedită

    De încredere


    35 de ani de experiență în domeniul iluminatului cu UV-C și expertiză solidă în ceea ce privește aplicațiile
    Eficientă

    Eficientă


    Toate bacteriile și virusurile testate până în prezent răspund la dezinfectarea cu UV-C.
    Rapidă

    Rapidă


    Dezinfectează suprafețele și obiectele în câteva minute.
    Flexibil

    Flexibil


    Poate fi utilizată în numeroase aplicații, cum ar fi birouri, spitale, magazine, școli și mijloace de transport în comun.
    Dezinfectarea aerului și a suprafețelor
    Dezinfectarea aerului și a suprafețelor
    Dezinfectarea obiectelor
    Dezinfectarea obiectelor
    Soluții personalizate
    Soluții personalizate

    Atenționare

    Lămpile UV-C prezintă riscuri minime atunci când sunt montate de specialiști care știu cum să le utilizeze. Aceștia trebuie să își protejeze ochii și pielea pentru a evita leziunile ușoare și grave ale ochilor și pielii. Recomandăm clienților să acționeze cu prudență atunci când selectează echipamentele și să caute dovezi ale testelor efectuate de terți, precum și certificări ale materialelor dispozitivelor și ale componentelor electrice acordate de organizații bine cunoscute, cum ar fi NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW, sau alte cerințe internaționale, după caz.
     

    În acest moment, niciuna dintre lămpile noastre UV-C nu este certificată sau omologată ca dispozitiv medical în temeiul niciunei legislații în vigoare și, prin urmare, Signify și/sau oricare dintre companiile din cadrul grupului nu intenționează în prezent ca acestea să fie utilizate ca dispozitive medicale nicăieri în lume.
     

    1) Raportul EPA, „Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” (Reabilitarea clădirilor pentru protecție sporită împotriva răspândirii agenților biologici și chimici transmiși pe calea aerului) pag. 56 

    2) Doza de UV necesară pentru inactivarea cu ordin gradual de mărime a bacteriilor, protozoarelor, virusurilor și algelor). Revizuit, actualizat și extins de Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns și James R. Bolton. Cu contribuții anterioare din partea lui Gabriel Chevrefils (2006) și a lui Eric Caron (2006). Cu evaluare inter pares de către Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) și Karl G. Linden
    3) Datele care ne-au fost puse la dispoziție de către National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) din cadrul Universității din Boston, care au fost colectate în urma experimentului de laborator realizat de Dr. Anthony Griffiths (Profesor Asociat în Microbiologie la Boston University School of Medicine) și echipa sa în cadrul facilităților NEIDL (aceste date vor face subiectul unei publicații științifice de la Boston University), arată că sursele de lumină UV-C Signify care iradiază suprafața unui material inoculat cu SARS-CoV-2 (virusul care cauzează boala COVID-19) în doze UV-C de 5 mJ/cm2 (timp de expunere de 6 secunde) au redus cu 99 % virusul SARS-CoV-2 prezent pe suprafața respectivă. Acest studiu a stabilit că doza UV-C de 22 mJ/cm2 conduce la o reducere cu 99,9999% a virusului SARS-CoV-2 pe suprafața respectivă (timp de expunere 25 de secunde). Variabilele studiului sunt disponibile la cerere.