Sugestii

    Mențineți pasul cu reglementările UE

    Două reglementări importante și ce înseamnă acestea

    RoHS (Reducerea Substanțelor Periculoase)

    RoHS (Reducerea Substanțelor Periculoase)

     

    Lansată în februarie 2022, directiva RoHS (Reducerea Substanțelor Periculoase) restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, cum ar fi utilizarea mercurului în produsele de iluminat. Directiva a inclus excepții pentru o serie de produse care au fost acum revizuite de Comisia Europeană – cu un impact imens asupra produselor de iluminat fluorescent.

     

    Principalele consecințe ale RoHS

    Pentru iluminatul general:

    • Interzicerea lămpilor fluorescente T5 și T8 începând cu 24 august 2023
    • Interzicerea lămpilor CFLni din 24 februarie 2023
    SLR (Single Lighting Regulation)

    SLR (Single Lighting Regulation)

     

    SLR (Single Lighting Regulation, cunoscută și sub denumirea de Ecodesign Regulation; intrată în vigoare în septembrie 2021) elimină alte produse care nu îndeplinesc cerințele de eficiență.

     

    Principalele consecințe ale SLR

    • O serie de produse au fost deja eliminate treptat începând cu 1 septembrie 2021
    • În continuare: interzicerea capsulelor cu halogen începând cu 1 septembrie 2023
    • În continuare: interzicerea lămpilor fluorescente T8 (600 mm, 1200 mm, 1500 mm)*

     

    *Afectat de SLR și RoHS, RoHS are prioritate până la data interzicerii

    Noul regulament de etichetare energetică

    Noul regulament de etichetare energetică

     

    Clasele de eficiență energetică au fost redenumite și redimensionate: de la „A++ la E” la „A la G”. Produsele sunt clasificate pe o nouă bază de calcul, iar un cod QR ajută clienții să vadă rapid detaliile produselor în baza de date EPREL.

    Philips Logo

    Fiți pregătiți – cu soluțiile LED Philips oferite de Signify

     

    Portofoliul vast de lămpi și corpuri de iluminat LED Philips fiabile pe viitor, ușor de instalat și de calitate remarcabilă face trecerea la LED cât mai ușoară posibil în orice aplicație.

    Philips CoreLine

    Philips CoreLine

    Gama completă de iluminat cu LED de înaltă calitate. Pentru că, atunci când lumina contează cu adevărat, nu trebuie să vă asumați niciun risc.

    Philips Ledinaire

    Philips Ledinaire

    Gama esențială de produse de încredere pentru lucrările de iluminat obișnuite în care sunt necesare performanțe bune.

    Tuburi LED Philips

    Tuburi LED Philips

    Portofoliul nostru de tuburi LED ușor de montat acoperă cea mai largă gamă de aplicații, astfel încât să puteți monta tubul LED potrivit de fiecare dată. 

    Lămpi cu LED Philips

    Lămpi cu LED Philips

    Concepute pentru a crea ambianțe frumoase, cu o gamă de efecte vizuale și posibilități de reglare a luminii pe care le puteți personaliza în funcție de fiecare aplicație.

    Philips TrueForce

    Philips TrueForce

    Cu aceste produse de modernizare LED specializate, timpul de instalare poate fi redus cu până la 90% pentru trecerea perfectă de la HID la LED.

    Conversie la LED

    Conversie la LED

    LED-ul oferă multe beneficii pentru dvs. și clienții dvs. Aflați mai multe pe pagina noastră de destinație dedicată.

    Iluminat conectat pentru economii și mai mari

    Iluminat conectat pentru economii și mai mari

     

    Sistemul Interact Pro este ușor de instalat, fără a fi nevoie de antene separate, cutii radio sau cabluri de semnal. Bucurați-vă de o configurare rapidă cu aplicația intuitivă Interact Pro și profitați de șansa de a maximiza economiile de energie ale clientului dvs. prin sisteme de iluminat mai inteligente.

    Instrumente Philips utile pentru dvs.

    Instrument de conversie LED

    Instrument de conversie LED

     

    Găsiți soluțiile de iluminat LED Philips potrivite pentru a înlocui produsele LED convenționale sau învechite.

    Selector de produse

    Selector de produse

     

    Oricare ar fi cerințele proiectului dvs. – instrumentul de selectare a produselor Philips vă ajută să găsiți soluția de iluminat.

    Instrument pentru costul total de deținere

    Instrument pentru costul total de deținere

     

    Găsiți cu ușurință iluminatul LED Philips potrivit pentru planurile și bugetul clienților dvs.

    Totul despre iluminat într-un singur loc: noutăți, inovații și cursuri din domeniu și multe altele!