Sugestii

    UV-C sprijină redresarea Europei

     

    12 februarie 2021

     

    Signify susține că iluminarea UV-C ar trebui să joace un rol în lumea post-pandemică și să facă parte din planurile europene de redresare.

     

    Iluminatul UV-C este folosit de mult timp ca dezinfectant împotriva microorganismelor mortale, dar adevăratul său potențial, spune Signify, nu a fost încă atins.

    Lumina ultravioletă UV-C este un tip de radiație electromagnetică care constă în lungimi de undă între 100-280 nanometri. La o lungime de undă de 254 nm, este foarte eficientă la descompunerea ADN-ului și ARN-ului virusurilor, reușind să le inactiveze și să le facă inofensive.
     

    Deși potențialul antimicrobian al UV-C nu este o noutate, până în prezent această tehnologie nu a fost necesară la scară largă, ci doar pe piețe de nișă. Până când a început pandemia COVID-19.
     

    Dar, pe măsură ce ne îndreptăm către o lume post-pandemică, apar argumente puternice care susțin normalizarea folosirii UV-C pentru combaterea virusurilor. În plus, Signify consideră că această tehnologie ar trebui să fie un element de bază al planurilor naționale de redresare implementate în toată Europa.

    Nu trebuie să trecem cu vederea puterea de dezinfectare a   UV-C nici pentru a contracara alte infecții grave transmise pe calea aerului, cum ar fi gripa sezonieră și tuberculoza."

    „În prezent, iluminatul UV-C își dovedește eficiența împotriva virusului care cauzează COVID-19”, a declarat Emile van Dijk, liderul echipei UV-C din cadrul Signify. „Cu toate acestea, nu trebuie să trecem cu vederea puterea de dezinfectare a UV-C nici pentru a contracara alte infecții grave transmise pe calea aerului, cum ar fi gripa sezonieră1 și tuberculoza2, care provoacă decese și îmbolnăviri în fiecare an”.
     

    Anul trecut, Laboratoarele Naționale de Boli Infecțioase Emergente din cadrul Boston University au testat sursele de lumină UV-C Signify împotriva SAR-CoV-2, virusul care provoacă COVID-19.

    Testarea surselor de lumină UV-C
    Testarea surselor de lumină UV-C

    „Rezultatele testelor noastre arată că, la o anumită doză de radiație UV-C, virusurile au fost complet inactivate: în câteva secunde, nu am mai putut detecta niciun virus”, a declarat Dr. Anthony Griffiths, profesor asociat de microbiologie la Boston University School of Medicine.3


    Testele efectuate în laborator au arătat că folosirea surselor de lumină Signify pentru a iradia suprafața unui material inoculat cu SARS-CoV-2 a avut drept rezultat scăderea nivelului virusului sub valorile detectabile în doar 9 secunde pentru virusul uscat și 4 secunde pentru virusul umed.

     

    „Suntem foarte entuziasmați de aceste descoperiri și sperăm că acest lucru va accelera dezvoltarea produselor care pot ajuta la limitarea răspândirii COVID-19”, a adăugat Griffiths.
     

    De atunci, compania și-a extins capacitățile de producție și portofoliul de soluții de iluminat UV-C, lansând o nouă gamă de lămpi, corpuri de iluminat, cărucioare și camere care sunt utilizate pentru o mare varietate de aplicații profesionale.
     

    „Am introdus 12 familii de corpuri de iluminat UV-C, special concepute pentru a dezinfecta aerul, suprafețele și obiectele”, a declarat Harsh Chitale, liderul Diviziei de Soluții Digitale Signify, subliniind că noua gamă este destinată „birourilor, școlilor, sălilor de sport, magazinelor, depozitelor, precum și pentru transportul public.”

    O oportunitate pentru Europa și națiunile care își planifică viitorul post-pandemie

     

    UV-C este un dezinfectant puternic, iar expunerea la surse de lumină cu anumite lungimi de undă de radiații UV-C poate provoca lezarea pielii și ochilor oamenilor și animalelor. Deoarece dezinfectarea suprafețelor necesită expunerea directă la sursa de lumină, ciclul de dezinfectare trebuie să aibă loc numai atunci când nu sunt prezenți oameni sau animale. Bineînțeles, corpurile de iluminat Signify pentru dezinfectarea suprafețelor sunt concepute pentru a fi sigure și includ caracteristici precum capacitate de control de la distanță, temporizatoare și senzori de mișcare.

     

    Există și produse care sunt concepute pentru a fi folosite atunci când în încăpere sunt prezente persoane sau animale, cum ar fi corpuri de iluminat pentru dezinfectarea aerului de la nivelul superior și camere. Acestea sunt concepute pentru a proteja oamenii de sursa de lumină UV-C.

    Cameră de dezinfectare UV-C folosită pentru dezinfectarea dispozitivelor de scanare la supermarketul EDEKA din Hamburg
    Cameră de dezinfectare UV-C folosită pentru dezinfectarea dispozitivelor de scanare la supermarketul EDEKA din Hamburg
    Lanțul german de supermarketuri EDEKA Clausen a instalat 31 de corpuri de iluminat Philips pentru dezinfectarea cu UV-C a aerului de la nivelul superior în marele său magazin din Hamburg. Aerul din magazin este dezinfectat în timp ce clienții își fac cumpărăturile sub zona iradiată. De asemenea, comerciantul folosește și o cameră de dezinfectare. Aceasta seamănă cu un cuptor cu microunde și este folosită pentru a dezinfecta rapid obiecte precum dispozitivele de scanare.

    Viața dincolo de pandemie

     

    Signify își dă seama că distribuirea diferitelor vaccinuri va ajuta la aducerea treptată sub control a pandemiei, dar susține că UV-C are un rol mai cuprinzător în prevenirea răspândirii bolilor cu transmitere pe calea aerului.

     

    În septembrie 2020, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că COVID-19 „nu va fi ultima pandemie”. Această afirmație subliniază necesitatea de a investi în tehnologie pentru viitoarele acțiuni de combatere.

     

    Întrucât țările UE plănuiesc o serie de cheltuieli de stimulare, este loc destul pentru a include tehnologia UV-C în proiectele de renovare a clădirilor.
     

    „Având în vedere costurile cu concediile medicale și faptul că personalul este cel mai valoros bun al unei companii, implementarea de măsuri practice de protecție a angajaților este un pas logic”, subliniază Harry Verhaar, Șeful departamentului de relații publice & guvernamentale din cadrul Signify. „Este momentul potrivit ca tehnologia UV-C să fie încorporată în codurile de construcții și inclusă în multe dintre cele 35 de milioane de proiecte de renovare a clădirilor care vor fi realizate de statele membre UE”.
     

    Pe măsură ce statele membre își dezvoltă planurile naționale de redresare și reziliență , Signify descrie iluminatul UV-C ca o tehnologie al cărei timp a sosit.

    Aerosol Susceptibility of Influenza Virus to UV-C Light, 2012, James J. McDevitt et al.

    Institutional Tuberculosis Transmission. Controlled Trial of Upper Room Ultraviolet Air Disinfection: A Basis for New Dosing Guidelines, August 15, 2020.  Matsie Mphaphlele, et al

    Signify și Boston University validează eficiența surselor de lumină Signify cu UV-C pentru inactivarea virusului care cauzează COVID-19. Comunicat de  presă,  16 iunie 2020.

    Despre autor:

    Neil Pattie

    Neil Pattie

     

    Șeful Departamentului de Conținut Corporativ, Signify

     

    Articole anterioare

     

    Pentru mai multe informații, contactați:


    Pentru întrebări editoriale:

    Comunicări Integrate Globale Signify
    Neil Pattie
    Tel.: + 31 6 15 08 48 17
    E-mail: neil.pattie@signify.com

    Pentru întrebări comerciale:

    Despre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în domeniul iluminatului pentru profesioniști, consumatori și Internetul Lucrurilor (IoT). Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile bazate pe date aduc valoare afacerilor și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2024 am înregistrat venituri de 6,1 miliarde EUR, aproximativ 29 000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Valorificăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Suntem prezenți încă de la IPO pentru al optulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability World Index și am obținut ratingul EcoVadis Platinum cinci ani la rând, plasând Signify în primul procent al companiilor evaluate. Noutăți de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informații pentru investitori sunt disponibile pe pagina Relații cu investitorii.

    Meydan Bridge