Sugestii

    Strategii de sustenabilitate pentru industrie

     

    16 aprilie 2024

     

    Iluminatul LED conectat oferă avantaje competitive

    Fiecare afacere își propune să obțină un avantaj competitiv folosind metode pentru a crește valoarea și pentru a minimiza riscul. Uneori, companiile chiar folosesc riscul în avantajul lor.

     

    Includerea obiectivelor de sustenabilitate în cadrul unei strategii de business sau a lanțului de aprovizionare extinde definițiile valorii și riscului. Valoarea crește pe măsură ce consumatorii caută să achiziționeze produse de la companii care adoptă practici sustenabile. O strategie axată pe sustenabilitate oferă, de asemenea, companiilor o platformă pentru gestionarea riscului legat de climă. Creșterea valorii și gestionarea riscului apar prin eforturile de decarbonizare a proceselor, reducerea consumului de energie, scăderea deșeurilor și extinderea ciclului de viață al produselor. O gamă de avantaje competitive devin evidente prin conectarea reducerilor de costuri și creșterii veniturilor cu abordările sustenabile.

    Soluțiile de decarbonizare creează avantaje competitive

     

    Avantajele competitive apar prin procese și produse care îndeplinesc anumite standarde de performanță. Conform unui studiu recent McKinsey, aproape 70% dintre consumatori au răspuns că ar plăti un cost suplimentar de 5% pentru un produs sustenabil care îndeplinește aceleași standarde de performanță ca produsele comparabile care nu sunt sustenabile. Cu toate acestea, producerea unui produs inovator care se aliniază cu o strategie corporativă bazată pe sustenabilitate poate pune probleme multor industrii și producători. Această provocare implică echilibrarea valorilor de afaceri tradiționale cu obiectivele de sustenabilitate.

    Obținerea acestui echilibru începe prin integrarea strategiilor de decarbonizare în operațiunile de bază. Echipele de inginerie și tehnologie pot lucra împreună pentru a identifica oportunități de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de tipul Scop 1 și 2 care afectează procesele industriale, fabricarea și lanțul de aprovizionare. Emisiile de tip Scop 1 - sau directe - de GES includ emisiile de la vehiculele din flotă, arderea combustibilului în cazane, furnale și incineratoare, fabricarea sau prelucrarea materialelor și substanțelor chimice, emisiile care scapă și producția de energie electrică din cărbune. Emisiile de tip Scop 2 - sau indirecte - acoperă emisiile eliberate sau generate la o altă facilitate.
    Companiile pot reduce emisiile de tip Scop 1 și costurile operaționale prin procese de întreținere sau modernizare a echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic. Întreținerea regulată și curățarea condensatoarelor pot îmbunătăți transferul de căldură și pot oferi o eficiență mai mare. Modernizarea motoarelor de circulație cu variatoare de frecvență poate reduce emisiile de carbon și în același timp poate reduce costurile de combustibil și operaționale. Designurile noi de condensatoare răcite cu aer utilizează mai puțină electricitate, maximizând în același timp transferul de căldură pentru o performanță îmbunătățită a răcirii. Senzorii atașați la condensatoare monitorizează constant temperatura, umiditatea și alte parametri de funcționare pentru a ajusta performanța și a optimiza consumul de energie.
    Pentru industria siderurgică, tranziția de la furnalele tradiționale alimentate cu cărbune la furnalele cu arc electric reduce emisiile de carbon. Un studiu recent prezentat Asociației Producătorilor de Oțel arată că furnalele cu arc electric din Statele Unite au emis cu 78% mai puțin carbon pentru producerea oțelului brut și cu 74% mai puțin pentru producția de oțel laminat la cald.

    Emisiile din lanțul de aprovizionare adaugă riscuri modelelor de afaceri

     

    Relația simbiotică dintre companii și furnizori influențează reputația brandului, costurile și încrederea consumatorilor. În cadrul acestei interdependențe, emisiile din lanțul de aprovizionare afectează negativ valoarea afacerii și avantajele competitive obținute de companiile care și-au stabilit sau atins obiectivele de sustenabilitate. Studiile arată că, pentru multe companii, emisiile din lanțul de aprovizionare constituie majoritatea emisiilor totale de gaze cu efect de seră (GES). Ca urmare, companiile de top au dezvoltat obiective de reducere a emisiilor GES pentru furnizori. Liderii din industria alimentară, de exemplu, au actualizat codurile de conduită pentru furnizori pentru a încuraja respectarea principiilor de conservare, decarbonizare și sustenabilitate.

    Pentru companiile mijlocii și mici care fac parte din lanțul de aprovizionare, atingerea obiectivelor de mediu afectează profitabilitatea.

     

    Pentru a compensa impactul asupra acestor companii, alianțele și coalițiile din industrie ajută furnizorii să stabilească ținte de emisii, să implementeze surse de energie regenerabilă și să reducă consumul de energie. Pe măsură ce furnizorii devin mai eficienți energetic, liderii din industrie îi ajută să atenueze riscurile legate de climă, să navigheze prin schimbările reglementare și să răspundă la volatilitatea pieței. Deoarece atingerea obiectivelor de sustenabilitate influențează deciziile de achiziție, companiile și furnizorii pun accent pe comunicarea frecventă între personalul de afaceri. Informațiile împărtășite de furnizori ajută la monitorizarea progresului în implementarea proceselor eficiente energetic și la găsirea oportunităților pentru noi metode de transport și ambalare.

    Automatizarea iluminatului industrial crește eficienta energetică în fabrică

    Iluminatul LED pentru industrie și lanțul de aprovizionare

     

    Managerii de facilități pot reduce emisiile de tip Scop 1 prin modernizarea sau redesenarea sistemelor de iluminat. Orice dimensiune a industriei sau orice parte a lanțului de aprovizionare poate crește eficiența energetică și poate reduce costurile operaționale prin iluminatul LED. Înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente, cu vapori de sodiu la înaltă presiune (HPS) și fluorescente cu iluminat LED conectat oferă oportunitatea de a reduce costurile energetice legate de iluminat cu până la 80%. Economii pe termen lung există datorită mai multor factori:

     

     

    Versatilitatea iluminatului LED permite companiilor fie să modernizeze, fie să redeseneze sistemele existente. Dacă modelele de iluminare satisfac nevoile operaționale, afacerile pot oferi iluminare de înaltă calitate pentru zonele de lucru prin modernizarea corpurilor și circuitelor de iluminat existente cu lămpi LED. O altă opțiune implică o reproiectare completă a sistemului de iluminat pentru a se adapta la nevoile în schimbare de pe linia de producție. Modernizările sau reproiectările care includ iluminat LED conectat pot schimba automat condițiile de iluminare în funcție de lumina naturală disponibilă, numărul de persoane dintr-o cameră și programele de lucru.

    Companiile pot gestiona costurile inițiale ale modernizării sistemelor de iluminat sau ale reproiectării acestora prin contracte de tip "Light-as-a-Service" (LaaS) și prin stimulente energetice. Un abonament LaaS distribuie costul instalării unui sistem de iluminat energetic eficient pe parcursul unui contract pe mai mulți ani. Împreună cu reducerea costului total de proprietate, LaaS include și acorduri de nivel de serviciu (SLA-uri) care definesc serviciile furnizorului pe durata proiectului.

     

    Instalarea sistemelor de iluminat energetic eficiente califică, de asemenea, companiile pentru asistență financiară prin programe naționale.

    Iluminatul centrat pe om promovează sănătatea, bunăstarea, productivitatea și siguranța la locul de muncă

     

    Când se ia în considerare sănătatea și bunăstarea angajaților, iluminatul LED poate fi proiectat sau controlat pentru a reduce oboseala oculară. În plus, intensitatea și temperaturile de culoare ale iluminatului LED pot fi gestionate pentru a îmbunătăți acuitatea vizuală și pentru a reduce riscul accidentelor la locul de muncă. Experiențele dinamice cu iluminat LED au potențialul de a îmbunătăți vigilența, vitalitatea și productivitatea lucrătorilor, ajustând nivelurile de lumină în conformitate cu ritmurile circadiene.

     

    Pe lângă aceste capacități, angajații pot personaliza condițiile de iluminat pentru confort și productivitate. Sistemele de iluminat conectate susțin, de asemenea, cerințele de eficiență energetică ale facilităților, detectând numărul de persoane într-un spațiu de lucru și ajustând iluminatul, temperatura și umiditatea pentru un mediu de lucru optim.

    Mediile de lucru construite având în vedere sănătatea, bunăstarea, securitatea și siguranța atrag angajați calificați și aduc beneficii suplimentare. Designul centrat pe om, care combină iluminatul natural, spațiile verzi și tehnologiile conectate, demonstrează că angajatorii valorizează angajații.

    Circularitate în designul produselor

     

    Un design sustenabil de succes al produselor, care îndeplinește standardele de performanță, împinge companiile să treacă de la o mentalitate economică liniară la o strategie bazată pe circularitate. În loc să producă produse de unică folosință, producătorii creează produse durabile, upgradabile, reutilizabile, reparabile și reciclabile, cu cicluri de viață mai lungi. Integrarea designului circular în dezvoltarea produselor implică:

     

    • Aprovizionarea cu materiale prietenoase cu mediul din lanțul de aprovizionare
    • Utilizarea ambalajelor reciclabile
    • Îmbunătățirea proceselor
    • Creșterea ciclurilor de viață și a reutilizării produselor
    • Gestionarea deșeurilor

    Companiile care aplică principiile designului circular au o șansă mai bună de a atinge obiectivele de sustenabilitate și de a crea valoare. De exemplu, compania John Deere avansează spre obiectivele sale de sustenabilitate pentru 2030 prin utilizarea unor obiective strategice și inițiative bazate pe circularitate. Acestea includ:

     

    • Integrarea principiilor de circularitate în ciclul de viață al dezvoltării produselor
      • Încorporarea conținutului reciclabil în produse
      • Asigurarea că 65% din materialele din produse sunt sustenabile
      • Creșterea veniturilor din recondiționare
    • Reducerea emisiilor de CO2e upstream și downstream cu 30%
      • Dezvoltarea soluțiilor de putere alternative cu emisii reduse sau fără carbon
      • Investiții în eficiența motorului, hibridizare, electrificare și combustibili regenerabil

    Pentru a progresa spre obiectivele sale, John Deere a implementat proiecte pentru reducerea emisiilor Scope 1 și 2 și continuă să colaboreze cu furnizorii pentru a măsura, raporta și atenua emisiile. În 2023, producătorul de echipamente a realizat o reducere de 4% a emisiilor de CO2e upstream și downstream, o reducere de 15% a emisiilor operaționale de CO2e și o creștere de 11% în reducerea deșeurilor.

    Investițiile în tehnologiile conectate conduc la sustenabilitatea industriei și a lanțului de aprovizionare

     

    Fiecare pas către o strategie clară de sustenabilitate atrage investitori.

    Iluminatul LED conectat susține obiectivele strategice și inițiativele care aliniază ambițiile de sustenabilitate cu procesele operaționale.”

    Fiecare pas către o strategie clară de sustenabilitate atrage investitori. Iluminatul LED conectat susține obiectivele strategice și inițiativele care aliniază ambițiile de sustenabilitate cu procesele operaționale. Tehnologiile digitale oferă fundamentul pentru colectarea, colarea, analizarea, partajarea și acționarea pe baza datelor extrase dintr-o gamă largă de surse. Iluminatul digital nu face excepție. Eficiențele energetice și reducerea emisiilor de carbon obținute prin sistemele de iluminat LED conectat pot sprijini inițiativele de afaceri menite să atenueze schimbările climatice și riscurile.

     

    Îmbunătățirile condițiilor de lucru sporesc productivitatea și susțin obiectivele financiare. Sistemele de iluminat conectate adaugă acestor beneficii prin accentuarea sănătății și bunăstării angajaților. Răspunzând la elementul uman și prioritizând nevoile individuale, se încurajează culturi pozitive la locul de muncă, se promovează inovația și se construiește un avantaj competitiv. Acestea, la rândul lor, sprijină creșterea afacerii și implicarea părților interesate.

     

    Pentru a afla mai multe despre cum tehnologiile LED conectate pot ajuta afacerea dvs. să construiască o strategie bazată pe sustenabilitate, citiți Directions in Sustainability for Industry.

    Despre autor:

    Jonathan Weinert

    Jonathan Weinert

    IoT and connected lighting, Signify

    Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

    Marketing and Communications Manager

    Angelica Stan­

    Telefon: +40 727 816 068
    E-mail: angelica.stan@signify.com

    Pentru întrebări comerciale:

    Despre Signify

     

    Signify (Euronext: LIGHT) este lider mondial în iluminat pentru profesioniști, consumatori și Internet of Things. Produsele noastre Philips, sistemele Interact și serviciile activate de date oferă valoare pentru afaceri și transformă viața în case, clădiri și spații publice. În 2023, am avut vânzări de 6,7 miliarde de euro, aproximativ 32.000 de angajați și o prezență în peste 70 de țări. Deblocăm potențialul extraordinar al luminii pentru vieți mai luminoase și o lume mai bună. Am fost incluși în Dow Jones Sustainability World Index de la listarea noastră la bursă timp de șapte ani consecutivi și am obținut ratingul EcoVadis Platinum timp de patru ani consecutivi, plasând Signify în topul unu la sută din companiile evaluate. Noutățile de la Signify pot fi găsite în Newsroom, pe X, LinkedIn și Instagram. Informațiile pentru investitori sunt disponibile pe pagina de Relații cu Investitorii.

    Meydan Bridge

    Mai multe bloguri

    • Cum Directiva Revizuită privind Performanța Energetică a Clădirilor stimulează clădiri mai eficiente energetic și mai locuibile

      septembrie 17, 2024

      Cum Directiva Revizuită privind Performanța Energetică a Clădirilor stimulează clădiri mai eficiente energetic și mai locuibile

    • Cum să acționăm eficient în domeniul eficienței energetice

      mai 15, 2024

      Cum să acționăm eficient în domeniul eficienței energetice

    • Iluminatul conectat și tranziția energetică în orașe

      aprilie 25, 2024

      Iluminatul conectat și tranziția energetică în orașe