28th March, 2023
28th March, 2023
În orașele din Europa, nopțile sunt întunecate din cauza creșterii costurilor de trai, piețelor energetice instabile și a necesității de a respecta obiectivele de reducere a emisiilor de carbon, ceea ce a determinat autoritățile locale să caute soluții rapide, precum stingerea iluminatului stradal și limitarea iluminatului monumentelor publice și a zonelor comerciale. În Berlin, două sute dintre clădirile și monumentele istorice au oprit iluminatul nocturn, iar în Paris lumina este oprită după închiderea programului de vizitare pentru muzee și monumente precum Turnul Eiffel, Muzeul Luvru și Petit Palais. Scopul principal al acestor inițiative este economisirea fondurilor locale și trimiterea unui semnal de alarmă pentru comunități de a-și asuma responsabilitatea în reducerea dependenței de gazele rusești și combustibili fosili pe termen lung.
Este nevoie într-adevăr de acțiuni urgente pentru reducerea dependenței Europei de importurile din Rusia, care nu mai sunt viabile politic și sustenabil. În prezent, Europa își alimentează aproximativ 25% din nevoia de energie prin importuri din Rusia. În 2021, Uniunea Europeană a importat 155 miliarde de metri cubi de gaze din Rusia, ceea ce reprezintă 45% din totalul importurilor sale de gaze, iar în ultimii zece ani, UE a importat în medie 1 miliard de euro pe zi în combustibili fosili. La nivel global, dependența de combustibilii fosili trebuie redusă pentru a limita încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius peste nivelul dinaintea industrializării.
Oportunitate de economisire a energiei
În timp ce se accelerează continuu tranziția energetică, eforturile de reducere a consumului trebuie să fie prioritare. Cu toate acestea, convingerea că aceste eforturi sunt atinse prin stingerea iluminatului public este înșelătoare. Iluminatul este unul dintre sectoarele în care se pot realiza îmbunătățiri extreme de eficiență energetică cu un cost și efort relativ mic, fără a renunța la ilumina spațiilor urbane. Iluminatul cu becuri LED este cea mai eficientă metodă din punct de vedere energetic, disponibilă pe scară largă, cu o durată de viață mai lungă și un impact mai mic asupra mediului înconjurător decât iluminatul cu becuri convenționale. În multe cazuri, soluțiile "plug and play" fac posibilă modernizarea echipamentelor existente și evitarea costurilor inițiale extinse. Cu toate acestea, 35% din instalațiile de iluminat din întreaga lume sunt constituite din tehnologii convenționale învechite. În Europa, procentajul ajunge la 50%. Locuințele nu trebuie să urmeze exemplul autorităților locale, deoarece sectorul de afaceri și cel public întârzie tranziția la iluminatul LED, spre deosebire de consumatori. De fapt, este mult mai bine să se demonstreze cazul economisirii de energie pe care consumatorii o pot realiza acasă prin modernizarea iluminatului convențional rămas și a altor tehnologii învechite.
Harry Verhaar
Head of Global Public and Governmental Affairs at Signify
Un oraș cu 100.000 de oameni poate reduce la jumătate consumul energetic al iluminatului public prin oprirea luminilor timp de câteva ore pe noapte. Dar este posibil să se obțină o economisire de energie la fel de puternică prin trecerea de la luminile convenționale la LED. Atunci când se adaugă iluminatului și elemente inteligente, cum ar fi detectarea prezenței, atenuarea și gestionarea de la distanță prin intermediul unui sistem de iluminare conectat inteligent în orașe, economia poate fi de până la 92%. Acest sistem este mult mai eficient pe termen lung în comparație cu stingerea becurilor și aduce cu sine o mai bună funcționalitate și îmbunătățește calitatea vieții cetățenilor.
Modernizarea doar a 20% dintre toate punctele de lumină convenționale din UE cu LED în instalațiile publice, precum școli, clădiri municipale și străzi, ar putea genera economii anuale de aproximativ 9,7 TWh, echivalent cu consumul anual de electricitate a 2,7 milioane de locuințe. Împreună cu banii economisiți, există și alte avantaje semnificative, cum ar fi o reducere potențială de 30% a accidentelor rutiere nocturne și o scădere cu 21% a infracțiunilor stradale.
Soluții mai inteligente
Cu soluția optimă de iluminat conectat cu LED-uri la nivelul întregului oraș, orașele pot beneficia de economii de energie și își pot reduce nivelul de emisii, și de asemenea pot beneficia de alte avantaje suplimentare cum ar fi menținerea cerului întunecat atunci când iluminatul nu este utilizat – fără a afecta calitatea vieții. Zonele urbane sunt astfel mai sigure, mai primitoare și atunci când este disponibil un sistem conectat pentru iluminatul stradal, posibilitățile se extind dincolo de iluminatul în sine. Stâlpii de iluminat echipați cu senzori pot detecta pericole cum sunt accidentele auto sau focurile de armă și pot trimite alerte către serviciile specializate și pot adapta, în același timp, scenele de lumină pentru a identifica, cu ușurință, incidentul. Senzorii de calitate a aerului, activați prin infrastructura conectată de iluminat, pot monitoriza nivelurile de poluare și pot oferi idei pentru planificatorii urbani.
Desigur, aceste proiecte publice pot fi greu de realizat atunci când bugetele sunt limitate. Finanțarea necesită și mai multă inovație. De exemplu, serviciile sau proiectele de tip „proprietate colectivă" pot contribui la reducerea investițiilor de capital și la demararea unor proiecte îngreunate de evoluția lentă a finanțelor publice.
Eficiența energetică are un rol esențial în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și contribuie la un viitor sustenabil pentru planeta noastră. Și dacă orașele trebuie să dea un exemplu, acesta ar trebui să includă folosirea soluțiilor care sunt disponibile pe scară largă și foarte eficiente - în iluminat, în renovarea energetică a clădirilor publice și în electrificarea flotelor municipale.
Atunci când le spunem cetățenilor că reducerea consumului de energie necesită sacrificii, riscăm să alimentăm resentimente neconstructive și rezistență care încetinesc progresul nostru în realizarea obiectivelor mai mari. Dimpotrivă, accelerând adoptarea soluțiilor viabile și la îndemână, putem demonstra că aceste măsuri fac parte din progresul nostru către un mod de viață mai inteligent, mai confortabil și mai sustenabil.
Aflați mai multe despre cum puteți beneficia de proiectul Green Switch pentru orașul și cetățenii dumneavoastră, dar și pentru planeta noastră.