Sofisticată, de încredere, eficientă.

Logo Philips Dynalite

Dynalite este o platformă flexibilă și avansată de control al luminii, care vă ajută să creați medii captivante și eficiente pentru toate tipurile de spațiu. 

Puternic

Puternic

Caracteristicile avansate de configurare și suportul standard deschis pentru iluminat, sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat și multe altele, vă permit să vă realizați viziunea completă de proiectare.

Scalabil

Scalabil

De la un spațiu mic de sine stătător, la un campus extins sau un turn cu mai multe mii de camere, platforma ultra scalabilă a Dynalite poate oferi.

Hibrid

Hibrid

Faceți față provocărilor unice ale fiecărui spațiu cu suport pentru iluminat și dispozitivele cu fir și wireless într-un singur sistem unificat.

Integrat

Integrat

Accesați în siguranță datele despre sistemul dvs. de control al iluminatului și sistemele terțe conectate, cum ar fi BMS. Păstrați-vă datele pe serverele proprii sau accesați-le de la distanță.

Flexibilitate nelimitată pentru a vă ajuta să vă realizați viziunea 

Iată cum funcționează.

Cum funcționează: Dynalite

Caracteristicile platformei Dynalite

Managementul Iluminării

Managementul Iluminării
Le permitem utilizatorilor să creeze diferite scene de iluminat pentru a se potrivi unei varietăți de sarcini și ocazii, să programeze aceste scene pentru a se produce automat sau prin intermediul unui declanșator manual, să sorteze corpurile de iluminat în grupuri funcționale și apoi să realoce aceste corpuri de iluminat în diferite zone pe măsură ce nevoile unui spațiu se schimbă și multe altele.

Management energetic

Management energetic 
O selecție de instrumente, cum ar fi recoltarea luminii de zi, detectarea gradului de ocupare, reglarea luminii și programarea lucrează la unison pentru a elimina utilizarea inutilă a energiei și pentru a sprijini obiectivele de durabilitate ale clienților noștri fără a compromite confortul ocupanților.

Conformitatea cu reglementările

Conformitatea cu reglementările
Produsele Dynalite sunt proiectate și testate pentru conformitate cu o serie de standarde internaționale de reglementare. Acestea includ, dar nu se limitează la, RCM, CE, UL/cUL, UKCA și China RoHS. Utilizatorii pot, de asemenea, să monitorizeze, să gestioneze și să execute teste programate pe sistemul lor de iluminat de urgență cu software-ul nostru principal, System Manager.

Funcționare integrată

Funcționare integrată  
Sistemul Dynalite se integrează perfect cu o gamă de sisteme terțe pentru a optimiza eficiența clădirii și pentru a spori confortul ocupanților. 

Confortul ocupanților

Confortul ocupanților 
Scenele de iluminare personalizate creează atmosferă și îmbunătățesc performanța sarcinii în cauză. Nivelurile de iluminat se pot adapta dinamic pentru a se potrivi cu ora din zi și pentru a susține ritmul circadian. 

Monitorizarea mediului

Monitorizarea mediului  
O selecție de senzori de mișcare, senzori de mediu, interfețe cu utilizatorul și dispozitive de intrare de tip contact uscat oferă informații valoroase care pot fi folosite pentru a finisa strategia de gestionare a energiei unei clădiri și multe altele.

Ai nevoie de ajutor?

Suntem aici pentru tine!

Componentele sistemului

Amestecați și combinați orice combinație a platformei noastre modulare de controler pentru a răspunde nevoilor proiectului dvs. ​

Descoperiți povești de la clienți care inspiră

West Side Place

The Ritz-Carlton, Melbourne

West Side Place

Şcoala Primară Sint Martinus

Venlo, Olanda

Şcoala Primară Sint Martinus

Începeți un proiect?

Așteptăm cu plăcere să ne contactați.