Sugestii

    Protejarea biodiversității cu iluminatul LED pentru agricultură

    O strategie de la fermă-la-consumator avantajoasă pentru mediu, producători și consumatori

     

    Sistemele de producție alimentară generează aproape o treime din emisiile de gaze cu efect de seră și consumă cantități semnificative de resurse naturale. Pe de altă parte, producția alimentară sustenabilă asigură alimente proaspete și sănătoase pentru toată lumea, dar, în același timp, limitează impactul climatic și garantează un venituri echitabil pentru crescători și fermieri. Trecerea la această metodă de producție alimentară sustenabilă poate reduce emisiile și reface biodiversitatea, prin conservarea resurselor naturale și a terenurilor.

    Beneficiile programului Green Switch de la Signify


    Signify oferă soluții de iluminat special concepute pentru metode de producție alimentară sustenabile și cu randament mai mare, cum ar fi serele, fermele urbane și acvacultura sustenabilă. Rețetele noastre de lumină LED dezvoltate pe baze științifice ajută la creșterea randamentului, îmbunătățirea predictibilității și a calității plantelor, iar luminile LED care stimulează creșterea consumă cu 50% mai puțină electricitate comparativ cu opțiunile convenționale. Iluminatul nostru pentru acvacultură optimizează randamentul, îmbunătățește conversia hranei și bunăstarea animalelor.

    Iluminat care asigură alimente pentru toți: dorința de schimbare

     

    Populația globală crește într-un ritm mai rapid decât rezervele alimentare ale lumii. Iluminatul inovativ este esențial pentru o producție alimentară mai eficientă și mai sustenabilă.

    Iluminatul cu LED pentru acvacultură optimizează rezultatele și îmbunătățește condițiile de creștere a peștilor

     

    Noile produse de iluminat Signify pentru pești, Seacage de 340 W, ajută la optimizarea rezultatelor de creștere, reducând în același timp cu până la 50% necesitatea tratamentului pentru păduchi de mare.

    Signify instalează în Polonia primul sistem complet de iluminat LED într-o seră de roșii roz

     

    Signify, lider mondial în iluminat, a instalat, pentru prima dată în Polonia, lămpi cu LED într-o seră de roșii roz Tomimaru Muchoo.

    4 rezultate remarcabile care pot fi obținute într-o fermă verticală cu ajutorul luminilor LED dinamice care stimulează creșterea

     

    Studiile realizate de centrul de cercetare pentru ferme verticale Philips GrowWise dezvăluie 4 lucruri uimitoare pe care le puteți face cu ajutorul luminilor LED dinamice care stimulează creșterea.

    Dorim să vă ajutăm în orietarea către Green Switch

    Descoperiți mai multe

    • Valul de renovare

      Valul de renovare

      Cu economii de energie de până la 80% și potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 100 de megatone pe an, iluminatul conectat LED este un avantaj rapid și ușor de implementat pe drumul spre renovare durabilă, orașe inteligente și dezvoltarea infrastructurii digitale de care are nevoie o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

    • Energie nepoluantă

      Energie nepoluantă

      Valorificați puterea soarelui cu ajutorul iluminatului stradal hibrid și solar. Reduceți emisiile la minimum, construiți o infrastructură digitală la nivel de oraș și creșteți nivelul de utilizare a surselor regenerabile de energie în municipalitatea dvs. Folosiți energia economisită pentru a susține inițiative integrate, cum ar fi alimentarea vehiculelor electrice.

    • Economie circulară

      Economie circulară

      Economia circulară este profund conectată la consumul durabil, reutilizare și eliminarea deșeurilor. Corpurile printate 3D Signify reciclabile reduc la jumătate amprenta de carbon a iluminatului. Luminile stradale circulare reduc costurile de întreținere cu 60% și generează zero deșeuri. Iar abordările Light-as-a-Service promovează sustenabilitatea pe întreaga durată de viață a produselor de iluminat.