Sugestii

    Mobilitate nepoluantă cu ajutorul iluminatului stradal conectat

    Decarbonizarea sectorului de transport

     

    Pentru a atinge obiectivul Green Deal de neutralitate climatică până în 2050, sectorul transporturilor trebuie să reducă cu 90% emisiile de gaze cu efect de seră. Însă nu toate mijloacele de transport poluează la fel: autoturismele și camioanele sunt emițători majori (72% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi), în timp ce transportul feroviar are o contribuție mult mai scăzută (0,5%). Prin urmare, decarbonizarea radicală a transportului rutier este unul dintre obiectivele majore ale Green Deal.

    Beneficiile programului Green Switch de la Signify


    Imaginați-vă un continent european unde există un milion de stații de încărcare pentru vehicule electrice: aceasta este viziunea pe care Green Deal dorește să o transpună în realitate până în 2025. Iluminatul stradal conectat LED poate contribui la atingerea acestui obiectiv cu puncte de încărcare integrate direct în stâlpii de iluminat. Economiile de electricitate aduse de iluminatul stradal LED și clădirile inteligente poate echilibra creșterea cererii de energie, menținând costurile la un nivel scăzut și evitând nevoia generării de energie suplimentară.

    Pactul Ecologic European: momentul decisiv pentru un viitor mai bun

     

    Sustenabilitatea nu înseamnă sacrificiu, ci calea spre progres.

    Renovarea și electrificare transportului pot ajuta la realizarea obiectivelor de la Paris

     

    Vehiculele electrice reprezintă o componentă cheie în atingerea de către UE a neutralității climatice până în 2050.

    Renovarea clădirilor accelerează revoluția vehiculelor electrice

     

    Cum poate contribui renovarea clădirilor din UE la accelerarea revoluției vehiculelor electrice?

    Clădirile pot pregăti terenul pentru revoluția vehiculelor electrice

     

    Instalarea unui număr de un milion de stații de încărcare pentru vehicule electrice va reduce emisiile de carbon și va contribui la crearea unei UE mai ecologice.

    Dorim să vă ajutăm în orietarea către Green Switch

    Descoperiți mai multe

    • Biodiversitate

      Biodiversitate

      Abordarea de la fermă-la-consumator ajută la protejarea rezervelor alimentare ale lumii. Luminile LED care stimulează creșterea îmbunătățesc calitatea și randamentul recoltelor, cu un consum de energie redus la jumătate. Iluminatul proiectat pentru agricultura urbană în ferme verticale reduce emisiile de carbon și consumul de apă, precum și distanțele parcurse pentru transportul alimentelor. Iluminatul pentru acvacultură crește randamentul, îmbunătățește conversia hranei și bunăstarea animalelor.

    • Valul de renovare

      Valul de renovare

      Cu economii de energie de până la 80% și potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 100 de megatone pe an, iluminatul conectat LED este un avantaj rapid și ușor de implementat pe drumul spre renovare durabilă, orașe inteligente și dezvoltarea infrastructurii digitale de care are nevoie o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

    • Energie nepoluantă

      Energie nepoluantă

      Valorificați puterea soarelui cu ajutorul iluminatului stradal hibrid și solar. Reduceți emisiile la minimum, construiți o infrastructură digitală la nivel de oraș și creșteți nivelul de utilizare a surselor regenerabile de energie în municipalitatea dvs. Folosiți energia economisită pentru a susține inițiative integrate, cum ar fi alimentarea vehiculelor electrice.