Temperaturile cresc la nivel global. Ultimii cinci ani au fost cei mai călduroși înregistrați vreodată. În 2015, Acordul de la Paris a stabilit un angajament de a menține temperatura medie globală cu 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.
Signify își propune să dubleze ritmul de implementare a Acordului de la Paris pe întregul nostru lanț valoric, atât în operațiunile noastre, cât și permițându-le clienților și furnizorilor să își îmbunătățească impactul pozitiv asupra climei pentru a-și reduce emisiile cu ajutorul produselor, sistemelor și serviciilor noastre eficiente din punct de vedere energetic și solare. Contribuim la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU 13 și 7 cu obiectivul de a reduce 70% din emisiile absolute de GES din domeniul de aplicare 1 și 2 și 30% din emisiile absolute de GES din domeniul de aplicare 3 până în 2030.