Sugestii

    Un loc de muncă minunat

    Mai puternici împreună

     

    Înțelegem că oamenii sunt cea mai importantă componentă a companiei Signify. Ne propunem să creăm un loc de muncă în care oamenii se simt ca acasă, în care acțiunile noastre au impact și unde fiecare dintre noi să fie mândru de rolul pe care îl avem în transformarea companiei noastre și a industriei de iluminat.

     

    Folosim Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 8 al Națiunilor Unite pentru a ne ghida ambiția de a oferi un loc de muncă sigur și sănătos pentru toți angajații. Apreciem diversitatea și ne propunem să dublem procentul de femei în conducere la 34% până la sfârșitul anului 2025, comparativ cu 2019.

    28%

     
    femei în conducerea Signify (2022)

    36

     
    Scor net de promotor pentru angajați (2022)

    97%

     
    persoane care învață activ (2022)

    Diversitate, echitate și incluziune

     

    Încurajăm un mediu în care se pune preț pe ideile, perspectivele, experiențele și abordările tuturor persoanelor și angajaților. Toți indivizii sunt tratați corect și respectuos, au acces egal la oportunități și resurse și pot contribui pe deplin la succesul Signify. Programul nostru pentru diversitate și incluziune reiterează valoarea Mai puternici împreună, care ne permite să luăm decizii mai bune, să stimulăm inovarea, să generăm creștere și să ne consolidăm cultura.

     

    Aflați mai multe despre angajamentul nostru față de diversitate și incluziune

     

    Signify sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

     
    Ambițiile noastre privind locul de muncă sunt ghidate de ODD ONU 8 (muncă decentă și creștere economică).
    ODD ONU 8

    Loc de muncă sigur și sănătos

     

    Sănătatea și siguranța angajaților noștri este prioritatea noastră principală. Ne pasă de oamenii noștri și credem că fiecare angajat, contractor și vizitator are dreptul la un mediu de lucru sigur. Credem că toate accidentele și bolile profesionale pot fi prevenite și că toată lumea din organizația noastră poate juca un rol în conducerea performanței noastre în domeniul sănătății și securității în muncă. Ne străduim pentru un mediu de lucru fără răni, fără boli, cu accent pe o mentalitate de prevenire a accidentărilor.

    Certificare

     

    Începând din 2014, am obținut certificări ISO 14001 și ISO 45001 pentru mai multe locații. Certificatul ISO 14001 are la bază programele noastre dedicate mediului. Certificatul ISO 45001 acoperă programe de siguranță în care mai multe măsuri preventive vor crea un loc de muncă mai sigur și mai sănătos pentru angajații noștri. Fundamentul acestor programe se bazează pe cerințele de conformitate cu legislația. Am stabilit cerințe de performanță și mai mari în politicile noastre.

    Implicarea angajaților

     

    Implicarea angajaților este esențială pentru a crea un loc de muncă de care oamenii simt că aparțin, unde au impact și se mândresc cu compania pe care am clădit-o împreună. În fiecare trimestru, ne invităm angajații să participe la o provocare de a face un mic pas către o lume mai bună – de exemplu, să se deplaseze în mod sustenabil sau să gătească ceva într-un mod neutru din punctul de vedere al carbonului. Am organizat o săptămână anuală a siguranței, o provocare de zero deșeuri și un concurs de eseuri despre compensarea emisiilor de carbon.

    Oportunități de carieră

     

    Fiți parte din viitorul nostru și străluciți mai puternic la Signify.

     

    Cariere la Signify

    Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați

    La baza estimărilor Signify stau numeroase surse, referințe și date
    Pentru mai multe detalii despre angajamentele și rezultatele Signify, citiți raportul nostru anual și suplimentele pe tema sustenabilității