Sugestii

    Economie circulară

    Pământul este rotund, circular.

    Și iluminatul ar trebui să fie circular.

     

    În 2022 am utilizat de 1,7 ori mai multe resurse decât poate susține planeta noastră. Pentru a trece la o economie sustenabilă și circulară, trebuie să regândim modul în care producem și consumăm. Nu există un plan B pentru planeta noastră.

     

    La Signify, avem misiunea de a le face viața oamenilor mai luminoasă și de a crea o lume mai bună prin iluminat ecologic. Din acest motiv, promovăm dezvoltarea de produse ecologice care pot fi retipărite, recondiționate, reutilizate și reciclate.

    Signify promovează durabilitatea, economia circulară și produsele ecologice

    Angajamentele noastre față de circularitate

    Eliminarea

     
    deșeuri din producție la groapa de gunoi

    2x

     
    veniturile noastre din economia circulară la 32% până la finalul lui 2025

    2,5 milioane kg

     
    treptată a plasticului din ambalajele pentru consumatori

    Reducere 5%

     
    în utilizare anuală a apei
    și deșeuri periculoase

    Este necesar să ne transformăm sistemul

     

    Metoda de producție liniară actuală epuizează resursele planetei și produce mai multe deșeuri. Iluminatul pentru circularitate sună într-o nouă eră și permite trecerea de la o economie liniară la una circulară.

    Economia liniară
    Economie liniară
     
    Produsele sunt proiectate să fie eliminate la încheierea duratei de viață
    Economia reciclării
    Economia reciclării
     
    La încheierea duratei de viață, unele materiale sunt reciclate și reutilizate în același lanț de utilizare sau în unul diferit
    Economie circulară
    Economie circulară
     
    Prin abordarea reducere-reutilizare-reciclare, produsele ecologice sunt concepute pentru a fi reparate, modernizate, reutilizate și îmbunătățite

    Signify sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

     
    Activitățile noastre de economie circulară sunt ghidate de ODD ONU 12 (consum și producție responsabile).
    ODD ONU 12

    Iluminatul pentru produsele, serviciile și sistemele pentru circularitate contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă

    Economie circulară Signify Reducere Reutilizare Reciclare obiective de dezvoltare durabilă

    Produse de iluminat pentru circularitate

    Proiectăm produse ecologice și componente care pot fi reparate, reutilizate, modernizate și reciclate.

    Servicii de iluminat pentru circularitate

    Serviciile noastre maximizează durata de viață și flexibilitatea corpurilor noastre de iluminat ecologice.

    Sisteme de iluminat pentru circularitate

    Sistemele noastre inteligente de iluminat maximizează economiile de energie și optimizează întreținerea.

    Produse de iluminat pentru circularitate

    Servicii de iluminat pentru circularitate

    Servicii de iluminat pentru circularitate

    Pachete de servicii pentru investiții și operațiuni sustenabile

     

    Creăm soluții de iluminat bazate pe conceptele economiei circulare, personalizate pentru a răspunde nevoilor afacerii dumneavoastră și în concordanță cu un set clar de indicatori cheie de performanță. Aceste soluții includ totul, de la proiectare și construire până la operare și întreținere.

    Sisteme de iluminat pentru circularitate

    Sisteme de iluminat pentru circularitate

    Control maxim, amprentă minimă

     

    Sistemele noastre de iluminat conectat Interact pot influența considerabil performanța legată de mediu a iluminatului și vă pot ajuta să vă atingeți obiectivele de sustenabilitate. Nu numai că ajută la reducerea iluminatului excesiv prin adaptarea automată a schemelor de iluminat la nevoile reale în toate spațiile interioare și exterioare, dar pot, de asemenea, să reducă nevoile de întreținere și să maximizeze disponibilitatea sistemului prin monitorizare de la distanță și alerte cu un conținut mare de date.

    Sisteme de iluminat pentru circularitate

    Aplicații numeroase, beneficii multiple

     

    Iluminatul pentru circularitate oferă numeroase beneficii prin care mai multe zone de aplicație devin mai sustenabile și mai prietenoase cu mediul.

    Birouri
    Birou

    Descoperiți beneficiile Signify pentru dumneavoastră

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    • How to take effective action on energy efficiency

      How to take effective action on energy efficiency

      Discover the power of energy-efficient lighting. Learn how transitioning to LEDs can cut energy consumption and combat climate change effectively.

    Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați