Sugestii

    Climă și energie

    Acum este momentul potrivit pentru a trece la iluminat eficient energetic

     

    Lumea se confruntă cu încălzirea climatică rapidă și o criză energetică la nivel global. Iluminatul eficient din punct de vedere energetic are un rol important în inițiativele de acțiune climatică pentru orașe, companii și consumatori.

     

    „Nu a existat niciodată o nevoie mai urgentă de soluții eficiente care să reducă cantitatea de energie pe care o consumăm”, spune Maurice Loosschilder, șeful departamentului de durabilitate la Signify. „Dacă vrem să trăim într-o lume neutră din punct de vedere al carbonului în 2050, cel puțin jumătate din schimbarea pe care trebuie să o facem va proveni din reducerea consumului nostru de energie”.

    Deveniți parte din Green Switch  —  alături de noi

     

    Iluminatul reprezintă 12% din consumul de curent global Comparativ cu iluminatul convențional, iluminatul cu LED conectat poate reduce consumul de energie pentru iluminat cu până la 80%. Numim această tranziție Green Switch și este o modalitate rapidă și eficientă prin care poți face progrese către obiectivele tale de sustenabilitate.

     

    Ne angajăm să vă ajutăm să implementați Green Switch astăzi, indiferent dacă sunteți primar, antreprenor, manager de sustenabilitate, proprietar de locuință sau profesionist în iluminat.

     

    Ia măsuri

    Fă din industria iluminatului o forță pentru schimbare pozitivă

     

    La Signify, ne angajăm să colaborăm cu clienții și partenerii noștri, indiferent dacă este vorba despre corporații, guverne, instituții de învățământ sau consumatori, pentru a face din industria iluminatului unul dintre motoarele schimbărilor pozitive în ceea ce privește mediul.

     

    Programul nostru Vieți mai luminoase, o lume mai bună 2025 prevede acțiuni specifice, cuantificabile, pentru a dubla impactul nostru pozitiv asupra mediului și societății, ghidându-ne după Obiectivele Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă.

     

    Descoperiți programul Vieți mai luminoase, o lume mai bună

    Signify sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

     
    Ambițiile noastre legate de climă și energie sunt ghidate de ODD ONU 7 (energie accesibilă și curată) și 13 (acțiune climatică).
    ODD ONU 7
    ODD ONU 13

    Răspunsul foarte bun la toate cerințele dumneavoastră în materie de sustenabilitate.

     
    Becurile, lumânările spoturile, tuburile și lămpile de schimb HID Philips Ultra Efficient reprezintă o adevărată descoperire pe calea către un iluminat mai durabil. Lămpile noastre UltraEfficient consumă cu 60% mai puțină energie decât alternativele LED standard.
     

    3x

    durată de viață mai mare decât LED-urile standard

    CRI 80

    fără pâlpâire și cu reducerea orbirii

    TCO excelent

    cu amortizare în doar 4 luni

    Interact: Lumină care conectează

     

    Tranziția de la iluminat convențional la iluminat cu LED poate reduce consumul de energie cu până la 50%. Când LED-urile sunt conectate, economiile de energie pot ajunge la 80%.

     

    Sistemele de iluminat conectate Interact combină corpurile de iluminat conectate de la Philips și alte mărci cu senzori, software-ul Interact și o platformă IoT bazată pe cloud pentru a oferi un management cuprinzător și centralizat al sistemului de iluminat.

     

    Optimizați comportamentul de iluminat, eficientizați operațiunile și întreținerea, îmbunătățiți experiențele și creați infrastructura inteligentă și conectată necesară pentru a atinge emisii nete zero și alte obiective de acțiune climatică în orașe și clădiri.

     

    Descoperiți Interact

    Valorificarea energiei solare ca sursă de energie regenerabilă

     

    Peste 75% din emisiile de gaze de seră din UE provin din producția și utilizarea energiei. Energia curată este o necesitate pentru a atinge obiectivele climatice și pentru a îmbunătăți viața oamenilor de pe tot globul.

     

    Soluțiile noastre de iluminat solar sunt eficiente din punct de vedere energetic și își generează propria energie prin energia solară, făcându-le utilizarea neutră din punct de vedere al carbonului. În plus, ne permit să aducem lumină în zonele fără acces la rețea.

    Energie regenerabilă

    Energie regenerabilă

     
    Energia solară este gratuită și disponibilă pretutindeni
    Eficient din punct de vedere energetic

    Eficient din punct de vedere energetic

     
    Sistemele solare din afara rețelei aduc economii de energie de 100%
    Întreținere redusă

    Întreținere redusă

     
    Până la 100.000 de ore durată de viață pentru LED-uri, 25 de ani pentru panouri PV și peste 10 ani pentru baterii
    Calitatea vieții

    Calitatea vieții

     
    Permite accesul mai multor persoane la energie ieftină, portabilă, curată
    Philips oferă o gamă de corpuri de iluminat solare hibride, echipate cu cea mai recentă tehnologie și concepute să vă ajute să faceți economii de energie despre care nu credeați că sunt posibile. 

    Descoperiți beneficiile Signify pentru dumneavoastră

    • The revised EPBD and energy-efficiency

      The revised EPBD and energy-efficiency

      With the goal of a fully decarbonized building stock by 2050, the EPBD is the EU’s main initiative for reducing energy usage and GHG emissions in buildings.

    • Climate policy should transcend partisan politics

      Climate policy should transcend partisan politics

      Discover how energy efficiency unites political views and drives economic growth. See how the 2024 EU Parliament elections shape climate action and our future.

    • How to take effective action on energy efficiency

      How to take effective action on energy efficiency

      Discover the power of energy-efficient lighting. Learn how transitioning to LEDs can cut energy consumption and combat climate change effectively.

    Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați