BESbswy
BESbswy
BESbswy
Sănătate și confort | Signify
Sugestii

    Sănătate şi confort

    Impactul luminii asupra confortului

     

    Dovezile arată că lumina are un impact puternic asupra emoțiilor și a proceselor fiziologice. Lumina afectează ritmul circadian uman, calitatea somnului, nivelurile hormonale și performanța cognitivă. Deoarece oamenii petrec în medie 90% din timp în interior, 36% din acest timp la locul de muncă, iluminatul potrivită este crucial pentru a ajuta oamenii să vadă bine, să se simtă bine și să se fie eficienți.

    Construiți bine

    Construiți bine

     
    Creați un spațiu benefic pentru confort și care economisește energie prin performanța optimizată a iluminatului.
    Vedeți bine

    Vedeți bine

     
    Personalizați sistemul de iluminat de la locul de muncă în funcție de nevoile diferite ale fiecărei persoane, folosind corpuri de iluminat care emit lumină confortabilă.
    Simțiți-vă bine

    Simțiți-vă bine

     
    Creați experiențe inspirate din natură, concepute să îmbunătățească starea de spirit, cu ajutorul luminilor care simulează tiparele luminii diurne naturale. Puneți la dispoziție iluminat de dezinfectare a aerului UV-C pentru siguranța celor prezenți.
    Performați bine

    Performați bine

     
    Lumina potrivită la momentul potrivit în timpul zilei crește nivelul de vigilență, facilitează concentrarea și stimulează implicarea, pentru ca toată lumea să lucreze eficient.

    Signify sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite

     
    Ambițiile noastre în domeniul iluminatului pentru sănătate și confort sunt ghidate de ODD ONU 3 (sănătate și bunăstare).
    ODD 3 al ONU

    Soluții de iluminat pentru confort, orientate către oameni

     

    Transformați-vă sistemele de iluminat cu ajutorul portofoliului de soluții de iluminat pentru confort de la Signify, concepute să îi ajute pe oameni să vadă bine, să se simtă bine și să fie eficienți.

    NatureConnect

    NatureConnect

     

    NatureConnect utilizează o combinație de corpuri de iluminat cu LED și controlere pentru iluminat intuitive, pentru a crea niveluri de lumină melanopică care stimulează confortul și performanța persoanelor prezente. Bucurați-vă de beneficiile luminii naturale în spațiile profesionale și de îngrijire a sănătății. Prin susținerea ritmurilor naturale ale corpului, NatureConnect crește productivitatea și confortul. Iluminatul circadian într-un mediu de birou crește productivitatea până la 12%.

     

    Aflaţi mai multe

    EyeComfort

    EyeComfort

     

    Luminile LED Philips EyeComfort sunt delicate cu ochii. Becurile EyeComfort sunt conforme cu standardul nostru EyeComfort, care măsoară un set de criterii cheie de calitate a luminii, inclusiv pâlpâirea, orbirea, efectul stroboscopic, siguranța fotobiologică, reglarea intensității luminoase, reglajul fin și redarea culorii. Rezultatul este o vizibilitate mai bună și un confort vizual sporit.

     

    Aflaţi mai multe

    Tehnologia luminii melanopice BioUp

    Tehnologia luminii melanopice BioUp

     

    Lumina melanopică are un rol cheie în sincronizarea ceasului biologic cu efectele nevizuale ale luminii. Tehnologia BioUp de la Signify este concepută pentru a imita elementele luminii naturale care sunt insesizabile vizual, dar au un impact în furnizarea de beneficii ale luminii melanopice. Prin îmbunătățirea spectrului LED-urilor cu lumină cyan, BioUp vă ajută să vă informați ceasul biologic. Un ritm circadian stabilizat poate ajuta la atenuarea stresului, la sprijinirea performanței cognitive și la îmbunătățirea stării de spirit.

     

    Aflaţi mai multe

    Iluminat de dezinfectare UV-C

    Iluminat de dezinfectare UV-C

     

    Iluminatul pentru dezinfectare cu UV-C de la Philips este o tehnologie demonstrată utilizată de peste 35 de ani. Iluminatul Philips UV-C inactivează 99,99%* din agenții patogeni nocivi prezenți în aer. Este o modalitate eficientă de a curăța aerul de viruși și bacterii – și este, de asemenea, foarte eficient din punct de vedere energetic.

     

    Aflaţi mai multe

    Așteptăm cu nerăbdare să ne contactați