Предложения

    Надежная защита от вирусов и бактерий

    Ультрафиолетовое освещение в диапазоне УФ-С обладает способностью дезинфицировать воздух, воду и разные поверхности

    Качество воздуха, которым мы дышим, и чистота поверхностей, к которым мы прикасаемся, оказывают огромное влияние на наше здоровье и благополучие. В офисах, магазинах, школах, музеях, на общественном транспорте — во всех местах, где много людей, мы подвергаемся опасности контакта с вирусами и бактериями, а также можем стать их распространителями. Ультрафиолетовое излучение спектра УФ-С является известным дезинфицирующим средством, которое широко используется учеными более 40 лет1 для обеззараживания воздуха, воды и различных поверхностей. Все испытанные до настоящего времени бактерии и вирусы реагируют на излучение УФ-С2. В течение многих лет компания Signify была в первых рядах среди тех, кто изучал возможности УФ-технологий. Сейчас компания имеет подтвержденные результаты разработки инновационных продуктов, в которых используется излучение УФ-С, а также опыт их применения. При лабораторном тестировании было показано, что 99% вирусов SARS-CoV-23 инактивируется в результате 6-секундной обработки поверхности с помощью наших источников излучения УФ-С. 

     

    Ознакомьтесь с официальным сообщением

    Надежная защита: дезинфекция воздуха, поверхностей и разных объектов с помощью ультрафиолетового излучения УФ-С
    Доказано

    Проверено временем

    35-летний опыт разработки источников излучения УФ-С и всесторонний опыт их применения
    Эффективно

    Эффективно

    Все испытанные до настоящего времени бактерии и вирусы реагируют на дезинфекцию с помощью излучения УФ-С.
    Быстро

    Быстро

    Дезинфекция разных поверхностей и объектов занимает всего несколько минут.
    Разнообразие

    Разнообразие

    Широкий спектр применения: офисы, больницы, магазины, школы и общественный транспорт.
    Дезинфекция воздуха и поверхностей
    Дезинфекция воздуха и поверхностей
    Дезинфекция объектов
    Дезинфекция объектов
    Разработка индивидуальных решений
    Разработка индивидуальных решений

    Предостережение

    УФ-С лампы полностью безопасны, когда используются специалистами по назначению. Чтобы избежать серьезных травм и световых повреждений глаз и кожи, необходимо использовать средства защиты. Рекомендуем проявлять осторожность при выборе оборудования и обращать внимание на подтверждения о проведении сторонних испытаний, а также на сертификацию материалов и электрических компонентов по стандартам NSF, UL, CSA, DVGW-OVGW или других применимых международных организаций.
     

    На данный момент ни одна из наших УФ-С ламп не сертифицирована и не одобрена к использованию в качестве медицинского прибора в соответствии с действующим законодательством какой бы то ни было страны, поэтому компания Signify и компании, входящие в ее группу, в настоящее время нигде в мире не позиционирует лампы как медицинские приборы.
     

    1)Отчет EPA "Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases", стр. 56 

    2)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae Revised, updated and expanded by Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns and James R. Bolton. With earlier contributions by Gabriel Chevrefils (2006) and Eric Caron (2006) With peer review by Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) and Karl G. Linden

    3)Данные, переданные нам сотрудниками Национальных лабораторий National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) при Бостонском университете; данные получены в ходе лабораторного эксперимента, проведенного д-ром Энтони Грифитсом (Anthony Griffiths, доцент отделения микробиологии в Школе медицины Бостонского университета) и его группой в лабораториях NEIDL (в Бостонском университете готовится научная публикация на эту тему). Результаты показывают, что облучение поверхности материала, зараженной вирусом SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий инфекционное заболевание COVID-19), с помощью выпускаемого компанией Signify источника излучения УФ-С при дозе облучения УФ-С 5 мДж/см2 (время облучения 6 секунд) привело к уменьшению на 99% количества вирусов SARS-CoV-2 на этой поверхности. В том же исследовании было показано, что при дозе УФ-С облучения 22 мДж/см2 уменьшение количества вирусов SARS-CoV-2 на этой же поверхности составляет 99,9999% (время облучения 25 секунд). Более подробную информацию о проведенном исследовании можно получить по запросу.