Полная реконструкция городского освещения на базе решений Philips была произведена в Пскове. В рамках энергосервисного контракта, заключенного ПАО «Ростелеком» с Администрацией г. Пскова на срок 6 лет и технически реализованного компанией «Руссмарт» (Группа «АйТи») 10 500 устаревших светильников с газоразрядными натриевыми и ртутными лампами были заменены на современные светодиодные светильники Philips. Снижение энергопотребления на свет составит более 60%, что эквивалентно 39 млн кВт.ч за весь срок контракта.
На центральных улицах и основных магистралях города было установлено 1 000 cветодиодных светильников Philips, оборудованных модулями индивидуального управления Unilight, предоставляющими широкие потенциальные возможности для развития сервисов «умных городов». С ее помощью городские службы смогут не только получать онлайн информацию о работе светильников, но и включать, выключать и регулировать яркость освещения как всей сети, так и каждого светильника индивидуально с помощью облачного сервиса. Кроме того, система делает процесс управления инфраструктурой освещения проще и быстрее за счет автоматизации целого ряда функциональных задач, среди которых учет потребленных энергоресурсов, мониторинг состояния оборудования, дистанционный сбор данных и параметров сети, отслеживание незаконных подключений, контроль нагрузок и оперативный мониторинг в режиме реального времени.
Также данная система позволит эксплуатирующей организации не выключать, а снижать уровень освещения до нуля в дневное время. В результате на опорах освещения может оставаться напряжение 220В в течение всего дня, что позволит размещать на опорах устройства с дополнительным функционалом, например оповещение о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители или раздачу WiFi.
Особое внимание в реализации проекта уделялось освещению пешеходных переходов. По статистике, наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Для соответствия всем существующим нормам и в целях обеспечения безопасности на дорогах города были установлены светильники повышенной мощности с теплым белым светом. Обеспечивая максимальную освещенность, они позволят городским жителям чувствовать себя комфортнее и безопаснее во время вечерних прогулок.
«Сегодня мы наблюдаем высокий интерес к интегрированным системам освещения. Все больше городов подключаются к программе цифровизации городского хозяйства «Умный город», где интегрированные системы освещения являются важнейшей частью инфраструктуры. Новые возможности света делают города более безопасными и комфортными для жизни, ─ комментирует Эрик Бенедетти, вице-президент и генеральный директор Signify в России и СНГ. ─ Для нас модернизация освещения в Пскове – самый крупный проект по уличному освещению, реализованный в России за последние годы: было установлено 10 500 светодиодных светильников российского производства, 1000 из которых оборудованы модулями управления. Мы очень признательны администрации города за выбор наших решений».