Návrhy

    Inovácia

    4,8 %


    tržieb investovaných do výskumu a vývoja

    100+


    partnerstvá s univerzitami

    Č. 1


    spoločnosť v odvetví osvetlenia pre
    internet vecí

    17 750


    patentov

    Naše prvenstvo v oblasti inovácií

     
    Inováciu máme v DNA. Od počiatkov elektrického osvetlenia sme v našom odvetví stáli za mnohými prelomovými inováciami. Boli to naši vedci, ktorí vyvinuli prvú LED žiarovku nahrádzajúcu klasickú 60 W žiarovku, ako aj energeticky najúčinnejšiu žiarovku na svete.

    Táto tradícia nás naďalej vedie vpred

     

    Dennodenne sa snažíme lepšie slúžiť zákazníkom prostredníctvom prelomových inovácií – od „svetelných receptov“, ktoré zvyšujú kvalitu a úrodu rôznych druhov zeleniny, po svietidlá, ktoré vám zaistia rýchle pripojenie k internetu prostredníctvom technológie Li-Fi. To všetko však nerobíme izolovane. V rámci našej zásady „otvorených inovácií“ sme uzavreli partnerstvo s niektorými poprednými svetovými univerzitami, ústavmi a startupmi.

    Photochemistry (Fotochemia)

     

    Pre každú fázu chemického vývoja je osvetlenie nevyhnutné na zníženie odpadu a optimalizáciu syntézy.

     

    Signify (bývalý Philips Lighting) má dlhú tradíciu v poskytovaní fotochemických riešení. Od konvenčného osvetlenia po LED osvetlenie.

     

    Objavte Photochemistry

    Širokopásmové dáta prostredníctvom svetla

     

    V roku 2018 sa Signify stala prvou globálnou spoločnosťou v oblasti osvetlenia, ktorá zabudovala technológiu Li-Fi do bežných kancelárskych svietidiel. Naša revolučná technológia poskytuje rýchle a stabilné širokopásmové pripojenie prostredníctvom svetelných vĺn. Je ideálna na miesta, kde nemožno použiť Wi-Fi, kde je slabá kvalita signálu, alebo bezdrôtový signál úplne chýba.

     

    Objavte Li-Fi

    Zoznámte sa s inteligentným osvetlením

     

    Platforma IoT systému Interact umožňuje prepojeným systémom LED osvetlenia a sieťam zabudovaných snímačov poskytovať informácie, výhody a nové služby zákazníkom. Prináša inteligentné osvetlenie. Zaistenie ekosystému IoT pre našich partnerov, zákazníkov a vývojárov, ktorý poháňa tá najväčšia sieť na svete – prepojené LED osvetlenie.

     

    Zistite viac na adrese www.interact-lighting.com

    Sprevádzaní svetlom

     

    V roku 2014 sme uviedli na trh náš systém na určovanie polohy v interiéri, ktorý používa svietidlá prenášajúce informácie o svojej polohe pomocou svetelných vĺn. To umožňuje obchodníkom ponúkať lokalizačné služby na podporu predaja a vernosti zákazníkov.

     

    Zistite viac na adrese www.interact-lighting.com

    Svetlo na sladšie paradajky

     

    Naši odborníci na záhradnícke osvetlenie vytvorili špeciálne „svetelné recepty“ prispôsobené jedinečným požiadavkám konkrétnych rastlín a druhov zeleniny. Tieto recepty umožňujú pestovateľom zvýšiť kvalitu, chuť a zber a zároveň znížiť prevádzkové náklady.

    Osvetlite svoju domácnosť inteligentnejšie

     

    V roku 2012 sme uviedli systém Philips Hue, popredný svetový systém inteligentného osvetlenia pre domácnosti. Systém sa rozrástol na ekosystém produktov, ktoré bezproblémovo spolupracujú so všetkými hlavnými platformami pre inteligentné domácnosti a s viac než 750 aplikáciami. Hue vás dokáže prirodzenejšie prebudiť, dodať vám energiu a uvoľniť vás. Umožňuje vám vytvárať nové zážitky aj vďaka synchronizácii svetiel s hudbou, hrami a filmami.

     

    Zistite viac na adrese Philips-Hue.com

    Naša 10-miliónová pýcha

     

    V roku 2011 sme získali ocenenie L-Prize v súťaži o 10 miliónov dolárov, ktorej cieľom bolo vyvinúť ekvivalent 60 W žiarovky so spotrebou nižšou než 10 W. Naša víťazná žiarovka podnietila revolúciu v odvetví LED osvetlenia.

    V roku 2011 sme získali ocenenie L-Prize v súťaži o 10 miliónov dolárov, ktorej cieľom bolo vyvinúť ekvivalent 60 W žiarovky so spotrebou nižšou než 10 W. Naša víťazná žiarovka podnietila revolúciu v odvetví LED osvetlenia.