Návrhy

    Trulifi: svetlo sa stáva novým inteligentným jazykom

    Trulifi je nový rad LiFi systémov: svetlo špičkovej kvality, a zároveň rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie.

    Tam kde je svetlo, teraz môže byť aj bezdrôtová komunikácia

    Do roku 2020 presiahne počet zariadení pripojených na internet 50 miliárd. Väčšina z nich bude pripojená bezdrôtovo, čo vystavuje bezdrôtovú komunikáciu neustále sa zvyšujúcemu tlaku. Inými slovami – rádiové spektrum začína byť postupne preťažené. Navyše, stále ešte existujú miesta a priestory, kde rádiové frekvencie, nutné na bezdrôtové pripojenie, fungujú nedostatočne alebo nie sú vôbec povolené.

     

    Trulifi od Signify predstavuje dokonalé riešenie. Ide o rad LiFi systémov poskytujúcich obojsmernú bezdrôtovú komunikáciu, ktorá je spoľahlivá, bezpečná a rýchla. 

    Máte záujem porozumieť riešeniu Trulifi lepšie?

     

    Pre viac informácií si stiahnite našu prezentáciu.

    Trulifi explanation

    Vysokorýchlostný internet vo vašom osvetlení 

     

    Náš Trulifi systém dokáže prispôsobiť svetelné vlny tak, aby mohli šíriť dáta. Tie sú prenášané pomocou prístupového USB kľúča, zapojeného do notebooku alebo tabletu, ktorý tieto dáta prijíma a následne ich odosiela späť k vysielaču. Vďaka našej osvetľovacej infraštruktúre získajú zákazníci to najlepšie z oboch svetov: vysokokvalitné osvetlenie Philips a zároveň spoľahlivé a zabezpečené vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie.

     

    Vďaka systému plug-and-play možno Trulifi pridať aj do súčasných svietidiel pričom nie sú potrebné žiadne prídavné komponenty, ktoré by narúšali strop.

    Praktické využitie


    Trulifi je ideálne na využitie v bankách, školách, vládnych budovách, zdravotníckych zariadeniach alebo v priemyselných budovách. Kdekoľvek, kde je bezdrôtové pripojenie slabé, neprístupné alebo nie je povolené.
    Corporate LiFi
    Administratívne
    budovy
    Government LiFi
    Vládne budovy
    Industry LiFi
    Priemysel
    Healthcare LiFi
    Zdravotníctvo

    Výhody

    Security icon

    Spoľahlivosť

     

    Trulifi je ideálnym riešením pre vyťažené oblasti, ako napr. niekoľkoposchodové kancelárske budovy, stanice, letiská či verejné priestory. Prístup k sieti a jej časté preťaženie tak prestane byť problémom. Trulifi poskytuje garantovanú vlnovú dĺžku, ktorá je neprerušovaná inými rádiokomunikačnými systémami.

     

    A navyše, funguje aj na miestach, kde sú rádiové frekvencie obmedzené alebo nie sú vôbec povolené, alebo tam, kde by mohli rušiť iné zariadenia, ako napríklad v nemocniciach, niektorých školách, lietadlách alebo továrňach. Funguje aj tam, kde rádiové frekvencie nefungujú správne, alebo dokonca vôbec.

     

    • Trulifi aktívne koordinuje prevádzku a neustále pre všetkých používateľov zaisťuje vysokú kvalitu služieb. Používa ITU G.9991 LiFi štandard.
    Security icon

    Bezpečnosť

     

    Trulifi používa AES 128-bit šifrovanie. K informáciám sa možno dostať iba s použitím prístupového USB kľúča. Dodatočným zabezpečením je však aj skutočnosť, že svetelné vlny nepreniknú múrmi miestnosti. Vďaka tomu je bezpečnosť Trulifi porovnateľná s drôtovou komunikáciou a je ideálnym riešením všade tam, kde je bezpečnosť kľúčovým faktorom, ako napríklad:

     

    • finančné inštitúcie,
    • vládne budovy,
    • polícia,
    • armáda,
    • dátové centrá,
    • korporátne organizácie.
    Clock icon

    Rýchlosť

     

    • Séria Trulifi 6002 dosahuje dátovú rýchlosť až 150 Mbps v oboch smeroch. To je rýchlosť dostatočná na to, aby ste si mohli naraz pustiť štyri filmy v 4K kvalite, zúčastniť sa na video konferencii so siedmimi a viac účastníkmi a súčasne streamovať až 250 piesní.
    • Je perfektná pre kancelárie a veľké priestory, keďže prijímače v jednotlivých svetlách si medzi sebou hladko odovzdávajú informácie. A, na rozdiel od ostatných LiFi systémov, funguje pri zapnutých aj vypnutých svetlách.
    • Trulifi 6013 je systém fungujúci na princípe point-to-point. Funguje rovnako ako bezdrôtový kábel s garantovanou obojsmernou rýchlosťou až 250 Mbps. Môže byť použitý na veľa rozličným účelov – od prepojenia továrenských zariadení až po prenos veľkých súborov v nemocniciach. Trulifi 6013 je k dispozícii vo vyhotovení s modrým, červeným a zeleným svetlom

    Prečo Trulifi od Signify?

     

    S Trulifi od Signify získate dve výhody: kvalitné, energeticky úsporné LED osvetlenie a bezpečné, vysoko stabilné a rýchle širokopásmové pripojenie. Poskytneme vám všetko, čo potrebujete, od svetelných zdrojov a modemov až po prístupové USB kľúče. Ako svetový líder v osvetlení, využili sme naše odborné znalosti osvetlenia v oblasti Internetu vecí a globálnej stopy, aby sme mohli ponúknuť túto skutočne revolučnú technológiu. S Trulifi od Signify sa svetlo stáva novým inteligentným jazykom a prepája ako nikdy predtým.

    Radi vám pomôžeme