Predlogi

    Inovacije

    4,8 %


    prodaj za raziskovanje in razvoj

    Več kot 100


    sklenjenih partnerstev z univerzami

    Št. 1


    družba za rešitve razsvetljave
    v okviru interneta stvari

    17.750


    patentov

    Vodilni v inovacijah

     
    Inovacije so naše bistvo. Že od začetka uporabe električne razsvetljave med prvimi dosegamo veliko prebojev v panogi. Naši znanstveniki so razvili prvo nadomestno 60-vatno sijalko LED in energetsko najbolj učinkovito sijalko na svetu.

    Ta tradicija nas še naprej usmerja

     

    Vsak dan si zadajamo izzive, s katerimi bi dosegli inovacije in bolje ustregli našim strankam – od svetlobnih učinkov, ki izboljšajo kakovost in povečajo pridelek različnih vrst zelenjave, do svetlil za hitro internetno povezljivost prek tehnologije Li-Fi. Vendar pa pri tem nismo sami. V okviru naše strategije odprtih inovacij smo vzpostavili partnerstva z nekaterimi najboljšimi univerzami, inštituti in zagonskimi podjetji na svetu.

    Photochemistry (Fotokemija)

     

    Za vsako fazo kemičnega razvoja je osvetlitev ključnega pomena za zmanjšanje odpadkov in optimizacijo sinteze.

     

    Signify (nekdanji Philips Lighting) ima dolgo tradicijo pri ponujanju fotokemičnih rešitev. Od konvencionalne razsvetljave do LED-razsvetljave.

     

    Odkrijte Photochemistry

    Širokopasovni podatki prek svetlobe

     

    Leta 2018 je družba Signify postala prva globalna družba za rešitve razsvetljave, ki je za običajna pisarniška svetila omogočila tehnologijo Li-Fi. Naša revolucionarna tehnologija prek svetlobnih valov zagotavlja hitro in stabilno širokopasovno povezavo. Idealna je za uporabo na območjih, na katerih povezave Wi-Fi ni mogoče uporabiti ali na katerih je brezžična povezava slaba oz. je ni.

     

    Odkrijte tehnologijo Li-Fi

    Dobrodošli v rešitvah inteligentne razsvetljave

     

    Platforma IoT Interact omogoča, da povezani sistemi razsvetljave LED in omrežja vdelanih senzorjev strankam zagotavljajo vpoglede, koristi in nove storitve. To pomeni inteligentno razsvetljavo. Našim partnerjem, strankam in razvijalcem zagotavljamo ekosistem interneta stvari, ki temelji na največjem omrežju na svetu – povezani razsvetljavi LED.

     

    Več odkrijte na interact-lighting.com

    Svetlobno vodenje

     

    Leta 2014 smo uvedli naš sistem notranje postavitve, ki s svetlobnimi valovi prenaša položaj svetil. Trgovci lahko s tem zagotavljajo storitve glede na položaj, s čimer izboljšajo prodajo in okrepijo zvestobo strank.

     

    Več odkrijte na interact-lighting.com

    Svetloba za še slajše paradižnike

     

    Naši strokovnjaki za razsvetljavo vrtov so ustvarili posebne svetlobne učinke, ki so prilagojeni edinstvenim potrebam posameznih vrst rastlin in zelenjave. Pridelovalcem omogočajo izboljšanje kakovosti in okusa ter povečanje pridelka, hkrati pa jim prihranijo stroške obratovanja.

    Pametneje si osvetlite dom

     

    Leta 2012 smo uvedli Philips Hue, vodilni sistem razsvetljave za pametni dom na svetu. Rešitev se je razvila in je danes ekosistem izdelkov, ki nemoteno delujejo z vsemi večjimi platformami in več kot 750 aplikacijami za pametni dom. Sistem Hue vas lahko zbudi na bolj naraven način ter vas napolni z energijo in sprosti. Omogoča vam, da si ustvarite nove izkušnje, kot je sinhroniziranje svetlobe z glasbo, igrami in filmi.

     

    Več odkrijte na Philips-Hue.com

    Naš izdelek za 10 milijonov dolarjev

     

    Leta 2011 smo dosegli zmago na tekmovanju L-Prize, ki nam je prinesla 10 milijonov USD za razvoj sijalke z močjo, enakovredno 60 W, vendar s porabo energije, manjšo od 10 W. Naša zmagovita sijalka LED je utrla pot revoluciji razsvetljave LED.

    Leta 2011 smo dosegli zmago na tekmovanju L-Prize, ki nam je prinesla 10 milijonov USD za razvoj sijalke z močjo, enakovredno 60 W, vendar s porabo energije, manjšo od 10 W. Naša zmagovita sijalka LED je utrla pot revoluciji razsvetljave LED.

    Več inovacij družbe Signify

    • Mošeja Merkez Nur

      Mošeja Merkez Nur

      Poglejte, kako razsvetljava LED Signify mošeji Merkez Nur v turškem mestu Kirikkale vdahne duh ikone.

    • Carrefour – nakupovanje z IoT

      Carrefour – nakupovanje z IoT

      Trgovska mreža Carrefour uporablja inovativni sistem družbe Signify za notranjo postavitev, ki preobraža nakupovalno izkušnjo.

    • Povezana ulična razsvetljava v Džakarti

      Povezana ulična razsvetljava v Džakarti

      Povezana ulična razsvetljava družbe Signify, uporabljena v Džakarti, vključuje nadgradnjo uličnih svetil na energetsko učinkovita svetila LED.