Predlozi

    Sigurna konektivnost podataka visokih performansi, tamo gde vam je potrebna

    Dosledno povezivanje velike brzine putem svetlosti

    Svakim danom se sve više i više uređaja povezuje na Internet, najčešće bežično.

     

    Bežična povezanost je neophodna. Konvencionalna rešenja za bežično povezivanje koriste prepuni radio spektar za komunikaciju. Štaviše, postoje oblasti u kojima bežično povezivanje putem radio frekvencija nije dozvoljeno ili ne odgovara najbolje datoj primeni.

     

    Trulifi kompanije Signify je savršeno rešenje. To je niz LiFi sistema koji omogućavaju dvosmernu bežičnu komunikaciju koja obezbeđuje konzistentno povezivanje velike brzine, jedinstvenu fizičku sigurnost i ima malo kašnjenje kod striminga podataka u realnom vremenu.

    Trulifi Video

    Kako LiFi funkcioniše


    Naši Trulifi sistemi moduliraju svetlosne talase za prenos podataka, uglavnom koristeći nevidljivu svetlost. USB pristupni ključ priključen na laptop ili tablet prima podatke i šalje ih nazad u primopredajnik. Koristeći infrastrukturu osvetljenja, Trulifi kupci dobijaju najbolje od oba sveta: Philips osvetljenje odličnog kvaliteta i konzistentno i bezbedno povezivanje podataka sa malim kašnjenjem.

     

    Trulifi se može naknadno ugraditi u postojeće svetiljke ili instalirati kao jedan sistem.

     

    Pročitajte nešto više o LiFi tehnologiji

     

    Pogledajte često postavljana pitanja o Trulifi-ju

    Brošura: Zašto su 5G i LiFi prirodni spoj


    Svetski promet podataka na Internetu se udvostručuje na svakih 18 meseci i većina tih podataka prolazi kroz bežične mreže. Telekom operateri primenjuju 5G da bi se nosili sa ovom bujicom podataka, ali 5G ne prodire baš najbolje u zgrade. Zagovornici WiFi-ja promovišu WiFi 6 koji bi trebalo da se izbori sa tom bujicom optimizujući njihov ograničeni alocirani deo spektra. 

     

    Preuzmite dokument i saznajte zašto je LiFi prirodniji spoj sa 5G tehnologijom

    Primene LiFi-ja


    Trulifi je veoma pogodan za upotrebu u kancelarijama, ugostiteljstvu, industriji, prevozu kao i javnim prostorima; svuda gde je bežična povezanost loša, nedostupna ili ograničena.
    Education
    Obrazovanje
    Offices
    Kancelarije
    Governement and Defense
    Vlada i odbrana
    Aerospace and transportation
    Vazdušni prostor i prevoz
    Device integration
    Uređaji

    Prednosti Trulifi-ja:

     

    Trulifi kompanije Signify vam omogućava konektivnost putem svetlosti. To je dvosmerna bežična veza koja obezbeđuje konzistentnu veliku brzinu, jedinstvenu fizičku bezbednost i malo kašnjenje. Pored toga, energetski efikasne LED svetiljke dovode do više od 80% uštede električne energije u poređenju sa konvencionalnim osvetljenjem.

    Security icon

    Konekcije pri konzistentnim velikim brzinama

    Trulifi je imun na smetnje radio signala, tako da je idealan na mestima gde se mnoge mreže preklapaju, kao recimo u kancelarijama sa više zakupaca, hotelima ili prometnim transportnim čvorištima. Takođe je savršen tamo gde su radio komunikacioni sistemi zabranjeni ili ne funkcionišu dobro, kao kod tipičnih primena LiFi kao što su vladine institucije, avioni ili industrijska postrojenja. Trulifi portfolio sadrži proizvode sa neto brzinom prenosa podataka do 845 Mbps. Funkcioniše kao bežični kabl sa zagarantovanom neto brzinom prenosa podataka.
    Security icon

    Jedinstvena fizička sigurnost

    Trulifi koristi 128-bitnu AES enkripciju. Informacijama se pristupa pomoću USB pristupnog ključa. Ugrađen je i dodatni sloj sigurnosti, jer svetlosni talasi ne mogu da prodiru kroz zidove. Sve ovo doprinosi tome da Trulifi bude siguran kao i žičana komunikacija. Savršeno za primenu tamo gde je bezbednost najvažnija.
    Clock icon

    Malo kašnjenje u strimingu podataka u realnom vremenu

    VR tehnologije imaju široku primenu, ne samo u gejmingu, već i u industrijskim LiFi aplikacijama. Kada rade bežično, većina VR aplikacija radi na konekcijama sa većim kašnjenjem od željenog, što uzrokuje sajber mučninu. Trulifi obezbeđuje konzistentnu konekciju velike brzine i ima ultra-nisko kašnjenje.

    Trulifi rešenja

    Trulifi 6002

    Trulifi 6002

     

    Trulifi 6002 serija ima neto brzinu prenosa podataka od 220 Mbps za downlink i 160 Mbps za uplink. U kombinaciji sa jedinstvenim LiFi kontrolerom, velike površine mogu biti pokrivene besprekornom LiFi komunikacijom. Plug and play USB pristupni ključevi će gostima i korisnicima pružiti savršeno iskustvo. 128-bitna enkripcija poboljšava bezbednost u primenama u kojima je to potrebno. 

    Trulifi 6014

    Trulifi 6014

     

    Trulifi 6014 je fiksni point-to-point sistem. Deluje kao bežični kabl sa zagarantovanom neto brzinom podataka do 845 Mbps za downlink i uplink. Proizvod ima IP67 rejting i dizajniran je za različite primene u okviru industrije 4.0, transporta, vlade i odbrane.

    Preuzmite Trulifi brošuru

    Zašto Trulifi kompanije Signify?

     

    Sa Trulifi-jem kompanije Signify dobijate dvostruku korist od kvalitetnog, energetski efikasnog LED osvetljenja i bezbedne i veoma stabilne, robusne i brze širokopojasne veze. Pružamo vam sve što vam je potrebno, od izvora svetlosti i modema do USB pristupnih ključeva. Kao svetski lider u osvetljenju, iskoristili smo našu stručnost u osvetljenju za Internet stvari i globalni otisak da bismo ponudili ovu tehnologiju koja će zaista promeniti pravila igre. Sa Trulifi-jem kompanije Signify svetlo se povezuje kao nikada ranije i postaje novi inteligentni jezik.

    Voleli bismo da vam pomognemo u obezbeđivanju sigurnosti podataka vaših klijenata