Förslag
    Brightsites city lighting
    Brightsite – innovative infrastructure solution for city livability and connectivity

    Ta din stad till nästa nivå av uppkoppling

     

    Se dig omkring – gatubelysning finns överallt. Letar du efter ett effektivt sätt att koppla upp hela din stad? BrightSites förvandlar befintlig belysningsinfrastruktur till en plattform för skalbar bredbandsanslutning. Det tar effektivt bort gamla barriärer, som att gräva diken för fiber, och kräver en bråkdel av den tid och kostnad som vid traditionella bredbandsprojekt. BrightSites är särskilt utformat för att använda och omvandla utomhusbelysning för att skapa en smartare stad. Plattformen hjälper dig uppfylla behoven för förtätning av nätverk i och runt städer, och möjliggör uppkopplade tjänster som WiFi, övervakning och sensorer.

    BrightSites från Signify är en trådlös och skalbar end-to-end-lösning som är både hållbar och prisvärd. Du slipper störningar i stadsbilden och ökar hastigheten för den digitala förvandligen. Framtiden är här.

    Utforska möjligheterna

     

    Föreställ dig en stad där sömlöst Wi-Fi och 4G/5G-täckning är tillgängligt överallt, var du än går. Genom vår end-to-end-lösning kan nu städer anslutnas till ett trådlöst nätverk med stor bandbredd. Ett nätverk varvat med smarta stolpar och digitala kiosker, som möjliggörs av armaturer med Gbit-teknik, kan förtäta kommunikationsnätverk och vara värd för digital utrustning, sensorer och kameror.

    Fördelar

    Light

    Belysning finns överallt

    Stadens belysningsnät sträcker sig redan över hela staden. Det är grunden för smarta städers livsmiljö.
    Connection

    Bredbandsanslutning

    Alla invånare får tillgång till snabbt, ständigt tillgänglig bredbandsanslutning. BrightSites från Signify är grunden för 4G/5G-anslutning.
    Graph

    Snabbt att komma igång

    Snabb, trådlös anslutning innebär att du inte behöver gräva upp vägar och trottoarer. En nästan omedelbar installation.
    Energy saving

    Hållbar lösning

    Genom att utnyttja stadens befintliga infrastruktur förbättrar vår lösning energieffektivitet och reducerar kostnader.

    Lösningen

     

    BrightSites från Signify kan göra en otrolig skillnad för städer. Vår end-to-end-lösning kan enkelt och sömlöst integreras i stadsmiljön utan att skapa visuella störningar. Människor drar fördel av snabbare, bättre och mer tillgänglig mobil åtkomst till dagens digitala värld och ännu fler möjligheter i framtiden.

    Case Study

    Strategiska partnerskap

    Skapa en ljusare framtid tillsammans

     

    BrightSites från Signify är utrustad med mjukvaran Interact, vilket innebär att du kan hantera alla dina belysningstillgångar och övervaka energiförbrukning från en enda kontrollpanel. Läs mer om Interacts möjligheter och hur anslutning av din belysning kan hjälpa dig uppnå dina hållbarhetsmål.

    Hur gör du din stad smartare och mer levnadsvänlig?

     

    Interact-anslutna LED-belysningssystem och mjukvara för hantering ger dig en robust infrastruktur för att förbättra stadstjänster, säkerhet, göra offentliga områden vackrare, interagera med invånare och uppmuntra en känsla av stolthet över staden.

    Grönt ljus för EU:s och USA:s hållbarhetsavtal, Green Deal

     

    Signify, världsledande inom belysning, har skapat programmet Green Switch för att stödja EU:s Green Deal och USA:s America Is All In-initiative. LED och ansluten belysningen erbjuder två av de enklaste och mest förbisedda vägarna till att reducera utsläpp av växthusgas. Utöver det kan IoT-förmågor bygga på toppen av den anslutna belysningsinfrastrukturen hjälpa till att göra en smart framtid till verklighet idag – och skapa mer job och driva framgång.

    Är du redo att följa med in i framtiden?