BESbswy
BESbswy
BESbswy
Rent skydd mot virus och bakterier | Signify företagswebbplats
Förslag

    Skydd mot virus och bakterier

    UVC-belysning möjliggör desinfektion av luft, ytor och vatten

    Kvaliteten på luften vi andas in och renheten på de ytor vi berör har en stor inverkan på vår hälsa och välbefinnande. Vi står alla inför risken för infektion och spridning av virus och bakterier, särskilt på offentliga platser som kontor, skolor, museer och kollektivtrafik. UVC-strålning har visat sig vara ett effektivt sätt att neutralisera virus. I ett laboratorietest har våra UVC-ljuskällor inaktiverat 99% av SARS-CoV-2-viruset på en yta med en exponeringstid på 6 sekunder.1
    virus
    Proven

    Pålitlig


    35 års erfarenhet av UVC-belysning och expertis inom användningsområden.
    Effective

    Effektiv


    Hittills har alla testade bakterier och virus reagerat på UVC-desinfektion.
    Fast

    Snabb


    Desinficerar ytor och föremål på några minuter.
    Versatile

    Mångsidig


    Kan användas för många ändamål, till exempel kontor, sjukhus, butiker, skolor och kollektivtrafik.
    UVC är ett välkänt desinfektionsmedel för luft, vatten och ytor som forskare har använt i över 40 år2. Alla bakterier och virus som har testats hittills (flera hundra genom åren, inklusive olika coronavirus) svarar på UVC-strålning3. Signify har varit ledande inom UV-teknik i många år, och vi kan visa på bra resultat i utvecklingen av UV-produkter och användningsområden.
    UV-C graphic

    Användningsområden 

    Retail

    Detaljhandeln
     

    Områden som berörs ofta har en hög risk för överföring av bakterier.

    Work places

    Arbetsplatser 
     

    Bakterier kan enkelt överföras från telefoner, tangentbord och skrivbordsmaterial.

    Hospitals

    Sjukhus

     

    Virus och bakterier är särskilt farliga i en medicinsk miljö

    Food services

    Matindustrin 

     

    Bakterier är vanliga i rå mat samt matsvinn.

    Restrooms

    Toaletter

     

    En av de vanligaste platserna att hitta skadliga bakterier.

    Public transport

    Transport

     

    Virus och bakterier kan enkelt överföras i bussar, tåg och flygplan

    Ultimat skydd för luft, ytor och vatten 

    Disinfecting air and surfaces

    Desinficerar luft, ytor och vatten

     

    Vi har ett omfattande utbud av Philips UVC-ljuskällor samt ett brett utbud av desinfektionsarmaturer och utrustning som kan desinficera luft, ytor och vatten. Genom nära samarbete med producenter har vi utvecklat innovativa UVC-lösningar som är optimerade för detta specifika användningsområde.

    Once Bioshift

    Desinficerar föremål

     

    Vi erbjuder också ett sortiment av bakteriedödande kammare Once BioShift® UV-C som kan desinficera utrustning. Utseendet liknar industriella mikrovågsugnar och föremål som inte klassificeras som medicintekniska produkter kan placeras i kammaren för desinfektion så att de kan användas snabbt och säkert igen.4 Kammaren dödar majoriteten av virus genom den rekommenderade desinfektionscykeln på 5 minuter.5

    Professional services

    Specialanpassade lösningar för desinfektion

     

    Tillsammans med våra kunder utvecklar vi nya lösningar som hjälper till att forma framtidens desinfektionsmetoder med UVC. Vi vill ta dig med på resan, där vi tillsammans kan skapa desinfektionslösningar som uppfyller dina behov. Vi kan skapa lösningar som desinficerar allt från stora föremål, till specialdesignade rum och andra potentiella användningsområden.

    Relaterande blogginlägg

    Något att vara uppmärksam på 

    UVC-produkter utgör en minimal risk när de används av yrkesverksamma som har kunskap om korrekt användning. Användare måste skydda sina ögon och hud för att undvika ljusskador och allvarliga ögon- och hudskador.

     

    För närvarande är ingen av våra UVC-produkter certifierade eller lagligt godkända för medicinskt bruk. Signify och dess dotterbolag avråder därför att använda dem som medicinsk utrustning över hela världen.

     

    1)Data från National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) vid Boston University, insamlad genom laboratorieexperiment av Dr. Anthony Griffiths (docent i mikrobiologi vid Boston University School of Medicine) och hans forskargrupp vid NEIDL (data publiceras i en framtida forskningsartikel från Boston University), visar att Signifys UVC-ljuskällor som bestrålar ytan på ett material inokulerat med SARS-CoV-2 (viruset som leder till COVID-19) med en UVC-dos på 5mJ/cm2 (exponeringstid på 6 sekunder) minskar SARS-CoV-2-viruset på den aktuella ytan med 99%. Studien visade vidare att en UVC-dos på 22mJ/cm2 minskade SARS-CoV-2-viruset på den aktuella ytan med 99,9999% (exponeringstid 25 sekunder). Variabler är tillgängliga på begäran.
    2)
    EPA-rapport, “Building Retrofits for Increased Protection Against Airborne Chemical and Biological Releases” sid. 56

    3)Fluence (UV Dose) Required to Achieve Incremental Log Inactivation of Bacteria, Protozoa, Viruses and Algae reviderad, uppdaterad och utökad av Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns och James R. Bolton. Med tidigare bidrag från Gabriel Chevrefils (2006) och Eric Caron (2006). Med Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) och Karl G. Linden

    4)Det finns en gräns för hur många gånger ett föremål (t.ex. icke-medicinska ansiktsmasker) kan återanvändas efter desinfektion med UVC

    5) https://www.once.lighting/one-minute-three-minutes-or-ten-minutes-oh-my/