Förslag

    Philips nya arbetslampor ger starkt och behagligt ljus i trånga arbetsutrymmen

    oktober 31, 2011

    Philips lanserar tre robusta och högpresterande arbetslampor med LED: en pennlampa, en uppladdningsbar arbetslampa med dockningsstation och en arbetslampa för 240 V eller 24 V. Arbetslamporna är anpassade för att ge hög ljusstyrka i trånga arbetsutrymmen för att göra arbetet vid till exempel service av motorer lättare och bekvämare.

     

    Belysning är ofta en bortglömd del av arbetsplatsen i verkstäder och garage. Philips arbetslampor är framtagna för att underlätta arbete i trånga utrymmen som är speciellt svåra belysa på rätt sätt. Arbetslamporna är enkla att hantera och har funktioner för att passa i många situationer för professionella mekaniker, hobbyhantverkare och sjukvårdare i utryckningsfordon.

     

    Arbetslamporna är utrustade med Philips högpresterande LED-lampor, vilket gör dem mycket tillförlitliga. De är också skyddade mot vatten, damm och kemikalier tack vare sitt robusta hölje.

     

    LED-Pennlampa (batteridriven)
    Den kompakta och batteridrivna pennlampan är användarvänlig och utmärkt för precisionsjobb när du behöver riktat ljus mot ett exakt arbetsområde. Sex kraftfulla LED ger ett blåaktigt ljus med en intensitet på 120 lux. Pennlampan är också utrustad med en LED-pekare på pennspetsen. Pennlampan kan användas i upp till elva timmar i sträck med sina tre Philips AAA-batterier. Den är vatten- och dammtålig. (IP54-klassificerad).
    Rekommenderat cirkapris för Verkstad: 159 SEK ex moms.

    Uppladdningsbar LED-Arbetslampa med dockningsstation
    Philips uppladdningsbara arbetslampa med dockningsstation är utformad för att användas i många olika positioner och samtidigt behålla maximal stabilitet. Den flexibla fästkroken kan dras ut och vinklas. Arbetslampans 15 LED ger ett riktat och starkt ljus med en intensitet på 1200 lux. Lampan har även 3 LED med blått ljus som gör det möjligt att spåra läckage i luftkonditionering. Philips uppladdningsbara LED-arbetslampa är IP66/IK09-klassificerad och kan användas i sex timmar i sträck innan den måste laddas. Dockningsstationen ansluts till 220 V. Flexibel magnethållare medföljer.
    Rekommenderat cirkapris för Verkstad: 795 SEK ex moms.

     

     

    LED-Arbetslampa med 10m sladd (240 V eller 24 V)
    Philips LED-arbetslampa för 240 V eller 24 V får omgivningen att bada i ett starkt och vitt ljus på 2400 lux. De 45 LED är placerade för ge en jämn belysning i 180 graders vinkel. Lampans tunna design och 10 meter långa kabel gör att du enkelt kan komma åt även svårtillgängliga områden. Tack vare den justerbara monteringskroken kan båda händerna hållas fria för arbete. Arbetslampan är vatten-, damm- och stöttålig (IP54 och IK07-klassificerad). Finns också med 24 V industriell kontakt.
    Rekommenderat cirkapris för Verkstad: 575 SEK ex moms.

    För mer information, vänligen kontakta:

    Pia Lindhé
    Communication Corporate Communications, Norden
    Tel: +46 8 598 520 03
    E-post: pia.lindhe@signify.com

    Om Philips

    Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 120 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,3 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård. Nyheter från Philips återfinns på adressen www.philips.com/newscenter