Förslag

    Mixa och matcha färger med Piculet från Philips


    Färgstarka armaturer för en modern och färgglad twist i ditt hem

    februari 4, 2014

    Kontich, Belgien – Piculet-armaturerna från Lirio by Philips är en serie mångsidiga lampor med en vinnande kombination av tidlös charm och modern design. Med inspiration från hackspettens karaktäristiska rörelser tolkad i minimalistisk design och varmt ljus utgör Piculet ett modernt inslag i ditt hem.       

     

     

    Lekfull och färgglad design
    Piculet finns tillgänglig som bords- eller golvlampa och är tillverkad i material av hög kvalitet, med ett antal olika mjuka färgtoner och lyxiga ytbehandlingar. Tack vare den unika stilen som låter dig mixa och matcha som du vill kan du enkelt ta isär lampan och blanda lamphuvud- och fot för att kombinera två olika färger. Eller varför inte vara riktigt kreativ och investera i en duo med en lampa för bordsytor och en för golvet – du får en mer personlig hemmabelysning och en färgstark inredningsdetalj!


     

    Varmt och mjukt ljus
    Piculet-kollektionen kan stoltsera med det allra senaste inom ljusinnovation; Philips vita LED-ljus av högsta kvalitet. Ljuset mattas via en integrerad LED-modul för att skapa ett välkomnande ljus och en varm miljö – varje dag.

     

    Piculet
    Piculet-armaturen är döpt efter världens minsta hackspett och dess charmiga egenskaper passar alla moderna smaker. För största möjliga designfrihet kan du välja mellan sex olika färger – Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe och Snow White. Piculet har inte bara en inspirerande design, utan är även den perfekta presenten till vänner och familj – komplett med en vacker vintage-inspirerad presentförpackning.

          

     

    Piculet golvlampa
    Läslampan har det karaktäristiska armaturhuvudet och de kompakta dragen som präglar Piculet-serien, men utmärks även av en smal och elegant stolpe som kompletterar din soffa eller läsfåtölj. Piculet-golvlampan är designad för att undvika bländning och finns tillgänglig i färgerna Black Moon, Snow White och Taupe – låt denna vackert formgivna golvarmatur från Philips förvandla ett trist och oanvänt hörn till ett härligt utrymme för rekreation och avslappning.

     

    Nyhet: Att kombinera blockfärger med minimalistisk design är ett enkelt sätt att skapa en modern look. Mixa och matcha färgerna efter eget tycke för en unik inredning.

     

    Tips: Var inte rädd för att testa okonventionella färgkombinationer. Matcha två olika Piculet-armaturer, t ex Buttercup och Coral, för en iögonfallande effekt med modern känsla. Om du vill ha en mer diskret variant för att balansera upp effekten från blockfärgerna; kombinera två armaturer med olika designutföranden i samma neutrala färgskala.

     

    Rekomenderat konsumentpris: från 1 009 sek

     

    PICULET: egenskaper

    • Tillverkad i ABS-material av hög kvalitet
    • Fot i matt material och glansigt armaturhuvud
    • LED-modul med varmvitt ljus, 2 700K
    • PICULET finns i sex färger: Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe och Snow White
    • PICULET golvlampa finns i tre färger: Black Moon, Taupe och Snow White

    För mer information, var god kontakta:

    Namn: Lena Segerdahl
    Sektor/avdelning: Philips Consumer Lighting
    Tel: 070 817 70 34
    E-mail: lena.segerdahl@signify.com

    Om Royal Philips Electronics

    Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett diversifierat företag inom hälsa- och välbefinnande med fokus på att förbättra människor liv genom meningsfull innovation på områdena Hälsovård, Konsument Livsstil och Belysning. Philips har huvudkontor i Nederländerna, sysselsätter ca 114 000 anställda inom försäljning och service i mer än 100 länder och redovisade år 2012 en försäljningssiffra på 24.8 miljarder Euro. Företaget är ledande inom hjärt-, akut-, och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsapplikationer såväl som manlig rakning och skönhetsvård samt tandvård. Nyheter från Philips finns på www.philips.com/newscenter