Förslag

    Philips märker xenonlampor för att motverka kopior


    Först ut på marknaden med äkthetsbevis för billampor

    mars 5, 2014

    Det blir allt vanligare med förfalskningar och kopior på marknaden för billampor. Kopiorna är av sämre kvalitet och utsätter i slutändan trafikanter för större risker. För att råda bot på problemet utfärdar Philips Automotive, som förste tillverkare på marknaden, en unik märkning för sina xenonlampor.

     

    Bra belysning är en förutsättning för säkerhet på vägarna, både för ett fordons synlighet för medtrafikanter samt för bilförarens egna sikt och reaktionsförmåga. Philips ser därför det ökande antalet förfalskningar och kopior på marknaden som ett allvarligt problem, inte minst då det invaggar bilförare i en falsk trygghet.

     

    För att motverka problemet utfärdar nu Philips Automotive, som förste tillverkare av billampor, ett autentiseringscertifikat som med en unik och sofistikerad teknik hjälper verkstäder och bilförare att verifiera äktheten hos produkten.

     


    – Förfalskningarna som florerar på marknaden är av låg kvalitet och kan innebära risker i trafiken vilket vi varken vill utsätta våra återförsäljare eller slutkunder för, säger Martin Rapp, försäljningschef på Philips Automotive i Sverige. Lamporna ger inte tillräckligt bra ljus där det behövs och kan i värsta fall orsaka olyckor. Vi uppmanar våra återförsäljare att noggrannt kontrollera produkterna de tar in och den nya märkningen gör det enkelt att säkerställa om det verkligen är äkta xenon-lampor från Philips eller sämre kopior.

     

    Trots att det är olagligt att både köpa, sälja och inneha förfalskade billampor har det hittills varit svårt att avgöra om en produkt är äkta eller inte. Från och med nu bär alla Philips xenon-lampor en unik säkerhetskod som skimrar i regnbågsfärger i skarpt ljus vilket kommer vägleda verkstäder och bilägare vid köp av Philiops lampor.

     

    Xenonlampor kan även snabbt och enkelt kontrolleras på webben: www.philips.com/original

     

    Philips Automotive firar i år 100 år som världens ledande tillverkare av billampor och belysning.

    För mer information, kontakta:

    Martin Rapp
    Försäljningschef Philips Automotive Sverige
    Tel: 0708-322 674
    E-post: martin.rapp@signify.com

    Om Royal Philips

    Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI), arbetar med hälsa och välbefinnande, samt fokuserar på att förbättra människors liv genom att ta fram innovationer som kan användas inom hälsovård, livsstil och belysning. Philips har sitt huvudkontor i Nederländerna med en försäljning på 24,8 miljarder euro 2012 och cirka 114 000 anställda samt försäljning och service i mer än 100 länder i hela världen. Företaget är marknadsledande inom hjärtsjukvård, akutvård och hemsjukvård, energieffektiva belysningslösningar och nya belysningsområden samt rak- och fönapparater för män och tandvårdsprodukter. Nyheter från Philips finns på www.philips.com/newscenter